Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland: april 2016
Publicatienummer: 65PR16
De nieuwe Cat® compacte wielladers uit de M-serie, de 910M, de 914M en de geheel nieuwe 918M, borduren voort op het succes van de huidige modellen uit de K-serie, de 910K en 914K, met technische verfijningen als een nieuwe motor met een groter slagvolume die voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final en aan de emissienorm EU Stage IV, en nieuwe opties en functies die meer waarde toevoegen en de machinist meer comfort en veiligheid bieden.
De geheel nieuwe 918M
De nieuwe 918M met 86 kW (115 hp) is een uitbreiding op de Cat compacte wielladers. Deze machine heeft de kenmerken om efficiënt te presteren in een reeks taken, ongeacht of de taak het leverbare extra hydraulisch systeem met een hoge capaciteit vereist om veeleisende uitrustingsstukken te gebruiken, zoals een sneeuwblazer, of standaard zwaaruitgevoerde assen voor agressieve prestaties in vuilstorttoepassingen, of de hogesnelheidsoptie van 25 mph (40 km/h) voor weggebruik.
Krachtige, efficiënte prestaties
Een nieuwe Cat C4.4 ACERT™-motor levert het vermogen voor de drie nieuwe wielladers uit de M-serie en is voorzien van een schone-emissiemodule die geen tussenkomst van de machinist vergt en niet tot onderbreking van de werkcycli leidt. De module is uitgevoerd met een systeem voor katalytische reductie waaraan alleen dieseluitlaatvloeistof hoeft te worden toegevoegd. De nieuwe motor verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten met standaard brandstofbesparende functies, zoals de ECO-modus, automatische stationair-motoruitschakeling en een leverbare thermisch geregelde koelventilator.
De 910M en de 914M zijn uitgerust met intelligente energiebeheersystemen die prestaties en brandstofzuinigheid in evenwicht houden. Het systeem gebruikt extra vermogen wanneer de machine merkt dat er meer vraag is, zoals bij het oprijden van een steile helling of het gebruik van een uitrustingsstuk met een hoge capaciteit. Deze aanpassing van het vermogen aan de vraag biedt optimale productiviteit en hydraulische snelheid onder belasting.
Werkomgeving van de machinist
De luxe cabine van de nieuwe modellen uit de M-serie is uitgerust om de hele dag comfort te bieden, met portieren aan beide kanten, een gemakkelijk te bedienen elektrohydraulische joystick, hangende pedalen, een kantelbaar stuur en een luchtgeveerde/verwarmde stoel die de machinist een extreem comfortabele rit biedt.
Een multifunctionele joystick voor de bediening van de lader biedt eenvoudige bediening van de laadfuncties met één hendel, evenals bediening voor de transmissie en de differentieelblokkering. De joystick biedt ook bediening voor hydraulische systemen met twee, drie en vier kleppen, inclusief trapsgewijze regeling van extra functies.
Met de wielladers uit de M-serie worden ook diverse nieuwe optionele voorzieningen geïntroduceerd voor hogere productiviteit, meer veiligheid voor de machinist en groter onderhoudsgemak. Een leverbaar led-verlichtingspakket bestaat uit extra led-werklichten vóór en achter, met een optionele achteruitkijkcamera (standaard voor Europa), die maximaal zicht voor de machinist garandeert om de veiligheid op het werkterrein nog verder te verbeteren.
Daarnaast biedt een optioneel elektronisch softtouch-toetsenbord handige bediening van de meeste functies. Ook kunnen machinisten hiermee de machine programmeren voor de vereisten van de toepassing en voor persoonlijke bedieningsvoorkeuren. Met het modulatiesysteem voor uitrustingsstukken kan de hydraulische respons aan een van de drie niveaus worden aangepast. De Hystat-agressiviteitsregeling biedt bovendien drie niveaus voor accelereren en reageren bij veranderen van richting.
Bedrijfsfuncties
Met de trekkrachtregeling kunnen machinisten het slippen van de banden op gladde ondergrond verminderen. Daardoor slijten de banden minder snel en kan de laadbak efficiënter worden gevuld, zodat de productiviteit toeneemt. De machinist kan kiezen uit vier instellingen om het vermogen naar de wielen af te stemmen op de werkomstandigheden.
Met de kruipregeling met variabele snelheid, bediend via het linkerpedaal, kan de rijsnelheid onafhankelijk van het motortoerental worden geregeld doordat het pedaal tijdens de eerste helft van de slag als kruippedaal werkt. Door zo het hydrostatische aandrijfsysteem aan te passen zodat de rijsnelheid op de taak wordt afgestemd, kan de motor op een hoog toerental functioneren voor optimale hydraulische prestaties en precieze bediening van uitrustingsstukken met een continue werking, zoals sneeuwblazers en bezems. De kruipregeling en de elektronische gasklepvergrendeling werken samen voor optimale prestaties van de uitrustingsstukken en een gebruiksvriendelijke bediening.
Een optioneel Ride Control-systeem gebruikt de giekcilinders als dempers wanneer de machine over ruw terrein rijdt, wat een soepele rit oplevert waarbij het materiaal optimaal wordt vastgehouden.
Bij laadtoepassingen kan de machinist met de functie Terug-naar-graven de laadbak automatisch terugzetten naar de gewenste positie voor de volgende laadcyclus door de joystick in een arreteerstand te zetten. De hefblokkeringsfunctie stopt de armen van de lader op een vooraf ingestelde hoogte wanneer de machinist de joystick arreteert, een essentiële functie wanneer de machine wordt gebruikt in situaties met laag overhangende obstakels.
Hefarm, uitrustingsstukken
De nieuwe modellen uit de M-serie zijn uitgerust met de door Caterpillar gepatenteerde geoptimaliseerde hefarm met Z-stang, die is ontworpen om zowel de agressieve opbreekkrachten van een traditionele hefarm met Z-stang als het parallelle hef- en lasthanteringsvermogen van een gereedschapsdrager te bieden.
Deze modellen zijn leverbaar met een Integrated Tool Carrier™-koppeling, compatibel met traditionele Cat uitrustingsstukken, of met de Cat ISO-koppeling, die is ontworpen voor een reeks Cat laadbakken uit de Performance-serie, geoptimaliseerde ISO-palletvorken en bepaalde uitrustingsstukken van andere fabrikanten.
Dankzij het ontwerp van Cat laadbakken uit de Performance-serie kunnen machinisten sneller laden, op volledige capaciteit, terwijl materiaal tijdens het rijden wordt vastgehouden voor maximale productiviteit. De gieken met hoog hefbereik op de 910M en de 914M bieden 14" (335 mm) extra speling in toepassingen waarvoor voldoende hefhoogte nodig is, zoals het laden van voederwagens of het stapelen van hooibalen.
Machineparkbeheer
Cat LINK-technologieën, zoals het geavanceerde telemetrische Product Link™-systeem, bieden een constante stroom draadloze gegevens, zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd en gebeurteniscodes. De Product Link-gegevens zijn toegankelijk via de online VisionLink®-interface en zijn essentieel voor het verstrekken van de benodigde gegevens om tijdige beslissingen op basis van feiten te nemen. Zo kan de efficiëntie op het werkterrein worden verbeterd, kan de productiviteit worden verhoogd en kunnen de kosten worden teruggedrongen. Voor extra veiligheid omvat het leverbare machinebeveiligingssysteem nu toetsenbloktoegang voor het starten van de motor, waardoor beveiligde digitale toegang tot het contact mogelijk is zonder een speciaal ontworpen sleutel.