Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor wereldwijde publicatie: december 2018
Publicatienummer: 589PR18
Caterpillar introduceert de wiellader 990K in aggregaatoverslaguitvoering, ontworpen voor het verwerken van grotere ladingen in aggregaattoepassingen. De nieuwe aggregaatoverslaguitvoering heeft een maar liefst 25% hoger laadvermogen dan de standaard 990K, waardoor klanten in staat zijn sneller trucks en wagons te laden en meer materiaal te verplaatsen bij transport en voorraadhoopbeheer.
De Cat® wiellader 990K in aggregaatoverslaguitvoering heeft een laadvermogen van 22 Amerikaanse ton (20 metrische ton) en een statisch kantelmoment volledig geknikt van 96.426 lb (43.738 kg). Een extra contragewicht houdt de machine stabiel en de robuuste constructies van de 990K zorgen voor de duurzaamheid in de configuratie voor aggregaatoverslag. De lader maakt het beste gebruik van universele bakken en kolenbakken, voor een hoger volume.
De wiellader 990K in aggregaatoverslaguitvoering is verkrijgbaar in een configuratie met standaardhefinrichting met een storthoogte van 13,5 ft (4108 mm) en een configuratie voor hoog heffen met een storthoogte van 15 ft (4569 mm). Door het grotere laadvermogen en de grote storthoogte is deze machine beter geschikt voor het laden van wagons en grote trucks, voor een snellere materiaaloverslag en lagere kosten per ton.
De 990K in aggregaatoverslaguitvoering vormt een aanvulling op de kleinere 986K en 988K in aggregaatoverslaguitvoering in het assortiment grote wielladers van Cat. De aggregaatoverslaguitvoering is echter niet ontworpen voor gebruik in dagbouw- of andere toepassingen met vergruisde steen.
Voortbouwend op de 990K
De nieuwe 990K in aggregaatoverslaguitvoering is gebaseerd op de bewezen kenmerken van de wiellader 990K. De aandrijflijn van de 990K levert een hoog vermogen en een superieure brandstofzuinigheid. De Cat C27-motor zorgt voor de aandrijving van de lader en levert een nettovermogen van 521 kW (699 hp). Lagere motortoerentallen zorgen voor een lager brandstofverbruik en de brandstofbesparing wordt verder vergroot dankzij de ECO-modus (op de vraag reagerende gasregeling), een automatisch motoruitschakelingssysteem bij langdurig stationair draaien en een kickdownsysteem voor stationair draaien/automatische hervatting.
De exclusieve, in de praktijk bewezen, Cat koppelomvormer met impeller clutch maakt gebruik van een lock-upkoppeling. Deze levert een directe aandrijving voor een lager brandstofverbruik, kortere cyclustijden en minder warmteontwikkeling, met name bij laad-en-transporttoepassingen. Met dit systeem realiseren machinisten de juiste balans tussen trekkracht en hydraulisch vermogen voor een optimaal laadrendement. Het hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling) voor uitrustingsstukken maakt gebruikt van een elektronisch aangestuurde pomp met een variabel slagvolume voor het nauwkeurig doseren van de oliestroom op basis van de bediening door de machinist.
Er zijn meerdere aandrijflijnopties beschikbaar. De opties voor geïntegreerde askoeling en Ride Control zijn met name gunstig bij transportwerkzaamheden.
De cabine omvat het Cat Vital Information Management System (essentiële-informatiemanagementsysteem) VIMS™ 3G. Dit systeem omvat aanpasbare machinistprofielen, een cyclustimer en een geïntegreerd ladingregelsysteem dat de lading weegt tijdens bedrijf. Het grafisch informatiedisplay is gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat de machinist altijd de voornaamste informatie ziet. De Cat Comfort III-stoel omvat geïntegreerde bedieningselementen voor soepel en comfortabel bedienen van de machine. De bedieningselementen voor de transmissie, geïntegreerd in de STIC™-stuurhendel, maken het rijden met de machine eenvoudig.
De 990K is voorzien van het Cat Vision-achteruitkijkcamerasysteem en een display in de cabine, waarmee de machinist achter de lader kan kijken. Het optionele Cat Detect-objectdetectiesysteem breidt het camerasysteem uit met radars en software in de cabinesystemen die de machinist waarschuwt wanneer er een object wordt waargenomen in het gebied dat de radar bestrijkt. De systemen zijn ontworpen om de machinist meer bewust te maken van zijn omgeving, met name in drukke laadgebieden.
Neem voor meer informatie over wielladers van Cat contact op met de lokale Cat dealer of ga naar: www.cat.com
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Noord- en Zuid-Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |
www.cat.com/requestCatinfo |