De Cat® mulcher D3K2 wordt gekenmerkt door een duurzaam, productief ontwerp, waarbij veiligheid en comfort van de machinist voorop staan

Voor publicatie in Europa: juli 2017
Publicatienummer: 459PR17

De nieuwe, in de fabriek gebouwde Cat® mulcher D3K2 combineert de solide basis van de Cat bulldozer D3K2 met de robuust uitgevoerde Cat mulcher HM518 voor het verwerken van materiaal met een kleine tot middelgrote diameter in een groot aantal toepassingen, waaronder overpad-constructie/onderhoud, locatieontwikkeling, bomenbeheer en het vrijmaken van brandgangen. Deze mulchmachine is leverbaar met een conventionele lange (XL) onderwagen of een onderwagen met lage bodemdruk (LGP) en werkt efficiënt op een zachte ondergrond, op hellingen en in ruw terrein. Voor meer gebruiksmogelijkheden kan de mulcher worden verwijderd en kan het optionele Cat VPAT-blad (Variable-Pitch/Angle/Tilt: horizontaal en verticaal kantelbaar) worden gemonteerd.

De breedte van de mulcher HM518, met een trommel van 1822 mm breed, is afgestemd op de werkbreedte van de D3K2 voor optimale efficiëntie en productiviteit. De grootte van het verwerkte puin is afhankelijk van het materiaal dat wordt verwerkt en of er tijd is voor meerdere gangen.

In het ontwerp van de mulcher D3K2 staan veiligheid en comfort voor de machinist voorop. De overdrukcabine, met 360° zicht, is uitgerust met schermen en ruiten van polycarbonaat voor extra bescherming tijdens het mulchen. Met de drukmeter die op het frame van de mulcher is gemonteerd, kan de machinist eenvoudig de prestaties van de mulcher bewaken en de hydraulisch verstelbare duwbescherming en hydraulisch bediende kap bieden extra veiligheid. Een luchtgeveerde stoel (met op de stoel gemonteerde bedieningselementen) vermindert vermoeidheid van de machinist en bevordert een hoge productie.

Caterpillar zet de mulcher D3K2 in de markt als een complete modelconfiguratie. De mulcher HM518 kan niet achteraf op de standaard bulldozermodellen D3K2 worden gemonteerd. Deze mulchmachine biedt ook een extra keuze in combinatie met de Cat compacte rupslader 299D XHP.

 

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

D3K2, mulcher D3K2, mulcher