Voor publicatie in Europa: februari 2016
Publicatienummer: 16PR16
Van de kleinste tot de grootste bulldozer, Cat® GRADE-technologie voor dozers maakt het voor machinisten makkelijker om productiever te zijn en helpt bedrijven meer te verdienen. Caterpillar is de eerste fabrikant die klanten een breed pakket Cat Connect-technologieën aanbiedt voor de productlijn dozers, van eenvoudige indicatoren op het display in de cabine tot volledige GPS-systemen voor complexe ontwerpplannen.
Slim en eenvoudig
De functies van Cat GRADE zijn makkelijk te gebruiken en in de fabriek ingebouwd in de machine; er is geen extra hardware of software nodig. Ervaren machinisten kunnen productiever werken en minder ervaren machinisten kunnen sneller betere resultaten bereiken in uiteenlopende toepassingen.
- Cat Slope Assist helpt machinisten om de doelhelling te bereiken, door automatisch de gedefinieerde bladhoeken van de bulldozer te handhaven. Afwerking tot 39% sneller, met tot 68% betere kwaliteit van het oppervlak en met tot maar liefst 82% minder inspanning van de machinist.* (Optioneel op D4K2, D5K2. Standaard op D6K2, D6N, D6T**).
- Cat Stable Blade bewaakt de bewegingen van het blad en stelt, samen met de machinist, automatisch het heffen en neerlaten af om sneller en met minder moeite een goede nivellering behalen. (Standaard op D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E).
- Cat Slope Indicate toont de real-time dwarshellingsrichting en langshellingsrichting van de trekker, waardoor het voor machinisten eenvoudiger is om de machine op een gewenste helling te plaatsen en die nivellering gedurende elke gang te behouden. De gebruikersinterface varieert enigszins per trekkermodel, maar bevindt zich altijd rechts op het hoofddisplay van de machine. (Standaard op D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T, D11T).
Schaalbare verhoging van de productiviteit
Voor het werken met complexere ontwerpplannen, kunnen Cat dozers worden uitgerust met optionele GRADE-technologie waardoor klanten functies kunnen kiezen die zijn afgestemd op werklocatiespecifieke behoeften en budgetten. Wanneer digitale ontwerpgegevens, geleiding in de cabine en automatische bladbediening worden gecombineerd, ervaren alle machinisten, ongeacht hun vaardigheidsniveau, een grotere nivelleringsnauwkeurigheid, minder aanpassingswerkzaamheden en lagere kosten, zowel bij grootschalig grondverzet als fijnnivellering.
- De functie Cat Grade Control 3D is een geïntegreerd nivelleersysteem waarmee machinisten de nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunnen verbeteren bij toepassingen als productiedozeren en precisieafwerken. Binnen het geïntegreerde ontwerp zijn op het cabinedak antennes geplaatst, wat conventionele, op het blad gemonteerde masten en kabels overbodig maakt. Het Cat AutoCarry™-systeem en de AccuGrade™ Ready Option zijn in het pakket inbegrepen voor een nog hogere productiviteit en veelzijdigheid. Dankzij de AccuGrade Ready Option kunnen AccuGrade 2D Laser en AccuGrade UTS de functie Cat AccuGrade Control 3D aanvullen. (Optioneel op D4K2-D6K2**, D6N, D6T, D8T, D9T).
- Cat AccuGrade is een door de dealer geïnstalleerd aftermarket nivelleersysteem dat zorgt voor meer veelzijdigheid in nivelleren en de mogelijkheid om de capaciteit aan veranderende behoeften aan te passen, met een keuze uit lasers voor platte en hellende 2D-oppervlakken, bediening via GNSS (Global Navigation Satellite System) voor complex 3D-graafwerk en het vormen van contouren en/of systemen die gebruikmaken van een UTS (Universal Total Station: universeel totaalstation) voor fijnnivelleren en afwerken. AccuGrade gebruikt componenten van het Slope Assist-systeem voor nog betere nivelleerprestaties. (Optioneel op D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T).
- Met de AccuGrade Ready Option kunt u eenvoudig Cat AccuGrade 2D- en 3D-nivelleersystemen installeren of upgraden naar deze systemen, wat de veelzijdigheid en restwaarde van uw machine verhoogt. (Optioneel op D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T).
Voor meer informatie over Cat GRADE voor dozers neemt u contact op met uw Cat dealer of bezoekt u www.cat.com.
*Productieonderzoek Cat Slope Assist, december 2014
** Leverbaar vanaf medio 2016