Cat middelgrote wielladers bieden nieuwe Connect-technologie, extra veiligheidsvoorzieningen en lagere bedrijfskosten

Voor publicatie in Europa, Turkije: april 2016
Publicatienummer: 174PR16  

Caterpillar kondigt met genoegen de productupdate van 2016 aan voor de productlijn Cat® middelgrote wielladers van de M-serie (950M, 962M, 966M, 972M, 966M XE, 972M XE, 980M en 982M).   Deze productupdates zijn speciaal bedoeld om snel te reageren op de behoeften van onze klanten en ze stellen Caterpillar in staat sneller en vaker nieuwe functies en productverbeteringen door te voeren ten opzichte van de traditionele ontwikkelingscyclus voor machines.   De productupdates van 2016 omvatten volledig nieuwe Cat Connect-technologieën, extra veiligheidsvoorzieningen en lagere bedrijfskosten.

Cat Connect-technologieën

Het nieuwe Product Link™ Elite-systeem wordt nu aangeboden als standaarduitrusting met snellere mobieletelefonie- en satellietverbindingen.   Daarnaast wordt de standaardmachine geleverd met voorbereiding voor het Cat Production Measurement-systeem. Versie1.2 van het systeem geeft nu aan wanneer de hefarm zich in het weegbereik bevindt, zodat machinisten kunnen controleren of een nauwkeurig geijkt gewicht wordt vastgesteld. Machinisten kunnen met het systeem ook handmatig de kiepfunctie activeren voor toepassingen waarin "automatische" kiepdetectie niet ideaal is.

Met het vernieuwde Cat Production Measurement-systeem kan de machinist gemakkelijker door de truck- en materiaalidentificatielijsten op de monitor bladeren.   Het gebruiksvriendelijke rekensysteem staat het gebruik van meerdere laadbakken toe door bij het "op nul stellen" een afwijking van max. 66,5% ten opzichte van het oorspronkelijke kalibratiegewicht toe te staan (voorheen was dit minder dan 15%).  Bovendien biedt de standaard laadvermogensinterface door derden de mogelijkheid om weegsystemen van derden en Cat VisionLink ® weer te geven op het aanraakscherm in de cabine. Als het systeem wordt uitgerust met een printer, kan deze worden gemonteerd met behulp van de voorgeboorde gaten/tapgaten rechtsvoor op de ROPS-buis.

Aanvullende veiligheidsvoorzieningen

Nieuwe cabinetreden met een verhoogde duurzaamheid verbeteren het contact voor meer veiligheid bij het in en uit de cabine stappen.   Ledverlichting met een langere levensduur en een lager energieverbruik vervangt de optionele extra halogeenverlichting. Er zijn vier of acht led-werklampen aan de voor- en achterkant van de machine en twee in de motorkap achter.

Een extra vierpunts veiligheidsgordel biedt superieure bescherming bij frontale botsingen.   Daarnaast gaat het nieuwe en goed zichtbare, tegen het dak gemonteerde led-indicatielampje groen branden wanneer de gordel wordt omgedaan. Dit bevordert de veiligheid voor de machinist.  

Optionele wielblokken zijn handig aangebracht op het voorframe van de machine om de kans op wegrollen te reduceren. Verder kan de machinist door de extra bevestigingsvoorzieningen in de cabine de machine aanpassen en items zoals een brandblusser of radio monteren.

Andere verbeteringen zijn: een nieuw ontworpen rechterruit die een sneller toegankelijke nooduitgang vormt, extra opslagruimte onderin de cabinedeur die het zicht niet belemmert en anders geplaatste handrelingen voor veilig en eenvoudig binnengaan van de cabine. Bovendien kunnen machinisten een nieuwe handgreep onder het membraanschakelaarblok gebruiken bij rijden over ruw terrein en bij het opstaan uit of gaan zitten op de stoel.

Lagere bedrijfskosten

De XE-modellen, 966M XE en 972M XE, zijn voorzien van een nieuwe zuinige modus die het brandstofverbruik met maximaal 4% verlaagt tijdens algemeen gebruik en met maximaal 8% bij intensieve trucklaadtoepassingen, zonder een noemenswaardige afname van de productie. Deze verlaging van het brandstofverbruik is, samen met de standaardverlaging bij XE-modellen, maximaal 25% ten opzichte van vergelijkbare modellen met een koppelomvormer. De zuinige modus, in en uit te schakelen via het lcd-aanraakscherm, verlaagt automatisch het motortoerental naar 1400 tpm wanneer volledig vermogen niet nodig is en is transparant voor de machinist.

De variabele rijsnelheidsregeling, voorheen alleen beschikbaar voor XE-modellen, is nu beschikbaar voor alle gangbare middelgrote wielladers van de M-serie. Met deze functie kunnen locatiemanagers de maximale snelheid van de machine instellen tussen 9 en 25 mph (15 - 40 km/h), met onafhankelijke afstellingen voor vooruit en achteruit. De instellingen zijn beveiligd met het wachtwoord voor de servicemodus van de machine.

Met het vernieuwde aanraakscherm kunnen machinisten nu informatie selecteren die wordt weergegeven op de "vier schermen". Deze schermen kunnen bijvoorbeeld de asolietemperatuur, de werkelijke brandstofstroom, de spanning van het elektrisch systeem en de vloeistoftemperatuur van de koppelomvormer en het hydraulisch systeem tegelijkertijd weergeven.

Een nieuw ontworpen motorkap maakt routineonderhoud eenvoudiger en is voorzien van een nieuwe actuator die het openen versnelt tot ca. 35 seconden. De nieuwe stootvaste motorkap biedt een betere duurzaamheid tijdens bedrijf, een verbeterde koelluchtstroom en verbeterd zicht naar achteren. Optionele stoot- en corrosiebestendige, op de motorkap gemonteerde spatborden voor weggebruik achter zijn nu beschikbaar voor alle modellen

De nieuwe stoot- en corrosiebestendige spatborden voor weggebruik vóór beschermen de cabine beter tegen opspattend vocht van de wielen. Spatbordpakketten voor lage banden bieden meer laterale stabiliteit en stabiliteit vooruit/achteruit; deze pakketten zijn beschikbaar voor alle middelgrote wielladers waarbij een extra deflector de banden volledig afdekt.

alt text alt text

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden