Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor wereldwijde publicatie: maart 2020
Publicatienummer: 217PR20
Drie nieuwe Cat® SMART-uitrustingsstukken, het bulldozerblad, het nivelleerblad en de graaf-laadcombinatie, zijn ontworpen om grote veelzijdigheid toe te voegen aan een reeks Cat schrankladers, compacte rupsladers en rupsschrankladers uit de D3-serie. De bedieningssystemen voor de nieuwe uitrustingsstukken maken het mogelijk om de standaard bedieningselementen van de machine eenvoudig aan te passen zodat deze exact voldoen aan de bedieningsvereisten van de herkende SMART-uitrustingsstukken.
Het bulldozerblad, een SMART-uitrustingsstuk dat leverbaar is voor Cat 279D3-, 289D3-, 299D3-en 299D3 XE-serie compacte rupsladers, is ontworpen voor het snijden, verplaatsen en nivelleren van vrijwel alle materialen die als basis worden gebruikt. Het blad is voorzien van een gebogen afwerkblad om het materiaal aan het walsen te houden en beschikt over een trapeziumvormig ontwerp met schuine hoekmessen waardoor vlakfrezen van verticale oppervlakken mogelijk wordt wanneer het blad volledig is gekanteld. De machine uit de D3-serie herkent het uitrustingsstuk en ontgrendelt speciale displayschermen waarmee de machinist kan selecteren hoe het blad wordt bediend.
Bij selectie van de bedieningsmodus voor uitrustingsstukken worden de standaard joystickfuncties gewijzigd (links voor rijden, rechts voor giek en laadbak) en kan met de linkerjoystick het rijgedrag worden geregeld, terwijl met de rechterjoystick nu bladfuncties worden bediend, zoals kantelen (door de joystick van de ene kant naar de andere te bewegen), heffen (door de joystick naar voren en naar achteren te verplaatsen) en hoek instellen (door het duimwiel naar voren of naar achteren te draaien). Bovendien kan de machinist kiezen uit een modus "heffen" of "kantelen" om te veranderen welke cilinders (hefarm of laadbak) de belangrijkste bladfuncties bedienen, zodat de machine beter kan werken bij grove nivellering of precisieafwerking.
De ASSIST-functie stelt de machinist in staat om betere nivelleringen te bereiken met minder gangen door de machine- en bladbeweging te coördineren om vlakke oppervlakken te verkrijgen, zodat de machinist zich kan concentreren op het bouwen of frezen van materiaal om de gewenste nivellering te bereiken.
Wanneer de ASSIST-functie is ingeschakeld, worden extra functies geactiveerd met betrekking tot de bladhelling. Met een geheugenfunctie kan de machinist een bladhelling selecteren en deze instelling oproepen door op een joystickknop te drukken. Via een dubbele druk op de geheugenknop wordt de opgeslagen bladhelling aan de andere zijde gespiegeld. Tevens wordt, voor extra gemak, door het indrukken van een knop op de linkerjoystick de bladhelling op nul teruggezet als de machine op een vlakke ondergrond staat
SMART-uitrustingsstuk nivelleerblad met ASSIST
De nieuwe nivelleerbladen GB120 en GB124 zijn Cat SMART-uitrustingsstukken die leverbaar zijn voor Cat D3-serie schrankladers en compacte rupsladers. Net als bij het SMART-bulldozerblad, herkent de D3-machine het nivelleerblad en worden speciale displayschermen ontgrendeld die opties bieden voor de bediening van de uitrustingsstukken, zodat de joysticks kunnen worden gebruikt om bewerkingen met de uitrustingsstukken uit te voeren. Bij selectie van de bedieningsmodus voor uitrustingsstukken kan de rechterjoystick worden gebruikt voor het bedienen van bladfuncties, zoals kantelen (door de joystick van de ene kant naar de andere te bewegen), hoek instellen (door het duimwiel naar voren of naar achteren te draaien) en heffen (door de joystick naar voren en naar achteren te verplaatsen). In het geavanceerde display worden op het scherm Home de dwarshelling van het blad en de bladhoek weergegeven.
Met de ASSIST-functie kunt u het patroon dwarshelling rechts of dwarshelling links selecteren en de instelling voor dwarshelling behouden, onafhankelijk van de bedrijfshoek van de machine. Als het patroon dwarshelling rechts is geselecteerd, regelt de voorwaartse en achterwaartse beweging van de rechterjoystick de rechterkant van het blad door de rechter hefcilinder van het uitrustingsstuk omhoog te brengen en te laten zakken. De machine of het uitrustingsstuk regelt de linkerkant van het blad om de gewenste dwarshelling te behouden, zodat de machinist zich kan concentreren op de rechterkant van het blad. Bij het patroon dwarshelling links wordt deze instelling omgekeerd.
Als het blad schuin is en de geometrie verandert, berekent en handhaaft het uitrustingsstuk de instelling voor dwarshelling. Het behoudt zelfs de gewenste dwarshellingshoek wanneer u het blad roteert om het materiaal te schuiven. De speciale displayschermen van het SMART-nivelleerblad bieden de machinist feedback over de oriëntatie van het uitrustingsstuk, waarbij de bladhelling en de bladhoek worden weergegeven.
De standaard bladbreedte bedraagt 1990 mm (78 inch) voor model GB120 en 2440 mm (96 inch) voor GB124. Als de optionele vleugels zijn uitgeschoven, bedraagt de breedte respectievelijk 2150 mm (85 inch) en 2605 mm (103 inch). Het blad voor beide modellen kan 15 graden kantelen, de hefhoogte voor het blad bedraagt 150 mm (6 inch) en de maximale graafdiepte bedraagt 100 mm (4 inch). Onafhankelijke zwenkwielen kunnen 360 graden draaien en bieden ondersteuning voor vooruit en achteruit nivelleren.
SMART-uitrustingsstuk graaf-laadcombinatie
De BH130 graaf-laadcombinatie is een nieuw Cat SMART-uitrustingsstuk dat is ontworpen voor Cat D3-serie schrankladers, compacte rupsladers en rupsschrankladers. Het nieuwe uitrustingsstuk vergroot de veelzijdigheid van deze kleine machines aanzienlijk, waardoor het een reeks taken kan uitvoeren, zoals het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen, het uitgraven van fundamenten en het vormen en onderhouden van afwateringsgreppels. Bovendien is de graaf-laadcombinatie geschikt voor Cat 3-tons uitrustingsstukken, en maakt het extra hydraulisch systeem het mogelijk om hydro-mechanische uitrustingsstukken aan te sluiten, waaronder hamers, duimen, vijzels en trilverdichters. De graaf-laadcombinatie kan ook hydraulisch van links naar rechts worden verplaatst om graven naast gebouwen en funderingsgeulen mogelijk te maken, terwijl geïntegreerde stempels een stevig graafplatform bieden.
De graaf-laadcombinatie is uitgerust met geïntegreerde elektrohydraulische bedieningselementen die worden bediend met behulp van de joysticks van de machine, waardoor de deur niet hoeft te worden verwijderd en de machinist kan werken vanuit de veiligheid en het comfort van de cabine. Met de bedieningsmodus voor uitrustingsstukken kunnen bestaande joysticks worden gebruikt voor giek-, stick-, laadbak- en zwenkfuncties. De machine herkent de BH130 wanneer de graaf-laadcombinatie is bevestigd, en wanneer de machinist klaar is voor gebruik van de graaf-laadcombinatie, kan het systeem in de graafmodus worden geplaatst met de trekker op de rechterjoystick.
De maximale graafdiepte met de BH130 bedraagt 970 mm (9.75 voet) en de reikwijdte op het maaiveld vanaf de zwenkscharnierpen bedraagt 4040 mm (13,25 voet). De stempels in de werkstand staan 1815 mm (71 inch) uit elkaar en de totale zijwaartse verplaatsing bedraagt 825 mm (33 inch). Het bedrijfsgewicht van de graaf-laadcombinatie bedraagt 1055 kg (2325 pond)
# # #
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
© 2020 Caterpillar Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |
www.cat.com/requestCatinfo |