Caterpillar TiltRotate System (TRS) beschikbaar voor Cat® minigraafmachines

Voor wereldwijde publicatie: maart 2020 
Publicatienummer: 204PR20

Caterpillar uitrustingsstukken beschikt nu over een TiltRotate-systeem (TRS) voor Cat® minigraafmachines van de nieuwe generatie. De nieuwe TRS6- en TRS8-modellen maken het mogelijk gekoppelde uitrustingsstukken (waaronder laadbakken, vorken, grijpers, bezems en verdichters) 360 graden te draaien en 40 graden naar links of rechts te kantelen, waardoor de machine meer werkgebieden kan bereiken vanuit een enkele stand, tijdens het manoeuvreren met uitrustingsstukken over, onder en rondom obstakels bij graafwerk, het nivelleren van sloten, het sorteren van recyclematerialen of het plaatsen van buizen. De nieuwe TRS-modellen vergroten de veelzijdigheid van de minigraafmachine en zijn in diverse configuraties leverbaar, afhankelijk van de toepassing.

TRS-modellen hebben twee interfaces: een bovenste interface die het TRS verbindt met de draagmachine; en een onderste interface die verschillende uitrustingsstukken met het TRS verbindt. Met de vier configuraties voor de TRS6 heeft de gebruiker de keuze uit een S-type hydraulische koppeling of een penbevestiging boven, terwijl hij bovendien kan bepalen of de TRS al dan niet is uitgerust met een geïntegreerde grijper (die kan worden gebruikt met een bijgevoegd uitrustingsstuk). Alle TRS6 modellen maken gebruik van een S-type hydraulische koppeling voor de onderste interface.

De vier configuraties voor het model TRS8 maken het selecteren van een S-type koppeling mogelijk voor zowel de bovenste als de onderste interface of een penbevestiging boven en penkoppeling onder, terwijl bovendien kan worden bepaald of het TRS is uitgerust met een geïntegreerde grijper (de penbevestiging boven/penkoppeling onder is niet beschikbaar met de ingebouwde grijper.)

Ontwerpvoordelen

Het compacte ontwerp van de TRS6- en TRS8-modellen stellen de minigraafmachine in staat om grote graafkrachten te handhaven, terwijl een versterkte versnellingsbak met een speciaal ontworpen lagerring de werkkrachten verdeelt om de spanning op het TRS en de machine zelf te verminderen. Bovendien distribueert een smeersysteem dat geen onderhoud vereist dat de warmte van het rotatiesysteem op effectieve wijze wordt verdeeld. Het rotatiesysteem met hoge koppel zorgt voor snelle plaatsing van uitrustingsstukken en een geïntegreerd zelfvergrendelingsmechanisme maakt het mogelijk om onder elke gewenste hoek te graven. Een enkel smeerpunt op TRS8-modellen levert smeermiddel aan alle verbindingen die smering vereisen.

De dubbelwerkende kantelcilinder heeft ingebouwde lasthoudkleppen die de druk in stand houden en voorkomen dat de cilinder onder belasting beweegt. De cilinder is ook uitgerust met geharde zuigers en onderhoudsvrije lagers, en de krasbestendige, roestbestendige oppervlakken vereisen geen onderhoud. Een geïntegreerde, door de dealer gemonteerde Field Control Kit, die speciaal ontworpen joysticks omvat, is geschikt voor alle combinaties van giek en stick en biedt een intuïtieve bediening van het TRS en de geïntegreerde grijper. De TRS-monitor informeert de machinist over de positie van het uitrustingsstuk en een vast-/loskoppelsensor garandeert dat uitrustingsstukken worden vastgezet via een vergrendelingsmechanisme ter beveiliging dat is voorzien van een verklikker. Een functie voor het schudden van de laadbak voor TRS8-modellen, die wordt geactiveerd via een knop op de joystick, vergemakkelijkt zelfs het verspreiden van materiaal.

Toepassing van TRS

TRS6-modellen zijn ontworpen voor de Cat 306 CR minigraafmachine. TRS8-modellen die gebruikmaken van een S-type koppeling voor zowel de bovenste als de onderste interface passen op modellen 307.5, 308, 308.5, 309 en 310. Een van de twee resterende TRS8-modellen, die gebruikmaken van een penbevestiging boven/penkoppeling onder, is ontworpen voor de 307.5, 308, 308.5 en 309; het andere is ontworpen voor de 310.

Productspecificaties van TRS6

 

585-0421

585-0422

585-0423

585-04234

Bovenste interface

S40*

S40

Penbevestiging boven

Penbevestiging boven

Onderste interface

S40

S40

S40

S40

Grijper

Optioneel

Standaard

Optioneel

Standaard

*S-type koppeling

Productspecificaties van TRS8

 

570-7120

570-7121

570-7122

570-7123

Bovenste interface

S50*

S50

Penbevestiging boven (8T)

Penbevestiging boven (10T)

Onderste interface

S50

S50

PG OT 8T**

PG QT 10T

Grijper

Standaard

Optioneel

N.v.t.

N.v.t.

*S-type koppeling
**Penkoppeling

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2020 Caterpillar Alle rechten voorbehouden

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo