Brandstofzuinige hybride 336F L/LN XE in combinatie met geïntegreerde technologieën voor ladinggewichtcontrole en nivelleerregeling, voor een hogere productiviteit op het werkterrein

Voor publicatie in Europa: maart 2015
Publicatienummer: 41PR15  

Brandstofzuinige hybride 336F L/LN XE in combinatie met geïntegreerde technologieën voor ladinggewichtcontrole en nivelleerregeling, voor een hogere productiviteit op het werkterrein

De nieuwe Cat® 336F L/LN XE hybride is een klasse apart met brandstofzuinige hybridetechnologie en een complete reeks Cat Connect-technologieën voor een hogere productiviteit en grotere efficiëntie op het werkterrein. De 336F L/LN XE hybride is de opvolger van de 336E L/LN H hybride en is uitgerust met een Cat C9.3 ACERT™-motor die voldoet aan de EU Stage IV-emissienormen. Het geïntegreerde ontwerp verlaagt het brandstofverbruik, verbetert de prestaties en maakt gebruik van energieterugwinning. De nieuwe hybride levert een brandstofbesparing op van tot maar liefst 20 procent (vergeleken met de standaard 336F L/LN) en zelfs tot 25 procent (vergeleken met de vorige standaard 336E L/LN) zonder negatieve gevolgen voor de prestaties en zonder extra onderhoudskosten. De 336F L/LN XE hybride is de eerste motor van dit type in de graafmachinesector en is uitgerust met het gloednieuwe geïntegreerde Cat Production Measurement-systeem voor het ladinggewicht. Dit systeem stelt machinisten in staat om tijdens het werk ladingen te wegen en de exacte machinelading te realiseren, terwijl managers de productiviteit kunnen meten.

Krachtige motor              

De brandstofzuinige C9.3 ACERT-motor heeft een nominaal vermogen van 320 hp (235 kW), is ontworpen om efficiënt te werken op biodieselmengsels tot B20 en gebruikt een roetfilter en een uitlaatgasnabehandelingssysteem waarvoor de werkcyclus niet onderbroken hoeft te worden en de machinist niet hoeft in te grijpen. Voor nog meer brandstofbesparing kan de machinist met één druk op de knop het motortoerental verlagen tot stationair, schakelt de stationair-motoruitschakeling de motor automatisch uit nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid en wordt de motor in de zuinige modus aangepast voor optimale brandstofzuinigheid.

Efficiënte hydraulische systemen van de hybride

De elektronisch gestandaardiseerde programmeerbare pomp van de 336F L/LN XE zorgt voor een aanzienlijke brandstofbesparing dankzij de integratie van de energiebronnen van de machine en door het motorvermogen aan de specifieke last aan te passen. Naast het pompontwerp optimaliseert de Cat ACS-klep (Adaptive Control System: adaptief bedieningssysteem) de hydraulische prestaties via een uitgekiend beheer van de restricties en de opbrengst. Dit zorgt voor een naadloze regeling van de machinebewegingen en voor de nauwkeurige levering van de vereiste hoeveelheid hydraulische kracht.

De efficiënte prestaties van de hybride zijn voor een groot deel te danken aan de Cat SER-klep (Swing Energy Recovery: terugwinning van zwenkenergie). Deze klep slaat de kinetische energie die tijdens de zwenkvertraging vrijkomt in de vorm van hydraulische stroom van de zwenkmotor, die normaal gesproken verloren gaat, op in hogedrukaccumulatoren. Deze opgeslagen energie wordt vervolgens gebruikt voor het versnellen van de zwenkbeweging. Dit alles heeft geleid tot een lagere belasting van de hydraulische pompen en een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik.

De grote hydrauliekolie-opbrengst in de uitrustingsstukcircuits van de 336F L/LN XE en een hoge drukinstelling van de hoofdontlastklep genereren het vermogen dat nodig is om te werken met een diversiteit aan bakken en uitrustingsstukken waaronder scharen, multiprocessors, hydraulische breekhamers en rippers.

Werkomgeving van de machinist

De ROPS-cabine (Roll Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen) is ruim en stil met grote glasoppervlakken voor goed zicht rondom. Aanzuigfiltratie creëert overdruk in de cabine, waardoor stof buiten blijft, en de in hoogte verstelbare joystickconsoles, grote kleurenmonitor en de zittingen die leverbaar zijn met luchtvering, verwarming en koeling waarborgen het comfort en de productiviteit van de machinist. Voor nog meer veiligheid omvat de standaarduitrusting van de 336F L/LN XE werklampen met tijdvertraging en een achteruitkijkcamera.

Duurzame constructies

Voor het onderstel van het nieuwe model kan onder meer worden gekozen uit een zware, lange (L) en lange, smalle (LN) configuratie. Zware frames vormen samen met het zware contragewicht een uitzonderlijk sterk en stabiel werkplatform voor graafwerkzaamheden, hijsen en het gebruik van uitrustingsstukken.

De lange giek van 6,5 m in zware uitvoering (HD: Heavy Duty) en twee stickopties, van 3,2 m en 2,8 m, bieden een uitstekende veelzijdigheid voor algemene graaf- en laadwerkzaamheden.

Technologische verbeteringen

Voor een maximaal investeringsrendement moeten eigenaars van uitrustingen het volle potentieel van machines benutten door meer te produceren in minder tijd, minder brandstof te verbruiken, onnodige machineslijtage te voorkomen en de veiligheid op de locatie te waarborgen. Cat Connect helpt klanten om deze doelen te bereiken door ze te laten profiteren van Caterpillar technologie en Cat dealerservices.

LINK-technologieën, zoals het Product Link™-systeem, zorgen voor een draadloze verbinding tussen eigenaars en hun machines, zodat ze toegang krijgen tot gegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en rapportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden genomen. Zo kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen de bedrijfskosten worden teruggedrongen.

Cat Grade Control Depth and Slope, een toonaangevend, in de fabriek gemonteerd systeem voor de nieuwe 336F XE-modellen, gebruikt beschermde sensoren in de graafarm om real-time informatie over positionering en graven en opvullen op de cabinemonitor weer te geven. Machinisten besparen tijd door in de eerste gang werk conform specificatie af te leveren, wat brandstof bespaart, de machineslijtage vermindert en de behoefte aan een uitzetter tot een minimum beperkt. Het systeem kan door de Cat dealer gemakkelijk worden geüpgraded naar 3D-functionaliteit met Cat AccuGrade™ GPS of UTS-pakketten (Universal Total Station: universeel totaalstation).  

Cat Production Measurement is een standaard functie op de 336F L/LN XE. Het is een Cat Connect-ladingtechnologie die gebruik maakt van hefcilindersensoren voor het meten van de hydraulische druk en laadbakpositie om de lading te berekenen met een nauwkeurigheid van ± 5 procent terwijl de giek zwenkt. Hierbij wordt de werkcyclus niet onderbroken en kunnen de machinisten de lading bij de voorraadhoop aanpassen.

De informatie over de lading is eenvoudig af te lezen op de monitor in de cabine. Dit voorkomt giswerk en kostbare onder- en overbelasting. Parameters zoals materiaaltype, trucknummer, streeflading en opslag van ladinggegevens kunnen eenvoudig in het systeem worden geprogrammeerd. In combinatie met LINK-technologie kunnen managers ladinggegevens en productie- en brandstofbesparingscijfers raadplegen via VisionLink Payload Monitoring voor het volgen van materiaalverplaatsingen, het beoordelen van de wagenpark-/machinistprestaties en om beslissingen te nemen over productiedoelen en de efficiëntie van de bouwplaats.

Onderhoudsgemak en veiligheid

Toegang tot de meeste belangrijke onderhoudspunten op maaiveldhoogte, een elektrische brandstofopvoerpomp, externe brandstoftankaftapkraan en een brandstofniveaumeter (om overvullen te voorkomen) vereenvoudigen het routineonderhoud, terwijl machinefuncties zoals de in de cabine geïntegreerde ROPS, antislipoppervlakken, programmeerbare halogeenwerklampen, het grote dakraam en de standaard achteruitkijkcamera de veiligheid verbeteren.

alt text alt text

* met lange giek R6.5m in zware uitvoering (HD), stick R3.2m, bak 2,28 m³  

 

Afdrukmateriaal

Placeholder afbeelding

Download afbeelding met hoge resolutie

Placeholder afbeelding

Download afbeelding met hoge resolutie

###

Opmerking voor redacteuren:  Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo