Nieuwe Cat® 326 next-gen-graafmachine levert meer efficiëntie, graven en heffen met groot prestatievermogen

De eenvoudig te gebruiken standaard Caterpillar technologieën verbeteren de efficiëntie van de machinist tot 45 procent

326 Next Gen Excavator Product Specifications

Motor

Cat C7.1

Brutovermogen hp (kW)

202 (151)

Bedrijfsgewicht, lb (kg)
Rupsplaten van 24 mm (600") met driedubbele kammen

57 100 (25 900)

Max. graafdiepte, ft/inch (mm)

Giek van 19' 4" (5.9 m); stick van 9'8" (2,95 m)

22’ 4” (6 820)

Max. reikwijdte op grondniveau ft/inch (mm)

Giek van 19' 4" (5.9 m); stick van 9'8" (2,95 m)

33’ 2” (10 120)

Max. laadhoogte ft/inch (mm)

Giek van 19' 4" (5.9 m); stick van 9'8" (2,95 m)

21’ 7” (6 620)