Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: september 2018
Publicatienummer: 521PR18
De nieuwe Cat® Ag-Handlers van de M-serie, 906M, 907M en 908M, zijn speciaal ontworpen voor een breed bereik van toepassingen in de landbouw. De Ag-Handlers zijn uitgerust met Cat C3.3B DIT-motoren met een nominaal vermogen van 51 kW (68 hp), een snelle hydrostatische transmissie, de kenmerkende geoptimaliseerde Caterpillar hefarm met Z-stang, meervoudige pompen voor de hydraulische functies, standaard hydraulische hulpfuncties, luxe cabine met airconditioning, toepassingsspecifieke banden en instelbare reactiesnelheden voor de aandrijflijn en de hydraulische systemen.
Krachtig en efficiënt
De motor van de Ag-Handler voldoet aan EPA-emissienorm Tier 4 Final/EU Stage IIIB. Extra zuinig werken is mogelijk wanneer de machinist de speciaal ontworpen Eco-modus selecteert. Deze modus biedt de optimale combinatie van vermogen en brandstofzuinigheid. Een motor-voorfilter beschermt de motor bij werk in stoffige omgevingen. De stille, hydraulisch aangedreven en op de koelvraag reagerende ventilator zorgt voor een optimale motorkoeling en draagt eveneens bij aan een gunstige algehele brandstofzuinigheid.
De reactiesnelheid van de hydrostatische transmissie is instelbaar, zodat deze optimaal aansluit bij de werkzaamheden en de wensen van de machinist. Dit versterkt het gevoel van controle over de machine. De wielkoppelregeling en het "kruip"systeem zorgen voor nog meer bedieningsgemak in de Ag-Handler. Met het laatstgenoemde systeem kan de machinist een lage rijsnelheid aanhouden bij een hoog motortoerental (en een maximale hydrauliekoliestroom), zodat het gebruikte uitrustingsstuk optimaal wordt ingezet.
Ook de reactiesnelheid van het hydraulisch systeem voor de uitrustingsstukken is instelbaar via het toetsenblok met softtouchtoetsen, wat zorgt voor extra bedieningsgemak en veiligheid. Het hydraulisch systeem van de Ag-Handler werkt met een ontlastdruk van 235 bar (3400 psi) en levert standaard een oliestroom van 85 l/min (22 US-gall/min), waardoor meer dan voldoende vermogen beschikbaar is voor de zwaarste taken. Het high-flowsysteem levert een oliestroom van 130 l/min (34 US-gall/min), waarmee uitrustingsstukken als kuilhappers, balenklemmen en grijperbakken efficiënt kunnen worden gebruikt. Tot de beschikbare koppelingen behoren een universele schrankladerkoppeling en een horizontale ISO-penkoppeling. Voor optimaal gebruik van het hydraulisch systeem zijn de laders voorzien van afzonderlijke hydrauliekpompen voor uitrustingsstukfuncties, besturing en aandrijfsysteem. Zo kan de machine gelijktijdig lasten heffen, sturen en rijden zonder dat dit ten koste gaat van het beschikbare vermogen of de snelheid.
Comfortabel werken, de hele dag door
Als aanvulling op het hydraulische vermogen van de machine en voor extra bedieningsgemak voor de machinist, zijn de Ag-Handlers uitgerust met het gepatenteerde koppelsysteem met Z-stang. Dit systeem kan in combinatie met parallelgeleiding hoge opbreekkrachten aan, waardoor de lader zowel krachtig kan graven als nauwkeurig lasten kan heffen op vorken. Dankzij de toepassing van "afslagen" kunnen de laders nog verder op uw toepassing worden aangepast.
Comfort voor de machinist is belangrijk bij Caterpillar. Daarom zijn de Ag-Handlers uitgerust met hoogwaardige kenmerken zoals een ruime cabine met standaard verwarming en airconditioning voor comfort in elk seizoen, licht werkende joysticks, een volledig verstelbare, verwarmde en geveerde stoel en het Ride Control-systeem voor een soepel rijgedrag door terrein met diepe sporen. De in het ontwerp geïntegreerde veiligheidsfuncties omvatten onder andere vrij zicht rondom vanuit de stoel van de machinist, ledwerklampen en een zwaailicht die de machine extra goed zichtbaar maakt op ritten tussen werklocaties.
906M |
907M |
908M |
|
Motor |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Nettovermogen (SAE J1349) |
68 hp (51 kW) |
68 hp (51 kW) |
68 hp (51 kW) |
Bedrijfsgewicht |
12.758 lb (5798 kg) |
12.958 lb (5880 kg) |
14.402 lb (6535 kg) |
Inhoud van de graafbak |
1,0 - 1,6 yd.3 |
1,0 - 1,6 yd.3 |
1,2 - 2,0 yd.3 |
Hydraulische ontlastdruk |
3400 psi (235 bar) |
3400 psi (235 bar) |
3400 psi (235 bar) |
Hydrauliekolie-opbrengst, extra, hoog |
120 l/min (31 gpm) |
120 l/min (31 gpm) |
130 l/min (34 gpm) |
# # #
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers | www.cat.com/requestCatinfo |