Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland: maart 2020
Publicatienummer: 96PR20
Caterpillar bouwt voort op het succes van het assortiment compacte wielladers van de Cat® M-serie en heeft drie nieuwe modellen toegevoegd aan de productreeks, elk met aanzienlijke ontwerpverbeteringen: 910, 914 en 920, waarbij de laatste de 918M vervangt. Er zijn nieuwe opties beschikbaar en bepaalde functies die alleen beschikbaar waren als opties op eerdere modellen zijn nu standaard. Alle nieuwe modellen zijn leverbaar in een configuratie met groot hefvermogen, en de 914 en 920 zijn leverbaar in een configuratie voor aggregaatoverslag.
Tot de ontwerpwijzigingen behoren een nieuwe motor voor alle drie de modellen; de Cat C 3.6 vervangt de C 4.4 en met de nieuwe motor krijgen alle modellen een pk-boost. Ook nieuw voor de 910 en 914 is een beschikbaar blokkeringssysteem voor de roterende sensor met zowel vork- als laadbakinstellingen. De nieuwe dubbele instellingsfunctie is nu opgenomen in het standaard blokkeringssysteem van de 920. Extra bescherming achter is nu beschikbaar voor de 914 en 920, en er zijn nieuwe extra hydrauliekleidingen leverbaar als de optie voor drie of vier kleppen is geselecteerd. Andere nieuwe opties zijn onder andere een omkeerbare ventilator, LED-werklampen en lampen onder de motorkap, Fusion-koppeling voor de 914 en USB-poorten in de cabine.
Motor
De nieuwe Cat C 3.6-motor is speciaal ontworpen voor Cat producten. De nieuwe motor levert hetzelfde koppel als de vorige Cat 4.4 en biedt tevens een bescheiden toename van het nominale brutovermogen, waardoor het brutovermogen wordt verhoogd van 101 naar 111 pk (74 naar 82 kW) voor de 910 en 914 en van 117 naar 122 pk (86 naar 90 kW) voor de 920. Caterpillar schat dat door de nieuwe motor de brandstofzuinigheid met maximaal 5 procent zal verbeteren, en de C 3.6 voldoet aan de emissienormen van de EU fase V en de Amerikaanse EPA Tier 4 Final. De inhoud van de brandstoftank wordt ook verhoogd met 11 liter (2,9 gallon) voor de nieuwe laders, waardoor langere werkcycli mogelijk zijn.
Omkeerbare ventilator
In bedrijfsomgevingen waar vuil in de lucht in koelblokken kan worden getrokken en de luchtstroom kan worden beperkt, met mogelijk oververhitting tot gevolg, kan de nieuwe optie voor omkeerbare ventilator helpen om de koelblokken schoon te houden voor een efficiëntere temperatuurregeling. De omkeerbare ventilator heeft een tuimelschakelaar met drie standen in de cabine, waardoor het systeem kan worden uitgeschakeld, kan worden bediend in een automatische modus of tijdelijk kan worden geactiveerd door de machinist. In de automatische modus is de ventilator in de fabriek ingesteld om de draairichting om de 10 minuten gedurende 10 seconden om te keren. De frequentie en de duur van de automatische omkering kunnen worden gewijzigd via de Cat Electronic Technician, waardoor de frequentie kan worden afgesteld op intervallen van 5 tot 240 minuten en de duur van 5 tot 20 seconden.
Blokkeringen
Blokkeringen van de roterende sensor zijn nu een optie voor de 910 en 914, en de nieuwe vork- en laadbakinstellingen van dit systeem, samen met de cilinderdemping, zijn kenmerken die nu in het blokkeringssysteem voor de 920 zijn opgenomen. Het nieuwe systeem wordt bediend met vier knoppen in de cabine en kan worden afgesteld voor de blokkeringen die door twee verschillende uitrustingsstukken vereist zijn. Zodra het uitrustingsstuk naar de gewenste locatie is verplaatst, drukt u twee seconden op de desbetreffende knop om die functie te programmeren. Deze kan vervolgens worden opgeroepen met behulp van de arrêteerstanden van de joystick. Alle functies kunnen gemakkelijk samen worden gebruikt nadat u het uitrustingsstuk hebt ingesteld op de gewenste oproeplocaties. Het is gebleken dat de levensduur van een laadbak bij een juist gebruik van de blokkeringen tot wel 20% kan toenemen.
Fusion-koppeling (914)
De 914 kan nu worden uitgerust met het Caterpillar Fusion-koppelingssysteem voor een betere duurzaamheid en compatibiliteit van de uitrustingsstukken. De Fusion-koppeling heeft een geavanceerd afstelmechanisme om een strakke, rammelvrije passing mogelijk te maken, waardoor beweging tussen koppeling en uitrustingsstuk en de daaropvolgende slijtage worden geëlimineerd. Spieën in de koppeling trekken het uitrustingsstuk strak naar de machine toe in twee richtingen (naar binnen en omlaag) en er wordt een constante hydraulische druk op de spieën uitgeoefend om een consistente, strakke passing te garanderen, waardoor de bediening van het uitrustingsstuk verbeterd wordt en de productiviteit toeneemt. De interface van de Fusion-koppeling wordt gebruikt op andere Cat laders voor gedeeld gebruik van vorken en hydro-mechanische uitrustingsstukken, zoals veegmachines en sneeuwblazers.
Extra hydrauliekleidingen
Er zijn nieuwe extra leidingen leverbaar (vanaf de middelste arm naar beneden tot aan de koppeling) voor alle nieuwe modellen van de lader als de optie voor drie of vier kleppen is geselecteerd. Met deze functie kunt u eenvoudig
meer uitrustingsstukken binnen het Caterpillar assortiment gebruiken.
LED-verlichting
Er zijn nu efficiënte, krachtige LED-lampen leverbaar als optie voor werk-/weglichten en onderhoudslampen onder de motorkap. LED-verlichting biedt levensecht licht met een schonere kleur dat het werkgebied beter kan verlichten bij weinig licht. Bovendien wordt het uitvoeren van onderhoud onder de motorkap bij slecht omgevingslicht eenvoudiger dankzij de taakgerichte LED-verlichting. In tegenstelling tot conventionele LED-weglichten, hebben Cat LED-weglichten een unieke weerstandsbank die in de laadbak is ingebouwd, waardoor het lampsysteem warm genoeg is om sneeuw en ijs te smelten, wat resulteert in meer efficiëntie bij het werken onder dergelijke omstandigheden.
Bescherming achter tegen vuil
Een nieuwe bescherming achter is beschikbaar voor de modellen 914 en 920 die worden gebruikt in ruige omgevingen die voorbijwaaiend vuil kunnen genereren, zoals afvalverwerking en bepaalde industriële toepassingen. De afscherming is speciaal ontworpen om de hoofdcomponenten en -systemen te beschermen, wat resulteert in minder tijd voor reiniging en hogere productiesnelheden.
USB-poorten
USB-voedingspoorten in de cabine maken deel uit van het ontwerp van de nieuwe 910, 914 en 920. Voor het gemak van de machinist bieden deze poorten een laagspanningsvermogen voor het opladen van mobiele telefoons en andere compatibele elektronische apparaten.
|
910 |
914 |
920 |
---|---|---|---|
Motor |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Vermogen, pk (kW) |
111 (82) |
111 (82) |
122 (90) |
Bedrijfsgewicht* lbs (kg) |
17,822 (8 086) |
19,056 (8 646) |
21,694 (9 843) |
Laadbak capaciteit* yd3 (m3) |
1.7 (1.3) |
2.0 (1.5) |
2.2 (1.7) |
*Standaardhefconfiguratie
# # #
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
© 2020 Caterpillar Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |
www.cat.com/requestCatinfo |