Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Motor |
Cat C7.1 |
||
Aandrijflijn |
Volledig automatisch, 3-versnellingen |
||
Emissies |
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final |
||
Nettovermogen (nominaal) (1.770 rpm) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
127 kW |
170 pk |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
|
172 pk |
|
Bedrijfsgewicht (met trekhaak) |
|||
VPAT |
17.180 kg |
37,875 lbs |
|
VPAT voor precisienivellering |
17.780 kg |
39,198 lbs |
|
LGP VPAT |
19.170 kg |
42,263 lbs |
|
SU |
17.340 kg |
38,228 lbs |
|
Met optionele ripper (3 schachten) |
1.393 kg |
3,071 lb |
|
Bladcapaciteit |
|||
VPAT/opklapbare VPAT |
3,5 m3 |
4.6 yd3 |
|
LGP VPAT |
4,0 m3 |
5.2 yd3 |
|
LGP VPAT opklapbaar |
4,2 m3 |
5.5 yd3 |
|
SU |
4,3 m3 |
5.6 yd3 |