Nieuwe serie Cat® hydraulische hamers GC S verhogen de efficiëntie en verlagen de kosten

Voor publicatie in Europa, Israël, Turkije: februari 2019  
Publicatienummer: 63PR19

De nieuwe Cat® hydraulische, geluidgedempte hamers met bovenbevestiging van de GC S-serie van Caterpillar Work Tools, modellen H115 GC S, H120 GC S, H130 GC s en H140 GC S, zijn speciaal ontworpen voor hydraulische graafmachines met een bedrijfsgewicht van 13 tot 40 ton.

De modellen van de nieuwe GC S-serie combineren optimale vermogen/gewicht-verhoudingen met een eenvoudig ontwerp voor betrouwbare prestaties, veelzijdigheid, gebruiksgemak, gemakkelijk onderhoud en kosteneffectiviteit in een breed scala van toepassingen, waaronder gemeentelijke werkzaamheden, algemene bouwwerkzaamheden, sloop, steengroeven en mijnbouw. Als pakketoplossing zijn door Caterpillar ontwikkelde hydraulische kits verkrijgbaar voor een exacte afstemming van hamer en machine voor Cat modellen, wat zorgt voor optimale prestaties

Belangrijke kenmerken & voordelen  

Op gas werkend ontwerp: De Cat GC S-serie hamers bieden klanten optimale slagkracht en lagere eigendoms- & bedrijfskosten. De bedrijfscyclus met gasaandrijving levert constante betrouwbare prestaties, wat zorgt voor maximale efficiëntie van de hamer.

Automatische uitschakeling: Deze functie biedt bescherming tegen loze slagen door de interne zuigerbeweging te stoppen wanneer er geen materiaal onder het gereedschap is. Het elimineren van loze slagen beschermt de hamer door interne spanning en warmte te verminderen, wat resulteert in lagere totale eigendoms- & bedrijfskosten. Daarnaast helpt de automatische uitschakelfunctie om de hamers voor de verhuur te beschermen, die doorgaans worden gebruikt door machinisten met verschillende vaardigheidsniveaus.

Met geluiddemping:

De hamers van de GC S-serie zijn standaard voorzien van een beschermende, gesloten behuizing, ontworpen om het geluidsniveau voor de machinist evenals voor het totale werkterrein te verlagen. Daarnaast bevat de GC S-serie functies die het effect van drukpieken in het hydraulisch systeem van de drager opvangen en schokbelastingen op de hefarm van de drager verminderen. Ook zorgen ze voor demping van het geluid.

Opties voor automatische smering: het meest kritieke onderhoudsvereiste voor hamers is voldoende smering (hamersmeerpasta). Er zijn automatische smeersystemen leverbaar voor GC S-serie hamers die handmatige smering overbodig maken. Klanten kunnen kiezen voor een drager-gemonteerd of een hamer-gemonteerd systeem.

Montage aan de bovenkant (rechthoekig): het ontwerp met bevestiging aan de bovenkant van de hamers van de GC S-serie vergroot de slagkracht door ervoor te zorgen dat de hamerkracht en de stickkracht constant overeenstemmen. De montage aan de bovenkant zorgt ook voor een groter werkgebied en beter zicht voor de machinist. Nog een voordeel van het ontwerp is het feit dat de aan de bovenkant gemonteerde steun aanzienlijk minder kracht overbrengt naar het uiteinde van de stick, waardoor zowel de potentiële buigspanning als de totale kracht op dragerconstructies minder wordt.

Standaard meegeleverde accumulator: een hogedrukaccumulator is standaard voor de hamers van de GC S-serie. Deze wordt af fabriek geleverd en kan op locatie worden onderhouden. De accumulator beschermt het hydraulisch circuit van de drager door drukpieken te absorberen die ontstaan tijdens de ontstekingsslag.

Slagafsteller: de hamersnelheid/frequentie kan gemakkelijk worden aangepast voor specifieke toepassingen en materialen om te zorgen voor optimale productiviteit.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid: het ontwerp, de productie, kwaliteitsinspecties en testen van de hamers van de GC S-serie garanderen duurzaamheid in zware toepassingen.

Afgestemd op Cat machines: hamers van de GC S-serie zijn voorzien van montagesteunen die speciaal zijn afgestemd op Caterpillar hefarmen, wat zorgt voor een optimale compatibiliteit met Cat machines.

Eenvoudig onderhoud: zijplaten over de volle lengte van de hamers van de GC S-serie bieden directe toegang tot de onderhoudspunten. Ook onderhoudsmogelijkheden op locatie voor gereedschap en bussen plus op locatie vervangbare bussen voor neerlaatgereedschap bieden meer waarde voor de klant als het gaat om dagelijks gebruik en onderhoud.

Uitgebreide ondersteuning: hamers van de GC S-serie worden volledig ondersteund door Cat dealers. Klanten kunnen op één centraal punt terecht voor onderdelen en onderhoud voor machines en uitrustingsstukken. Elk Cat uitrustingsstuk wordt ondersteund door een uitgebreid assortiment pre- en after-salesdiensten, waaronder advies over de selectie van het uitrustingsstuk, training voor machinisten, materieelbeheer en een reeks financiële en verzekeringsoplossingen.

 

Specifications

Model hamer

H115 GC S*

H120 GC S*

H130 GC S*

H140 GC S*

Aanbevolen dragergewicht, (Am. pond)

13-18 ton (28.600-39.600)

18-25 ton (39.672-55.100)

25-32 ton (55.100-70.500)

30-40 ton

(66.130-88.160)

Max. bedrijfsgewicht**

1330 kg

1780 kg

2500 kg

3100 kg

Slagfrequentie (slagen per minuut)

450-800 bpm

400-800 bpm

350-700 bpm

250-550 bpm

Energieklasse (joules)

3000 J

4000 J

5000 J

6000 J

Bedrijfsdruk

15.000-17.000 kPa

16.000-18.000 kPa

16.000-18.000 kPa

16.000-18.000 kPa

Diameter uitrustingsstuk (inch)

120 mm (4,7)

135 mm (5,3)

150 mm (5,9)

153 mm (6,0)

*S: met geluiddemping

**inclusief hamer, standaard uitrustingsstuk en gemiddelde montagesteun

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden  

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Noord- en Zuid-Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo