Cat® dragline-bak
Cat® dragline-bak

De nieuwe High Drive Cat® D7 dozer levert betere prestaties en ongeëvenaarde productiviteitsverhogende technologie

 

 

Voor uitgave in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland: XXX 2020
Releasenummer: 887PR20

De nieuwe Cat® D7 dozer biedt een onderwagenontwerp met hoge aandrijving, betere prestaties en de breedste keuze aan gebruiksvriendelijke technologische functies om klanten te helpen het maximale uit de bulldozer te halen. Een volautomatische versnellingsbak met 4 versnellingen biedt een optimaal brandstof- en dozerrendement, en bedieningsgemak.  Met 197 kW (265 pk) en een bedrijfsgewicht van 29.776 kg (65.644 lbs) vervangt de nieuwe D7 dozer de D7E. 

Nieuwe waardevolle generatie

De D7 verplaatst tot 8 procent meer materiaal per uur dan de D7E, met ongeveer 6 procent meer gewicht en 12 procent meer pk's. De capaciteit van het blad is met 10 procent vergroot en de onderwagen met verhoogde tandwielen zorgt voor een beter rijgedrag en een betere balans, evenals een grotere penetratiekracht.

Net als de D6 en D8T wordt de nieuwe D7 aangedreven door een volautomatische transmissie met 4 versnellingen. De soepel schakelende transmissie past zich continu aan voor maximale efficiëntie en vermogen naar de grond zonder extra tussenkomst van de machinist.

De volledig opnieuw ontworpen cabine, zoals bij de D5 en D6/D6 XE, legt de lat hoger wat betreft comfort en productiviteit. Machinisten vinden meer ruimte, meerdere stoel- en bedieningsaanpassingen voor optimaal comfort en een gebruiksvriendelijke bedieningsinterface van 254 mm (10 inch) met touchscreen. Een standaard high-definition achteruitkijkcamera wordt duidelijk weergegeven op het hoofddisplay.

Ongeëvenaarde technologische mogelijkheden

De D7 is toonaangevend in de branche met een verscheidenheid aan technologieaanbiedingen die gemakkelijk te gebruiken zijn en klanten helpen het maximale uit een investering in apparatuur te halen. Slope Indicate zit standaard bij het premium display-pakket, dat de hoofdval en dwarshelling van de machine laat zien voor gemakkelijke referentie.

ARO met ondersteuning is een optie die klaar is voor gebruik, gebundeld met basisbladbediening en een nieuwe set ondersteuningsfuncties die op de achtergrond werken om machinisten te helpen meer gedaan te krijgen in minder tijd.

  • Cat Grade met Slope Assist™ biedt basisondersteuning bij bladpositionering zonder extra hardware of een GPS-signaal. Het bijgewerkte hoofddisplay maakt het systeem intuïtiever en gebruiksvriendelijker.
  •  De standaardoptie Attachment Ready Option (ARO) biedt optimale montagelocaties, beugels en hardware en vereenvoudigt de installatie van elk merk nivelleersysteem.
  • Blade Load Monitor geeft real-time feedback over stroom versus optimale bladbelasting om de bladcapaciteit te optimaliseren.1
  • Stable Blade van de tweede generatie werkt naadloos samen met de blade-invoer van de operator voor gladdere oppervlakken.
  • Traction Control vermindert automatisch de slip van de rupsbanden om tijd, brandstof en rupsslijtage te besparen.1
  • AutoCarry automatiseert het heffen van het blad om een consistente bladbelasting te behouden en het doorslippen van de rupsbanden te verminderen.1

Klanten kunnen ook het standaard geïntegreerde Cat Grade met 3D toevoegen. Geavanceerde traagheidsmeeteenheden (IMU) bieden meer snelheid en nauwkeurigheid zonder cilinders met positiedetectie. Kleine antennes zijn geïntegreerd in het cabinedak voor betere bescherming en GPS-ontvangers zijn aan de binnenkant gemonteerd, zodat ze kunnen worden beveiligd door de cabinedeuren te vergrendelen. Een intuïtieve operatorinterface van 254 mm (10 inch) werkt als een smartphone, waardoor machinisten er gemakkelijk snel mee weg zijn.  Android OS-platform maakt het mogelijk om aangepaste apps te installeren voor meer veelzijdigheid.

Gereed voor bediening op afstand

De D7 is standaard geschikt voor bediening op afstand. Interne componenten zijn geïntegreerd in machinesystemen en een externe connector maakt de dealerinstallatie van een plug-and-play op het dak gemonteerde bediening op afstand mogelijk. Cat Command for Dozing2 biedt een bedieningsoplossing op afstand voor verbeterde veiligheid en hogere productiviteit en wordt aangeboden als een commandoconsole voor line-of-sight (LOS) afstandsbediening, of met een commandostation voor LOS en non-line-of-sight (NLOS) afstandsbediening.

Maak verbinding met meer efficiëntie

Cat Link-telematicatechnologie maakt het bouwplaatsenbeheer eenvoudiger door gegevens over apparatuur, materiaal en personen te verzamelen en deze gegevens in aanpasbare formaten te presenteren.

  • Product Link™ verzamelt automatisch en nauwkeurig gegevens van apparatuur – van elk type en elk merk – die online kunnen worden bekeken via web- en mobiele applicaties.
  • Krijg altijd en overal toegang met VisionLink®. Cat dealers kunnen u helpen bij het samenstellen van een abonnement op maat, beschikbaar met mobiele of satellietrapportage of beide.
  • De Cat App helpt bij het beheren van activa – op elk moment – rechtstreeks vanaf een smartphone.
  • Remote Troubleshoot bespaart tijd en geld doordat de Cat dealer diagnosetests op afstand kan uitvoeren. Remote Flash werkt ingebouwde software bij zonder dat er een technicus aanwezig is, op een geschikt tijdstip, waardoor de updatetijd mogelijk met wel 50 procent wordt verkort.
  • Application Profile en Operator ID helpen tijd te besparen door de voorkeursmachine-instellingen op te slaan.
  • Machine Security – Passcode biedt een optioneel extra beveiligingsniveau door een operator te verplichten een ID in te voeren voordat de machine start.

Uitgerust om de klus te klaren

De D7 is verkrijgbaar in standaardconfiguraties of configuraties met lage gronddruk (LGP), met een verscheidenheid aan blad- en rupsplaten om de machine te optimaliseren voor de beoogde toepassing.

De D7 kan ook worden besteld met gespecialiseerde bewaking om de uitdagingen van Afval-/stortplaatswerkzaamheden en Bosbouw/landontginning aan te kunnen. Naast de machinebescherming tegen schokken en vuil in de lucht, kunnen deze speciale dozers worden besteld met een slagvaste cabine, toepassingsspecifieke onderwagen en een speciaal blad.

Ga voor meer informatie naar www.cat.com of neem contact op met uw lokale Cat dealer.

Opmerking: alle verschillen ten opzichte van de D7E-dozer

1 Functie werkt niet binnenshuis of in gebieden waar geen GPS-signaal beschikbaar is.

2 Niet in alle gebieden beschikbaar. Neem contact op met uw Cat dealer voor de beschikbaarheid. 

 

Specificaties van de D7

 

Motor

Cat® C9.3B

Aandrijflijn

Volledig automatisch, 4-versnellingen

Emissie

U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V

Nettovermogen (nominaal) (2200 tpm)

ISO 9249/SAE J1349

197 kW

265 pk

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

268 mhp 

 

Bedrijfsgewicht

Standaard-SU met ripper

29.776 kg

65.644 lbs

LGP S met dissel

28.677 kg

63.220 lbs

Afvalverwerker

28.140 kg

62.035 lbs

Gewicht SU-ripper met drie ripper-schachten = 2993 kg / 6596 lbs

Bladcapaciteit

Semi-universeel (SU)

7,4 m3

9,7 yd3

LGP recht (S)

6,2 m3

8,1 yd3

Hoek (A)

4,2 m3

5,4 yd3

LGP hoek (A)

4,7 m3

6,2 yd3

Universeel (U)

8,6 m3

11,2 yd3

Universeel-stortplaats

16,6 m3

21,7 yd3

• Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, schone-emissiemodule en dynamo.
• Het nettovermogen is getest volgens ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011.

 

 

van

De Cat® D7 verplaatst tot 8 procent meer materiaal per uur dan de D7E, met ongeveer 6 procent meer gewicht en 12 procent meer pk's. De capaciteit van het blad is met 10 procent vergroot en de onderwagen met verhoogde tandwielen zorgt voor een beter rijgedrag en een betere balans, evenals een grotere penetratiekracht.

van

Net als de D6 en D8T wordt de nieuwe D7 aangedreven door een soepel schakelende, volautomatische transmissie met 4 versnellingen. Deze past zich continu aan voor maximale efficiëntie en vermogen naar de grond zonder extra tussenkomst van de machinist.

van

De volledig opnieuw ontworpen cabine legt de lat hoger wat betreft comfort en productiviteit. Machinisten zullen meer ruimte vinden, meerdere stoel-/bedieningsaanpassingen, een touchscreen-interface van 10-inch (254 mm) voor de machinist en een standaard High Definition-achteruitkijkcamera.

van

De D7 is toonaangevend in de branche met een verscheidenheid aan technologieaanbiedingen die gemakkelijk te gebruiken zijn en u helpen het maximale uit de investering in apparatuur te halen.

van

De D7 kan ook worden besteld met gespecialiseerde bewaking, afdichtingen en luchtbehandelingssystemen om de uitdagingen van Afval-/stortplaatswerkzaamheden aan te kunnen. Er kunnen ook speciale dozers worden besteld met een slagvaste cabine, toepassingsspecifieke onderwagen en een speciaal blad.

Nieuws over producten en diensten

Bekijk de nieuwste aankondigingen van Caterpillar over producten en motoren.

Bekijk het laatste nieuws

 


# # #

Noot voor de redactie: Caterpillar introduceert producten en diensten in elk van zijn gebieden met verschillende tijdsintervallen. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2020 Caterpillar Alle rechten voorbehouden

 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo