CAT COMPACTE WIELLADER 918M

Nieuwe opties voor de Cat compacte wiellader 918M omvatten een hefarm voor groot hefbereik, Fusion-koppeling, bescherming, grotere banden

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: september 2018 
Publicatienummer: 498PR18

Caterpillar levert nu de compacte wiellader 918M met vier nieuwe opties: een hefarm voor groot hefbereik, Cat Fusion™-koppeling, een vijfdelige beschermingsset en bredere banden.

Hefarm voor groot hefbereik

De nieuwe optie hefarm voor groot hefbereik is speciaal ontworpen voor toepassingen in afval en recycling, agricultuur en bouw waarin men kan profiteren van een hogere hefhoogte en grotere reikwijde van de hefarm. De nieuw ontworpen hefarm van de lader heeft tot 10 procent hogere hefhoogte en grotere reikwijdte dan de standaard hefarm voorzien van een vergelijkbare interface voor uitrustingsstukken, of dit nu een penbevestiging, geïntegreerde gereedschapsdrager of ISO-koppeling is. Een 918M uitgerust met zowel een hefarm voor groot hefbereik als 20.5-banden heeft een bakpenhoogte van meer dan 4,1 meter (13' 5").

Fusion-koppeling

Nu het door Caterpillar ontworpen Fusion-koppelingssysteem is toegevoegd aan de optielijst voor de 918M, hebben kopers de keuze uit drie koppelingen. De Fusion-koppeling is ontworpen voor optimale prestaties en duurzaamheid. Deze maakt gebruik van een geavanceerd afstelmechanisme met wiggen en constante druk voor een goede, rammelvrije passing van uitrustingsstukken.

Het gepatenteerde vergrendelingssysteem elimineert speling (de beweging tussen de koppeling en het uitrustingsstuk) en daarmee ook de slijtage die kan voortkomen uit deze beweging. De Fusion-koppeling is ontworpen om een constante hydraulische druk toe te passen op de wiggen die het uitrustingsstuk voortdurend dicht tegen de koppeling trekken, naar binnen en naar beneden. Dit zorgt voor een betere controle over het uitrustingsstuk en een hogere productiviteit. De koppeling is leverbaar voor uitrustingsstukken die compatibel zijn met Fusion.

Bandkeuzes

Drie nieuwe 20.5R25-banden voor de 918M bieden diverse voordelen ten opzichte van de standaard 17.5R25-banden, waaronder tot 20% langere levensduur en meer grip, stabiliteit en kantelvermogen, met als resultaat lagere bedrijfskosten.

De drie nieuwe bandenopties zijn beschikbaar voor de Noord-Amerikaanse markt en omvatten de Goodyear E/L-2A "Sure Grip Loader voor algemene toepassingen, " een diagonaalband met 12 koordlagen en een richtinggevoelig en zelfreinigend loopvlak; de Michelin "Xsnoplus, " speciaal ontworpen voor op sneeuw en ijs, met een niet-richtinggevoelig loopvlakprofiel met uitstekende zelfreinigende eigenschappen; en de Michelin XHA2-radiaalband, een band met breed profiel met niet-richtinggevoelig loopvlak, brede schouders en beschermde zijwanden voor zware toepassingen.

De breedte over de banden is circa 91" (231 cm) voor de grotere 20.5R25-banden. Alle drie de bandenopties moeten worden gebruikt met de Fusion-koppeling of met de optionele hefarm met groter hefbereik om ervoor te zorgen dat de uitrustingsstukken horizontaal op de grond kunnen rusten. Een pendelbegrenzer elimineert ongewenst contact tussen band en spatbord.

Bescherming

De nieuwe beschermingsopties, die kunnen worden gebruikt met de momenteel beschikbare spatborddeflectors met stalen voorzijde, bieden bescherming voor de kwetsbare plaatsen:

  • Koplampbeschermingen omringen de koplampeenheden en beschermen ze tegen materiaal dat uit de bak valt
  • Beschermingen voor trekinrichting beschermen het knikpunt van de 918M door de weerszijden van de trekinrichting te beschermen en te voorkomen dat materiaal zich kan ophopen in de frames, maar houdt de onderhoudspunten wel toegankelijk
  • Aandrijflijnbescherming wordt onder de transmissie en bijbehorende onderdelen gemonteerd, en heeft een toegangspaneel voor het verversen van de olie
  • Aandrijfasbescherming wordt onder de voorste aandrijfas gemonteerd om deze te beschermen tegen afval en obstakels
  • Carterbescherming wordt onder de motor gemonteerd om het carter te beschermen

 

# # #

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo