De Cat® 325-graafmachine van de volgende generatie verbetert de prestaties, productiviteit en veiligheid met een ontwerp met een compacte draaicirkel

Verhoog de efficiëntie op het werkterrein met tot wel 45 procent met gebruiksvriendelijke standaard Caterpillar technologieën

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Japan, Zuid-Korea Australië en Nieuw-Zeeland: maart 2020 
Publicatienummer: 164PR20

De nieuwe Cat® 325 hydraulische graafmachine heeft een ontwerp met compacte draaicirkel, waardoor hij ideaal is voor het werken in krappe ruimtes. Hij levert hoogwaardige prestaties met geïntegreerde, eenvoudig te gebruiken technologieën om de vermoeidheid van de machinist te verminderen en de efficiëntie te verhogen met tot wel 45 procent vergeleken met vorige modellen. De nieuwe graafmachine biedt ook een lager brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten en een beter comfort voor de machinist tegen lage kosten per uur.

De 325 introduceert een groot aantal nieuwe voorzieningen die zijn ontworpen om de veelzijdigheid te verbeteren. Vanwege de steeds groeiende beperkingen met betrekking tot de transportvereisten zijn er nu twee nieuwe contragewichten leverbaar. Een van 8,3 ton, ontworpen voor maximale hijsprestaties, en een van 4,9 ton, ontworpen om het totale machinegewicht te beperken in situaties waarbij strengere transportlimieten gelden. In Japan is de onderwagen van standaardlengte leverbaar, voor een nog kleinere en compacte machine, plus de eerder beschikbare lange onderwagen. Bovendien is een optioneel blad leverbaar af fabriek dat de reiniging vergemakkelijkt en bovendien fungeert als een stabilisator om het hefvermogen te vergroten.

Een lange giek of giek met verstelbare hoek, diverse hydraulische bedieningselementen voor uitrustingsstukken en een keuze uit verschillende koppelingen en bakken maken de nieuwe 325 tot een veelzijdige machine.

De uitvoerig in de praktijk geteste Cat C 4.4-motor voldoet aan de meest recente emissienormen en drijft de nieuwe 325-graafmachine op efficiënte wijze aan in de zwaarste omstandigheden, waardoor het brandstofverbruik tot 25 procent lager is dan bij de 325F. Het nabehandelingssysteem vereist geen onderhoud of stilstand. Het nieuwe Cat model heeft drie selecteerbare vermogensmodi om de graafmachine aan te passen aan de toepassing voor een grotere brandstofzuinigheid. De graafmachine heeft een standaardcapaciteit voor hoge omgevingstemperaturen van 50 graden Celsius (122 graden Fahrenheit) en een standaard koudestartvermogen van -18 graden C (0 graden F).

Een eenvoudige bediening vormt een kernelement in het ontwerp van deze nieuwe machine. Machinisten kunnen de instellingen van de joystick en de vermogensmodi programmeren en opslaan met een machinist-ID. Navigeer snel en verkrijg toegang tot de bedieningshandleiding met behulp van de monitor met aanraakscherm met hoge resolutie. De nieuwe graafmachine is voorzien van een drukknop zonder sleutel voor het starten van de motor, met behulp van machinist-ID-codes om de toegang tot de machine te beperken en bij te houden.

Graven en heffen met groot prestatievermogen

Het geavanceerde hydraulische systeem van de nieuwe Cat graafmachine 325 biedt de optimale balans tussen vermogen en efficiëntie, terwijl de machinist volledige controle heeft over de graafprecisie. Het werken op hellingen wordt gemakkelijker door het 10 procent betere zwenkkoppel van de machine. De Smart-mode biedt een extra brandstofbesparing van 5 procent zonder dat dit van invloed is op de productiviteit door automatisch het motortoerental en het hydraulisch vermogen aan te passen aan de graafomstandigheden.

Met de optionele Smartboom™ kan de giek vrij omhoog en omlaag bewegen zonder gebruik te maken van de pompopbrengst, waardoor de machinist minder zwaar wordt belast en het brandstofverbruik wordt verminderd. Cat Advansys™-laadbaktandpunten kunnen snel worden verwisseld met een eenvoudige moersleutel in plaats van een hamer of speciaal gereedschap, waardoor de veiligheid en inzetbaarheid worden verbeterd. De nieuwe graafmachine heeft ook extra hydraulische opties voor het gebruik van een breed scala aan Cat uitrustingsstukken.

Technologie bevordert de efficiëntie

Verhoog de bedrijfsefficiëntie tot 45 procent met standaard Cat technologieën die de vermoeidheid van de machinist verminderen en de bedrijfskosten verlagen, vanwege een geringer brandstofverbruik en minder dagelijks onderhoud. Programmeer tot vier offsets voor gewenste diepte en helling met standaard Cat Grade met 2D om sneller het gewenste niveau te bereiken en tijd te besparen op het werkterrein. Aannemers kunnen het standaard 2D-systeem upgraden naar Cat Grade met Advanced 2D of 3D voor gebruik in verschillende toepassingen.

Met Standard Grade Assist kan de machinist eenvoudig en moeiteloos op niveau blijven via graven met één hendel, terwijl Bucket Assist automatisch de hoek handhaaft bij hellen, nivelleren, precisienivelleren en sleuven graven. Innovative Swing Assist zorgt voor minder inspanning en een lager brandstofverbruik door automatisch de zwenking van de graafmachine te stoppen bij voorgedefinieerde instelpunten voor het laden van trucks en het graven van sleuven, terwijl Boom Assist de rupsen op het maaiveld houdt tijdens het heffen en bij zwaar graafwerk.

Cat Payload-technologie levert nauwkeurige laaddoelen met weging tijdens het rijden om te voorkomen dat de machine over- of onderbelast wordt en om de efficiëntie te maximaliseren. Met VisionLink® kunnen bedrijven toegang krijgen tot informatie- en productiedoelstellingen via gegevens die op afstand door Payload worden verzameld en productiegegevens downloaden naar een USB-stick.

Comfort en veiligheid die hun weerga niet kennen

De Cat graafmachine 325 van de volgende generatie biedt drie geheel nieuwe cabineontwerpen: Comfort, Deluxe en Premium. De ISO-gecertificeerde ROPS-cabine is geluidsarm en afgedicht en heeft automatische klimaatregeling, waardoor de machinist zo veel mogelijk wordt beschermd tegen vermoeidheid, belastingen, geluiden en temperaturen tijdens zware en uitdagende werkzaamheden.

Het nieuwe Cat model is ook uitgerust met een geïntegreerde radio met Bluetooth® en USB-poorten voor opladen en aansluiting van mobiele telefoons. Dankzij de grote opbergruimten achterin, boven het hoofd en in de console kunnen machinisten hun spullen veilig opbergen terwijl ze werken.

Standaard camera's voor zicht naar achteren en opzij, ruiten en een lager profiel aan de voorkant bieden een uitstekend zicht op het werkterrein, waardoor machinisten zich altijd bewust zijn van hun omgeving, terwijl er ook een optionele zichtbaarheidsfunctie van 360 graden beschikbaar is. Lift Assist helpt om kantelen te voorkomen, met visuele en auditieve waarschuwingen wanneer de last zich binnen de veilige werkbereiklimieten van de graafmachine bevindt.

Gesynchroniseerde onderhoudsintervallen

De Cat graafmachine 325 van de volgende generatie verlaagt de onderhoudskosten met tot wel 20 procent vergeleken met de 325F als gevolg van langere en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen. Alle onderhoudspunten zijn toegankelijk vanaf het maaiveld, waardoor de dagelijkse onderhoudscontroles sneller, eenvoudiger en veiliger worden. Machinisten kunnen de levensduur van het filter en de onderhoudsintervallen gemakkelijk controleren via de monitor in de cabine.

De geconsolideerde filterlocaties verminderen de onderhoudstijd, terwijl hydrauliek-, lucht- en brandstoftankfilters een grotere capaciteit en een langere levensduur hebben. De nieuwe graafmachine heeft ook een geavanceerd luchtfilter dat twee keer zoveel stof kan vasthouden als het vorige filter.

Voor meer informatie over de Cat graafmachine 325 van de volgende generatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Cat dealer of een bezoek brengen aan cat.com.

 

Productspecificaties van 325

Motor

Cat C4.4

 

Brutovermogen pk (kW)

172 (128.5)

 

Bedrijfsgewicht, lb (kg)
[24 inch (600 mm) – 31 inch (790 mm)
Rupsplaten met driedubbele kammen]

49,604 (22 500)
63,493 (28 800)

 

Maximale graafdiepte, ft/inch (mm)
[18’ 8” (5,7 m) giek; 9’ 6” (2,9 m) stick]

22’ (6 700)

 

Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte ft/inch (mm)
[18’ 8” (5,7 m) giek; 9’ 6” (2,9 m) stick]

32’ 1” (9 780)

 

Maximale laadhoogte ft/inch (mm)
[18’ 8” (5,7 m) giek; 9’ 6” (2,9 m) stick]

25’ 1” (9 780)

 

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

© 2020 Caterpillar Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo