Next Generation Cat® Excavators keuzes voor een hogere efficiëntie en lagere exploitatiekosten in de categorie 36-ton.

336 & 336 GC Product Specificaties

 

336 GC

336

Motor

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3 B

Brutovermogen (ISO 14396/SAE J1995)

275 pk (205 kW)*

314 pk (234 kW)

Operationele gewicht

80,500 lb (36 500 kg)

81,400 lb (36 900 kg)

Max. graafdiepte (21'4" [6,5 m] giek, 10'6" [3,2 cm] stick)

24’ 7” (7 530 mm)

24’ 7” (7 530 mm)

Max. bereik op de grond (21 ” ” [4] 6,5 m giek, 10' 6” [3,2 m] stick)

36’ 3” (11 060 mm)

36’ 3” (11 060 mm)

Max. laadhoogte (21’ 4” [6.5 m] giek, 10’ 6” [3.2 m] stick)

23’ 2” (7 070 mm)

23’ 2” (7 070 mm)