De nieuwe generatie Cat® motorgrader 120 ontworpen voor verbeterde productie en lagere kosten

Voor wereldwijde publicatie (behalve Noord-Amerika): maart 2019
Uitgavenummer: 191PR19

De nieuwe Cat® motorgrader 120 biedt de mogelijkheid om de machine naar de voorkeuren en toepassingen van de klant op maat te maken. De Cat C7.1 motor gebruikt 15 procent minder brandstof in de standaard ECO-modus. Geniet van ongekend comfort in de nieuwe cabine. Dankzij nieuwe filtertechniek bespaart de klant tot 15 procent in onderhoudskosten. Kies tussen een stuur/hendel of joystickbediening, tandem- of vierwielbesturing en een scala aan schaalbare technologieën voor de bediening van de grader. De compleet opnieuw ontworpen cabine combineert verbeterd zicht met grote, doorlopende achterruiten, stoelopties en een nieuw informatiedisplay.

Bedieningselementen

Klaar de klus met een keuze uit joysticks of een traditioneel stuur en hendelbediening.  De traditionele hendel- en stuurbediening zijn welbekend en al 45 jaar verder verfijnd. De bedieningsconsole kan worden aangepast aan de voorkeuren van de machinist. Met de mogelijkheid om automatische controleschakelaars voor de nivellering en de knoppen op de hendels te integreren, is volledige bediening binnen handbereik. Bediening met de joystick vermindert de hand- en armbewegingen tot 78 procent. Werk zonder moeite of extra armbewegingen met de joystickbediening. In de joysticks zijn technologische opties geïntegreerd waarmee de beweging naadloos is. De cabine met joystick is in een hoek geplaatst zodat het blad beter zichtbaar is.

Werkomgeving van de machinist

De nieuwe cabine heeft een doorlopende achterruit voor betere zichtbaarheid en kan worden uitgebreid met het Cat Detect Vision System. Het krachtige verwarming- en koelsysteem ontvochtigt en zet de cabine onder druk, terwijl frisse lucht wordt gecirculeerd, stof buiten de deur wordt gehouden en de ruiten helder blijven. Onder de stoelupgrades zijn onder meer luchtvering en verwarmde of gekoelde zijsteunen die pneumatisch kunnen worden versteld. De machinegegevens worden weergegeven op de eenvoudig te lezen touchscreen- en kleurenmonitor van 10 inch (254 mm), waarmee ook de Cat GRADE-technologie wordt bediend.

Onderhoudseigenschappen

Nieuwe filtratiesystemen verminderen de algemene bedrijfskosten met tot 15 procent. Uitgebreidere filterwisselingen voor de motorolie, hydrauliek en de versnellingsbak houden de motorgrader 120 actief op de werkplaats. Voer sneller onderhoud uit omdat alle filters op één centrale plek zitten. Filters worden gegroepeerd, zodat preventief onderhoud snel kan worden uitgevoerd en er meer tijd is voor de volgende taak. De sperkoppeling van de cirkelaandrijving beschermt de rondselaandrijving en cirkeltanden tegen eventuele schade. Bespaar op dagelijkse smeringsvereisten en dure reparaties aan rondsel en cirkel met de optie Circle Saver.  De smeernippel is eenvoudig te bereiken en te onderhouden. Bespaar 20 procent aan arbeidskosten met handig geplaatste slijtinzetstukken en gebruik de trekstang met bovenafstelling voor de beste strakheid en een nauwkeurige afwerking.

Productiviteit en nivelleren

Schaalbare Cat GRADE-technologieën bieden opties voor nivellering voor klanten met verschillende toepassingsvereisten en budgetten, maar zijn allemaal gericht op het verbeteren van de werksnelheid van machinisten en nauwkeurigheid voor verbeterde productiviteit. Cat GRADE-technologieën zijn onder andere Cross SlopeCross Slope Indicate, Digital Blade Slope Meter en de optie Voorbereid voor uitrustingsstuk, die integreert met nivelleertechnologieën. Bovendien zorgt het Stable Blade System ervoor dat de machine automatisch wordt afgeremd als de nivellering nadelig wordt beïnvloed door het stuiteren van de machine.

Het systeem voor aandrijving op alle wielen is uitgerust met een kruipmodus op de voorwielen voor nauwkeurige nivellering. De optie met aandrijving op alle wielen zorgt voor grip en beweegbaarheid in los materiaal. Het vergrote vermogen kan ruig terrein aan voor betere productiviteit. Breid de veelzijdigheid van de machine uit met verschillende Cat uitrustingsstukken, van rippers tot bladen. Elk stuk is ontworpen voor verbeterde prestaties, veiligheid en stabiliteit. De machinist is nog veiliger dankzij het standaard uitgeruste noodstuursysteem dat automatisch wordt geactiveerd als de druk op de hoofdpomp wegvalt.

 

# # #

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, vermeld in het handelsregister van de Verenigde Staten en van andere landen.

© 2019 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo