Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: maart 2016
Publicatienummer: 172PR16
De hydraulische minigraafmachine Cat® 308E2 is nu leverbaar in een configuratie met giek met variabele hoek (VAB: Variable-Angle-Boom), die een groter werkbereik en meer toepassingsflexibiliteit biedt. De maximale graafdiepte van de VAB is 169" (4290 mm) en de VAB vergroot de maximale reikwijdte van de 308E2 met 30" (760 mm) ten opzichte van de standaardconfiguratie van giek en stick, tot in totaal 306" (7780 mm); de vrije storthoogte wordt vergroot met 56" (1410 mm) tot 239" (6080 mm). Daarnaast maakt de VAB het mogelijk dat de 308E2 dichter bij het blad en de rupsen werkt, wat zorgt voor een groter hefvermogen bij het werken in krappe ruimtes.
De 308E2 maakt gebruik van een Cat C3.3B-motor met een vermogen van 48,5 kW (65 hp) en een hydraulisch systeem met lastdetectie, wat een debiet oplevert tot maximaal 39,6 gpm (150 l/min). Deze machine heeft een ontwerp met een compacte radius, waardoor de overhang aan de achterkant wordt beperkt tot 11" (290 mm) bij werken over de zijkant. Hierdoor kan efficiënt en veilig worden gewerkt in krappe ruimtes en op drukke werkterreinen. Voor toepassingen die extra stabiliteit en hefvermogen vereisen, is er een contragewicht leverbaar dat de overhang slechts weinig vergroot, namelijk tot 16" (405 mm).
De cabine is ontworpen voor comfort, gemak en veiligheid en is voorzien van een grote luchtgeveerde en verwarmde stoel, verstelbare polssteunen en ergonomische joysticks. De Cat COMPASS-monitor omvat een beveiligingssysteem met toegangscode, debietinstelling voor het extra systeem, een terreinreferentiesysteem en een achteruitkijkcamera. De cabine is ROPS-gecertificeerd en voorzien van het Cat vergrendelingssysteem, dat de hydraulische functies blokkeert wanneer de veiligheidsstang omhoog is gebracht. Andere veiligheidsvoorzieningen zijn een automatische zwenkrem, een oprolbare veiligheidsgordel en een rijalarm (optioneel in Europa).
De onderwagen van de 308E2 kan worden voorzien van rubberen rupsen, stalen rupsen, of stalen rupsen met rubberen blokken, waardoor altijd de juiste configuratie mogelijk is voor de toepassingen waarvoor de machine het vaakst wordt ingezet. De leverbare mechanische en hydraulische snelkoppelingen vergroten de veelzijdigheid van de 308E2 dankzij een assortiment Cat uitrustingsstukken die op de prestaties van deze machine zijn afgestemd, en een stick met duimvoorbereiding is standaard.