Serviço De Revendedores Cat
Adquira qualquer equipamento Cat e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.
Entre em contato com o revendedor localSign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
O teclado nas Carregadeiras de Rodas Pequenas é uma característica que mantém as máquinas Cat® equipadas com a tecnologia mais atualizada. O Teclado na Carregadeira de Rodas Pequena tem dezesseis botões diferentes com diversas funções cada um. O primeiro botão no canto esquerdo superior é o botão Caçamba/Garfo. Esse botão seleciona entre dois conjuntos de pontos de posta em marcha (kickouts) programáveis pelo operador para Inclinar/Elevar/Baixar. O operador pode facilmente mudar entre os ajustes de posta em marcha por duas ferramentas de trabalho diferentes, tais como uma caçamba e um garfo. Cada pressão do interruptor muda os pontos entre os conjuntos programados, e o sistema recorda a seleção quando a máquina é desligada e ligada novamente.
O botão de Inclinações Laterais serve exatamente para isso. O botão de inclinação lateral do teclado é usado para ativar ou desativar a característica de posta em marcha. O botão também é usado para ajustar o ponto da inclinação lateral automática. O operador ativa o kickout inferior automático com o joystick de controle do implemento pressionando e mantendo esse botão. O operador pode salvar o ponto de ajuste do kickout.
O botão do teclado dos Kickouts de Elevação é usado para ativar ou desativar a característica do kickout. O botão também é usado para ajustar o ponto da elevação automática. O operador ativa o kickout da elevação automática com o joystick de controle do implemento. O operador pode pressionar e manter para salvar o ponto de ajuste do kickout.
O botão do teclado dos Kickouts de Abaixamento é usado para ativar ou desativar a característica do kickout. O botão também é usado para ajustar o ponto de abaixamento automático. O operador pode ativar o kickout de abaixamento automático com o joystick de controle de abaixamento. O sistema vai lembrar sua seleção quando a máquina for desligada e ligada novamente. Os dois botões de posta em marcha de Levantar e Abaixar são uma característica inovadora que permite que o operador poupe tempo e dinheiro.
O botão do Fluxo Máximo da Função Auxiliar Contínua (se equipado ou programado) permite que o operador acione o fluxo hidráulico auxiliar contínuo do implemento para um acessório acionado pela máquina como, por exemplo, uma vassoura giratória. O botão do fluxo contínuo da função auxiliar é usado para ativar ou desativar um comando. Se a máquina for equipada com o mostrador secundário, o botão também é usado para ajustar a vazão máxima para a terceira função. O sistema vai lembrar a seleção do operador quando a máquina for desligada e ligada novamente.
A função do botão do Ventilador Reversível (se equipado ou programado) é inverter os modos desligado e automático e sua função é oferecer ao operador uma maneira de limpar os detritos do radiador usando o ventilador de arrefecimento. O operador pode iniciar um ciclo de reversão manual do ventilador pressionando e mantendo esse botão pressionado.
O botão do Modo de Desempenho tem a função de ativar e desativar o modo de desempenho, que oferece uma maior velocidade do motor em marcha lenta alta e maior potência do motor quando ativado. O último estado conhecido será lembrado durante o ciclo principal.
O botão da Trava do Acelerador permite travar e destravar o acelerador. A trava do acelerador mantém uma velocidade programável do motor sem que seja necessário pisar no pedal. O operador pode pressionar esse botão e mantê-lo pressionado para ajustar a velocidade da trava do acelerador no display.
Com o botão da Direção Rápida (se equipado ou programado), o operador pode selecionar uma reação rápida da direção através do teclado. Quando a máquina está no modo de Direção Rápida, a seleção da faixa da velocidade será limitada à faixa 2 de velocidade padrão.
O botão do Teste de Serviço oferece ao operador um método para testar manualmente o Freio de Serviço, o Freio de Estacionamento e a Direção Secundária.
O botão do Ride Control (Sistema de Absorção de Impactos), se equipado ou programado, serve para absorver os choques no movimento da caçamba e no movimento de balanço quando a máquina se desloca em altas velocidades em um terreno acidentado. Essa função ajuda a estabilizar a máquina. E a velocidade de ativação/desativação do sistema de absorção de impactos pode ser configurada para velocidades de 1,6 km/h a 14,5 km/h através do painel opcional.
O botão do Controle do Limite da Força de Tração nas Rodas é uma característica inovadora que vai ajudá-lo a minimizar o giro livre do pneu, permitindo o ajuste do torque para adaptar-se às condições do solo. Isso permite ao operador maximizar sua produção com maior lucratividade.
A Faixa de Velocidade Ajustável 1 (Velocidade em Primeira Marcha) limita a velocidade da máquina em até 13 km/h, o que é idêntico à faixa de velocidade ajustável 2. A diferença é que a faixa 1 de velocidade também ativa a característica de velocidade em primeira marcha. Essa característica permite que a velocidade máxima da máquina seja ajustada ao deslocamento desejado pelo operador.
O botão da Faixa de Velocidade 2 permite que a máquina se desloque em velocidades de até 13 km/h (8.1 mph). O botão da Faixa de Velocidade 3 permite que a máquina se desloque a velocidade de até 27km/h (16.8 mph). O botão da Faixa de Velocidade 4 permite que a máquina se desloque em velocidades de até 40 km/h (25 mph).
Com todas essas características tecnológicas diferentes na máquina você pode obter um melhor desempenho e poupar tempo e dinheiro.
Para configurações mais específicas para o teclado da Carregadeira de Rodas Pequena e suas diferentes características e programação consulte seu revendedor local.
Adquira qualquer equipamento Cat e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.
Entre em contato com o revendedor local