A Escavadeira Hidráulica 320D Série 2 Cat® Apresenta um Novo Motor com Rendimento do Combustível, Manutenção Simplificada e Compartimento do Operador Refinado

Para Publicação no Pacífico Asiático (exceto Austrália, Coreia, Nova Zelândia), China e América do Sul, junho de 2013

Número do Comunicado: 236PR13

Baseada no desempenho sólido de sua predecessora 320D, a nova Escavadeira Hidráulica 320D Série 2 é uma máquina excepcionalmente confiável e altamente produtiva que reduz os custos de operação por meio de consumo reduzido de combustível e manutenções de rotina simplificadas. A máquina 320D Série 2 apresenta um novo motor, potente sistema hidráulico, duráveis estruturas principais e um compartimento do operador refinado. Dependendo da região, a 320D pode ser configurada com material rodante padrão ou longo, designado da 320D L*. A 320D/D L Série 2 usa um motor C7.1 Cat® que atende às normas de emissão de Tier 2 da EPA dos EUA, Estágio II da UE e às normas de emissão de estágio 2 de máquinas fora-de-estrada da China.

O novo motor, nominal a 104 kW (139 HP), usa um governador elétrico para controlar o sistema de injeção de combustível de baixa pressão com atuação mecânica. O novo sistema garante desempenho e confiabilidade excelentes em áreas onde a qualidade do combustível não é ideal. Um novo sistema de filtragem usa um filtro primário do combustível/separador de água para garantir que haja combustível limpo por todo sistema.

O motor C7.1 com qualidade comprovada em campo foi projetado para facilidade de serviço e pode funcionar eficientemente a altitudes de até 4.000 metros (13.120 pés). Comparado ao seu predecessor, o novo motor utiliza aproximadamente de 3 a 5 por cento menos combustível, dependendo do modo de trabalho. Um controle automático de rotação do motor reduz a rpm do motor durante condições sem carga ou com carga leve, para minimizar o consumo de combustível.

Hidráulica, estruturas, compartimento do operador
O sistema hidráulico do implemento da 320D/D L Série 2, com pressão de alívio principal de 35.000 kPa (5.076 lb/pol²) e fluxo de óleo máximo de 2 x 202 l/min (53 gpm), oferece alta potência hidráulica para escavação e levantamento, assim como para o uso de ferramentas de trabalho de acionamento hidráulico para serviço pesado. Acopladores disponíveis, inclusive o Fixador de Pino Center-Lock™, permitem que o operador rapidamente troque as ferramentas de trabalho e passe de uma tarefa a outra, fazendo um melhor uso da máquina. Estão disponíveis* kits hidráulicos auxiliares instalados em campo com mangueiras e tubos personalizados prontos para instalação rápida.

O sistema hidráulico do tipo piloto oferece operação de baixo esforço e controle preciso, além de aumentar a eficiência. Os sistemas de regeneração de lança e braço economizam energia durante as operações de abaixamento da lança e retração do braço, reduzindo os tempos de ciclo e aperfeiçoando a eficiência de combustível geral.

A 320D/D L Série 2 apresenta chassi principal, chassi da esteira e articulação frontal duráveis. Dependendo da oferta regional, três tipos de lança - alcance, escavação de alta produtividade e alcance super longo - operam juntamente com braços projetados especificamente para máquinas personalizadas para a aplicação.* As lanças do tipo alcance e escavação de alta produtividade são projetadas para uma vida e durabilidade prolongadas nas aplicações mais severas. Elas apresentam uma construção de aço de alta resistência em seção em caixa com defletores internos para maior durabilidade. A lança de alcance super longo e o braço foram projetados para aplicações que requerem uma área de trabalho maior.

O compartimento do operador ergonomicamente projetado é, ao mesmo tempo, calmo e confortável, além de incluir um monitor de LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorido com opção de 28 idiomas. O assento com suspensão padrão pode ser ajustado para acomodar diferentes tipos de operadores e aumentar o conforto e a eficiência do operador.

As amplas janelas garantem a visibilidade de toda a área e proporcionam segurança no local de trabalho. Os suportes de borracha viscosa da cabina amortecem as vibrações e os ruídos transmitidos para o compartimento do operador, aumentando o conforto e a produtividade do operador. Uma novidade da Série 2 é o amplo teto solar de metal, que pode ser aberto para maior visibilidade e circulação de ar.

Ferramentas de trabalho, facilidade de manutenção
A versátil 320D/D L Série 2 pode utilizar uma ampla variedade de caçambas, sejam do tipo com pino ou acoplador, juntamente com diferentes ferramentas de penetração no solo, para ajustar a máquina ao ambiente de escavação e obter melhores desempenho e durabilidade. As caçambas contam com uma geometria perfeita que facilita o carregamento, acelerando os ciclos de escavação, aumentando a produção e diminuindo o consumo de combustível. As opções de ferramentas de trabalho da Série 2 incluem garras, tesouras, martelos hidráulicos, multiprocessadores, pulverizadores, compactadores de chapa vibratória, ríperes e pacotes de escarificação e carregamento.

A 320D Série 2 conta com acesso no nível do solo à maioria dos pontos de manutenção de rotina, inclusive as bombas, filtro do piloto e filtros de combustível, que estão convenientemente localizados atrás de uma porta de manutenção no lado direito. A porta de manutenção traseira esquerda permite o fácil acesso ao radiador, arrefecedor de óleo, pós-resfriador ar-ar e condensador do ar-condicionado.

Um tanque de reserva e uma válvula de drenagem acoplados ao radiador simplificam a manutenção, e um bloco de lubrificação central na lança facilita a lubrificação de locais de difícil acesso na articulação frontal. A Série 2 também está equipada com abertura S•O•S™ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo), que garante a coleta de amostras de qualidade do fluido que circula no óleo do motor e nos sistemas hidráulicos e de arrefecimento. Convenientes aberturas de teste permitem verificações precisas e seguras das pressões do sistema.

*Entre em contato com o Revendedor Cat local para saber mais sobre as opções de material rodante, lança e braço e a disponibilidade de kits hidráulicos auxiliares.

Especificações da Escavadeira Hidráulica 320D e 320D L Série 2

Peso operacional, mín. 22.336 kg (49.240 lb)  
Peso operacional, máx. 23.553 kg (51.930 lb)  
Potência nominal, líquida 104 kW (139 HP)  
Pressão de alívio principal 35.000 kPa (5.076 lb/pol²)  
Profundidade de escavação, máx.* 6.240 mm (20 pés 6 pol)  
Faixa de largura da caçamba** 600-1.400 mm (24-56 pol)  
Faixa de capacidade da caçamba** 0,57 - 1,56 m³ (0,75 - 2,04 yd³)  

* Lança de alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) com braço R2.5 (8 pés 2 pol)

** Com caçamba pinada

Imagem 1

Imagem 2

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt