A Escavadeira Cat® 326D2 Possui Estruturas Reforçadas, Hidráulica Potente, Projeto para Economia de Combustível e Maior Conforto para o Operador

Para Lançamento na América Latina, na África, no Oriente Médio, na CEI: setembro de 2014
Número do Comunicado: 177PR14

A nova escavadeira hidráulica Cat® 326D2 fornece valor para o cliente, combinando alta produtividade, versatilidade e custos baixos de operação com excepcional confiabilidade. Com um peso operacional máximo de 26.345 kg (sem ROPS), a 326D2 usa o motor Cat C7.1, classificado a 140 kW (ISO 9249), atende às normas de emissões do escape equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA, Estágio II da UE e Tier 2 da China e está equipada com um sistema de filtragem de combustível de três estágios para maior proteção dos componentes de descarga de combustível. Recursos premium incluem uma hidráulica de sensibilidade cruzada para maior eficiência, estruturas grandes e robustas para aumentar a durabilidade, cabine ergonômica para maior produtividade e manutenção de rotina simplificada para redução de custos de operação.

Motor e hidráulica
O motor Cat C7.1 possui um sistema de injeção de combustível de galeria de distribuição robusto protegido por um sistema de filtragem de três estágios para maior confiabilidade, e uma bomba de escorva elétrica do combustível simplifica as trocas de filtro. Recursos de economia de combustível incluem um controle automático de rotação do motor, que reduz a rpm em condições sem carga/carga leve, e um Modo Econômico que personaliza a máquina para excepcional economia de combustível. O Modo de Potência Alta oferece o máximo de potência para tarefas exigentes.

O sistema hidráulico operado por piloto da 326D2 oferece 35 MPa de pressão principal e vazões tão grandes quanto 494 l/min, para maior potência hidráulica em aplicações difíceis. Bombas principais duplas utilizam de forma contínua 100% da potência do motor. Válvulas de regeneração nos circuitos de lança para baixo e braço para dentro aceleram os ciclos, reduzem os requisitos de fluxo hidráulico e conservam o combustível, enquanto amortecedores de cilindro reduzem o impacto nesses circuitos. Seções de válvula hidráulica auxiliares permitem a adição de circuitos de pressão média e alta para ferramentas de trabalho.

Estruturas
Dependendo da região, a escavadeira está disponível com um material rodante padrão, designado para a 326D2, ou um material rodante longo, designado para a 326D2 L. O chassi maciço com seção em caixa em forma de X oferece resistência à tensão, uma vez que transfere forças de trabalho do chassi principal superior robusto para as armações dos roletes das esteiras de alta resistência. Soldas estruturais são 95% robóticas, alcançando três vezes mais penetração que soldas manuais. Tanto o material rodante padrão quanto o longo possuem componentes reforçados, com roletes de esteira lubrificados e vedados e correntes de esteira lubrificadas com graxa/vedadas.

Além disso, dependendo da região, tanto a lança de alcance de 5,9 metros padrão quanto a lança de alcance de 5,9 metros reforçada possuem duas opções de braço (2,95 m, 2,5 m) para personalizar a articulação frontal de acordo com a tarefa, e uma lança de escavação de alta produtividade de 5,3 metros com seu braço de 2,5 metros de alta produtividade oferece maior força de escavação e permite o uso de uma caçamba maior. Além disso, uma articulação frontal de Alcance Superlongo possui uma lança de 10,2 metros e um braço de 7,85 metros. Todas as lanças e braços usam uma construção com seção em caixa em aço de alta resistência à tração para oferecer forças de escavação aprimoradas, combinadas com faixas de escavação ideais, para uma grande variedade de aplicações de escavação.

As caçambas e ferramentas de penetração no solo Cat para a 326D2 foram projetadas para otimizar a produção e reduzir o consumo de combustível. Caçambas incluem: de uso geral, para menor impacto e materiais moderadamente abrasivos; reforçada, para materiais misturados e solos coesivos; de serviço intenso, para materiais altamente abrasivos; e de serviço extremo para condições excepcionalmente abrasivas. Ferramentas de trabalho incluem tesouras, garras, martelos e compactadores.

Compartimento do operador
Uma cabine projetada de forma ergonômica nbsp;possui joysticks de baixo esforço, áreas de vidro grandes para aumentar a visibilidade ao redor, ar-condicionado de nível duplo automático com desembaçador e um monitor LCD colorido 40% maior em comparação ao monitor anterior, com maior resolução e que serve como visor para um sistema de câmera retrovisora disponível. Assentos mecânicos ou com suspensão estão disponíveis e podem ser ajustados para acomodar o tamanho e o peso do operador. Para conveniência do operador, os consoles de joystick são ajustáveis e os suportes de borracha viscosa entre a cabine e a estrutura minimizam o som e a vibração.

Facilidade de manutenção e tecnologia
Para aumentar a facilidade de manutenção, os intervalos de troca de fluido e filtro são exibidos no menu principal do monitor, e a maior parte dos pontos de manutenção de rotina está localizada no nível do solo, incluindo acesso para a limpeza do radiador, arrefecedor de óleo e refrigerador de ar de carga. Um bloco de lubrificação remota e de fácil acesso na lança fornece lubrificação para componentes difíceis de serem alcançados, promovendo a segurança e garantindo que todos os pontos de articulação recebam manutenção, reduzindo o desgaste e estendendo a vida útil do componente. Aberturas de S∙O∙SSM permitem que técnicos coletem amostras confiáveis de fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor para análise, e a ferramenta de serviço Técnico Eletrônico Caterpillar está conectada de forma conveniente atrás da cabine.

Uma série de tecnologias Cat Connect está disponível para aumentar a operação e o gerenciamento da escavadeira. O Product Link™ oferece dados de operação da máquina essenciais por meio do software VisionLink®. Informações incluem localização da máquina, horas de operação, consumo de combustível, tempo de inatividade e códigos de evento. Tecnologias GRADE instaladas na fábrica combinam dados de projeto digital, orientação na cabine e controle automático da máquina para ajudar os operadores a alcançarem inclinações mais rapidamente. De forma semelhante, o sistema AccuGrade™ instalado pelo revendedor oferece um visor de fácil leitura para obter dados de corte/enchimento em tempo real, seja para Orientação de Profundidade e Inclinação para superfícies simples 2D e inclinações, ou GNSS para projetos 3D complexos. As tecnologias Cat Detect combinam recursos e alertas de segurança para aumentar a segurança do local.

###

Especificações da Escavadeira 326D2/D2 L

Motor

Cat C7.1

 

Potência líquida - ISO 9249

140 kW

 

Peso operacional, mín.

24.815 kg*

 

Peso operacional, máx.

26.345 kg**

 

Força na barra de tração

227 kN

 

Pressão hidráulica principal

35 MPa

 

Fluxo hidráulico máximo

494 l/min

 

Profundidade máxima de escavação, faixa de

6.400 mm* a 14.590 mm***

 

Alcance máximo no nível do solo, faixa de

9.740 mm* a 18.300 mm***

 

* Configuração de alcance
** Configuração de massa
*** Configuração SLR

e nbsp;

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

e nbsp;

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Caterpillar Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt