Para Publicação na América do Sul: dezembro de 2014
Número do Comunicado: 185PR14
A nova Escavadeira Cat® 329D2 foi projetada com uma economia de combustível aprimorada. Com um peso operacional máximo de 30.115 kg e uma classificação de potência líquida (ISO 9249) de 151 kW, a 329D2 foi projetada para produtividade alta, versatilidade, custos de operação baixos e uma confiabilidade excepcional. O motor Cat C7.1 atende às normas de emissões do escape equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA, de Estágio II da UE, e Tier 2 da China e está equipado com um sistema de filtragem de combustível de três estágios para maior proteção dos componentes de fornecimento de combustível. Características premium incluem uma hidráulica de sensibilidade cruzada para maior eficiência, estruturas grandes e robustas para aumentar a durabilidade, cabina ergonômica para maior produtividade e uma manutenção de rotina simplificada para redução de custos de operação e propriedade.
Motor e hidráulica
O projeto do motor Cat C7.1 é comprovado em campo e possui uma reputação mundial quanto ao seu desempenho potente e confiável. Um sistema de filtragem de combustível avançado torna o motor menos sensível a combustíveis de baixa qualidade, e o filtro de ar com vedação radial possui um núcleo de camada dupla para maior capacidade de filtragem. Um sistema de controle de velocidade do motor reduz as rpm em condições de carga baixa/inexistente para maior economia de combustível, e o Modo de Potência Alta oferece o máximo de potência para tarefas exigentes.
A 329D2 possui um poderoso sistema hidráulico operado por piloto com duas bombas principais que possuem um sistema de sensibilidade cruzada para utilizar 100% da potência do motor e obter o máximo de eficiência hidráulica. As válvulas de regeneração nos circuitos de lança para baixo e braço para dentro aceleram os ciclos, reduzem os requisitos de fluxo hidráulico, conservam o combustível e reduzem os custos de operação. Amortecedores de cilindro reduzem o impacto nos circuitos da lança e do braço, protegendo os componentes hidráulicos e aumentando o conforto do operador. Circuitos de controle da válvula hidráulica auxiliar estão disponíveis para aumentar a versatilidade. Os circuitos de controle permitem o uso de ferramentas de trabalho de pressão média e alta, como tesouras, garras, martelos, pulverizadores, multiprocessadores e compactadores de chapa vibratória.
Estruturas
Dependendo da região, a escavadeira está disponível com um material rodante padrão, designado para a 329D2, ou um material rodante longo, designado para a 329D2 L. Um pacote de contrapeso de 5,9 toneladas métricas foi projetado para aumentar o desempenho de levantamento de peso com o material rodante longo. Os contrapesos estão aparafusados diretamente na estrutura principal para maior rigidez. Ambas as configurações do material rodante possuem componentes reforçados, com roletes de esteira lubrificados/vedados e correntes de esteira lubrificadas com graxa/vedadas. Um chassi reforçado, com seção em caixa em forma de X, resiste à tensão de torção uma vez que transfere as forças de trabalho do mainframe superior para as armações dos roletes das esteiras moldados em prensa. Soldas estruturais são 95% robóticas, alcançando três vezes mais penetração que soldas manuais.
A 329D2/D2 pode ser ajustada com uma das quatro configurações de articulação frontal para se adequar à aplicação, embora nem todas as configurações sejam oferecidas em cada região. A lança com alcance de 6,15 metros padrão lida, na maior parte, com aplicações em escavação e levantamento, e a lança de alcance de 6,15 metros reforçada é destinada a aplicações intensas. Ambas as lanças possuem duas opções de braços de alcance, um de 3,2 metros e um de 2,65 metros. Uma lança para escavação de grande volume de 5,55 metros com seu braço de 2,5 metros oferece maior força para escavação e permite o uso de uma caçamba maior. Além disso, uma articulação frontal de alcance superlongo possui uma lança de 10,2 metros e um braço de 7,85 metros. Todas as lanças e braços usam uma construção com seção em caixa em aço de alta resistência à tração que oferece forças de escavação aprimoradas.
As caçambas Cat para a 329D2 são projetadas para corresponderem às capacidades da máquina, garantindo uma produção alta e consumo de combustível reduzido. Caçambas incluem: de uso geral, para menor impacto e materiais moderadamente abrasivos; reforçada, para materiais misturados e solos coesivos; de serviço intenso, para materiais altamente abrasivos; e de serviço extremo para condições excepcionalmente abrasivas.
Compartimento do operador
Na cabina sem ROPS, operadores podem ajustar os consoles do joystick direito e esquerdo de acordo com sua preferência, e os joysticks de esforço baixo permitem um controle preciso e proporcional das funções hidráulicas. Um monitor de LCD de alta resolução, 40% maior do que em modelos anteriores, é programável em 42 idiomas e alerta o operador sobre temperaturas e pressões anormais. O monitor também serve como visor para um sistema de câmera retrovisora disponível. As grandes áreas de vidro aumentam a visibilidade de toda a área, e o ar-condicionado de nível duplo automático e os assentos mecânicos ou de suspensão totalmente ajustáveis oferecem maior conforto para o operador.
Facilidade de manutenção e tecnologia
Portas de serviço na estrutura superior oferecem acesso fácil e no nível do solo para as bombas principais, filtro piloto, separador de água/filtro de combustível, radiador, arrefecedores de óleo, arrefecedores de ar de carga e arrefecedor de combustível. Os intervalos de troca de fluido e filtro são exibidos através do menu principal no monitor. Um bloco de lubrificação remota e concentrada na lança oferece lubrificação para os componentes difíceis de serem alcançados, promovendo segurança e garantindo que os pontos de articulação recebam manutenção para reduzir o desgaste e estender a vida útil do componente. Portas de Coleta Programada de Amostra de Óleo permitem que técnicos coletem amostras confiáveis de fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor para análise.
Para maior valor agregado ao cliente, a 329D2 pode incorporar tecnologias Cat Connect, incluindo o Product Link™, que oferece informações essenciais de operação da máquina através do software VisionLink®. Informações incluem localização da máquina, horas de operação, consumo de combustível, tempo de inatividade e códigos de evento. Tecnologias GRADE instaladas na fábrica combinam dados de projeto digital e orientação na cabina para ajudar operadores a alcançarem inclinações mais rapidamente. De forma semelhante, o sistema AccuGrade™ instalado pelo revendedor oferece um visor de fácil leitura para obter dados de corte/enchimento em tempo real, seja para Orientação de Profundidade e Inclinação para superfícies simples 2D e inclinações, ou GNSS para projetos 3D complexos. Tecnologias Cat Detect combinam recursos de segurança e alertas para aprimorar a segurança do local de trabalho.
Entre em contato com o revendedor Cat local para obter informações adicionais sobre a Escavadeira 329D2, ou visite o site www.cat.com da sua região.
# # #
Especificações da Escavadeira 329D2 329D2 L |
||
Motor |
Cat C7.1 |
|
Potência líquida (ISO 9249) |
151 kW |
|
Peso operacional, mín. |
27.835 kg** |
|
Peso operacional, máx. |
30.375 kg *** |
|
Força na tração |
248 kN |
|
Pressão hidráulica principal |
35 MPa |
|
Fluxo hidráulico máximo |
494 l/min |
|
Faixa da profundidade de escavação máxima |
6.740 mm** a 14.620 mm**** |
|
Alcance máximo na faixa do nível do solo |
9.470 mm** a 18.290 mm*** |
** Configuração do Alcance
*** Configuração do Alcance HD
**** Configuração SLR
Imagem 1
Imagem 2
Imagem 3
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Caterpillar Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo