COMPACTADOR DE SOLO CAT® 815K PROJETADO PARA EXCELENTE DESEMPENHO DE COMPACTAÇÃO, BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO E VÁRIOS CICLOS DE VIDA

Para Publicação na América do Norte, América do Sul, Europa, África, Oriente Médio, Austrália, Nova Zelândia: abril de 2016 
Número do Comunicado: 132PR16

O novo compactador de solo Cat® 815K, que pesa 49.353 libras e vem equipado com um motor Cat C7.1 ACERTTM em conformidade com o Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE, foi projetado para operações de compactação pesada e laminação. Este projeto durável, que dura vários ciclos de vida, oferece excelente valor para o cliente, com alta produção e baixo custo de operação. O trem de força integrado da Caterpillar garante confiabilidade em aplicações difíceis, e o projeto da roda do 815K garante altas pressões sobre o solo. Além disso, o sistema de Controle de Compactação Cat e as tecnologias Cat COMPACT disponíveis oferecem recursos de medição e mapeamento de compactação que melhoram a eficiência geral do processo de compactação.

Estruturas e rodas

O chassi traseiro em caixa seccionada completa do 815K resiste a choques e a forças de torção, e os suportes de cilindros de direção reforçados dissipam as cargas da direção para o chassi. A montagem do eixo foi projetada para oferecer maior integridade estrutural. Este projeto robusto é combinado com materiais de alta resistência e soldagem robótica para assegurar a durabilidade e a solidez geral da máquina.

Quatro forças (pressão, manipulação, impacto e vibração) são combinadas com o projeto de ponta da roda de fechamento em sulco em V do 815K para oferecer excelentes resultados de compactação, atendendo aos requisitos de densidade (normalmente o Padrão Proctor 95-100 por cento) em menos passadas (seja em avanço ou em ré), proporcionando tração superior e deslocamento suave.

O 815K atinge a compactação da base do levantamento ao topo, e as pontas cônicas da rodas se afastam do levantamento sem espalhar o solo, deixando o topo do levantamento compactado com uma superfície relativamente lisa e fechada. As unidades de transporte podem manter altas velocidades na superfície durante o enchimento, o qual o 815K pode espalhar sem assistência, possivelmente eliminando a necessidade de máquinas adicionais no local. Cada roda conta com duas barras de limpeza de aço endurecido com pontas ajustáveis.

Tecnologia de compactação

Está disponível para o 815K o sistema de Controle de Compactação Cat, que usa a tecnologia Potência de Comando da Máquina (MDP, Machine Drive Power) para medir a resistência de rolagem e correlacioná-la com a rigidez do solo. O sistema de MDP funciona tanto em solos coesivos como granulares. Um sistema de mapeamento 3D opcional correlaciona as medições de compactação com a localização da máquina, fornecendo uma visão gráfica em tempo real do andamento da compactação e um registro dos resultados.

Além disso, as tecnologias Cat COMPACT disponíveis combinam um avançado sistema de medição de compactação com orientação na cabine e recursos para geração de relatórios que ajudam você a atingir as metas de compactação de modo consistente e uniforme, em menos passadas, economizando combustível e reduzindo custos de retrabalho.

As tecnologias Cat LINK, como o Product Link™, por exemplo, enviam dados de operação pertinentes sem o uso de fios (como a localização da máquina, horas, consumo de combustível, tempo de inatividade e códigos de eventos) por meio da interface de usuário on-line VisionLink® para ajudar no gerenciamento da frota e na redução dos custos de operação.

Trem de força

O motor Cat C7.1 ACERT do 815K, que desenvolve uma potência líquida de 248 HP (185 kW), conta com sistema eletrônico Cat inovador, processo de injeção de combustível, sistema de gerenciamento de ar e controles de emissões, incluindo o sistema de redução de NOx Cat (óxido de nitrogênio) e sistemas de pós-tratamento de redução catalítica seletiva e de Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter). O DPF regenera (elimina a fuligem acumulada) sem interromper o ciclo de trabalho. O sistema de combustível common rail de alta pressão contribui para a eficiência de combustível, assim como o sistema de desligamento automático em marcha lenta do 815K.

A transmissão Power Shift planetária Cat 3A/3R utiliza controles eletrônicos integrados para mudanças de marchas suaves. A avançada metalurgia das engrenagens e o material do disco da embreagem premium e excepcionalmente durável garantem uma longa vida útil.

Comodidades e segurança para o operador

A cabine confortável e bem equipada do 815K foi montada com isolamento para reduzir vibrações e ruídos, e um assento com suspensão a ar Cat Comfort Série III aumenta o conforto do operador. O controle de temperatura é automático, e um sistema de pressurização na cabine usa ar filtrado para manter o ambiente limpo e fresco. Janelas de vidro amplas garantem total visibilidade, aprimorada por uma câmera de ré.

O 815K utiliza o controle de direção Cat STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão), que permite uma direção de baixo esforço com uma única alavanca e com movimentos laterais simples, bem como o controle de transmissão na ponta dos dedos. Um sistema de controle eletro-hidráulico do implemento com uma única alavanca garante um posicionamento responsivo e preciso da lâmina. Para maior controle da máquina, o pedal esquerdo funciona como freio, neutralizador da transmissão e desacelerador do motor. O desacelerador permite neutralizar rapidamente a rotação do motor selecionada pelo bloqueio do acelerador para diminuir a velocidade da máquina ao manobrá-la.

Facilidade de manutenção

A manutenção de rotina é realizada com segurança e praticidade com o acesso no nível do solo ou da plataforma do 815K. Os pontos de manutenção estão agrupados, as portas articuladas em ambos os lados do compartimento do motor permitem fácil acesso para verificações diárias de serviço e os drenos ecológicos ajudam a evitar derramamentos. Os visores de nível permitem uma inspeção visual rápida dos níveis de fluido e minimizam a contaminação do fluido. O VIMS™ (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) Cat fornece notificações que permitem que possíveis problemas operacionais sejam solucionados em tempo hábil. 

Alt Alt

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. 

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados