O Trator de Rodas Cat® 824K Garante Eficiência em Produtividade com Durabilidade em Longo Prazo por um Ótimo Valor

Para divulgação Mundial: setembro de 2014
Número do Comunicado: 285PR14

O novo Trator de Rodas Cat® 824K conta com o desempenho sólido dos modelos anteriores com refinamentos de engenharia no trem de força, nas estruturas, no compartimento do operador e nos recursos que aprimoram a segurança, a facilidade de manutenção e o gerenciamento da máquina. Com uma classificação de potência líquida de 405 HP (302 kW) e um peso operacional máximo de 74.966 libras (34.004 kg), o 824K está disponível com seis configurações de lâminas, que variam em capacidade de 6,6 a 21,1 yd3 (5 a 16,2 m3) com a finalidade de personalizá-lo para laminação de produção e de estoques ou trabalho de limpeza.

O motor Cat C15 ACERT™ possui um sistema de fornecimento de combustível controlado eletronicamente, um sistema de desligamento de motor ocioso para economizar combustível, limitando o tempo de funcionamento em marcha lenta, e um recurso de desligamento retardado para garantir que o motor não seja interrompido até que as temperaturas de operação estejam estabilizadas. A eficiência do trem de acionamento, a economia de combustível e as velocidades de percurso são ainda mais aprimoradas com a embreagem de travamento no conversor de torque Cat, um recurso que reduz as perdas de energia e o calor do sistema do trem de acionamento. Estão disponíveis duas opções de motor, as quais atendem às normas de emissão Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio IV da UE ou às normas de emissão equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE.

Para uma maior eficiência do trem de acionamento, a transmissão Power Shift Cat 4F/4R controlada eletronicamente com troca suave pode ser definida pelo operador para aumentar ou diminuir a marcha automaticamente com base na velocidade da máquina. Além disso, os controles de Troca de Velocidade de Embreagem Única permitem ao 824K tomar impulso durante as mudanças de marcha, o que leva a uma maior produtividade e economia de combustível.

A eficiência operacional e conveniência ao operador são complementadas com o pedal esquerdo, que serve como um desacelerador do motor, neutralizador da transmissão e freio, dependendo do grau de aplicação. Como um desacelerador, o pedal esquerdo permite ao operador reduzir temporariamente a velocidade do motor, substituindo a regulagem de bloqueio do acelerador ao manobrar em torno de obstáculos. Além disso, um novo tanque de combustível garante operação mínima de 12 horas, dependendo da aplicação. Um sistema opcional de monitoramento de pressão dos pneus fornece informações em tempo real para o operador na cabine, garantindo a inflação adequada e otimizando a vida útil do pneu.

O sistema STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control, Controle Integrado de Direção e Transmissão) possibilita o controle da transmissão e a direção em uma única alavanca. Movimentos laterais simples da alavanca STIC fornecem até 43 graus de articulação da direção em ambos os sentidos para uma manobrabilidade precisa, e os botões na alavanca fornecem o controle manual de deslocamento direcional e alcance.

Compartimento do operador
O foco principal do projeto do 824K é a conveniência e segurança do operador, com a instalação de escadas iluminadas e com ângulo raso para entrar e sair da cabine, além de conceber o braço STIC visando dobrá-lo para obter espaço adicional ao entrar ou sair do assento. Além disso, o assento com suspensão a ar Cat da Série Comfort conta com almofadas extragrossas e, quando ajustado, move o suporte de controle STIC eletro-hidráulico e o suporte de controle do implemento eletro-hidráulico acoplados.

A cabine, com suporte de isolação no chassi, é pressurizada com ar filtrado, e a temperatura selecionada é mantida automaticamente. O painel de controle utiliza interruptores grandes com iluminação de fundo e indicadores LED (Light Emitting Diod, Diodo Emissor de Luz), e uma chave seletora simples de duas posições controla o freio de estacionamento. Uma câmera de visão traseira opcional com monitor na cabine aprimora a percepção do operador.

Facilidade de manutenção e gerenciamento de máquina
Para promover a segurança das equipes de manutenção do 824K, os pontos de manutenção de rotina foram agrupados e podem ser acessados no nível do solo ou em passarelas antiderrapantes protegidas com corrimãos. Portas articuladas para fora dos dois lados do compartimento do motor proporcionam fácil acesso para verificações de manutenção diárias. Drenos ecológicos simplificam a manutenção e ajudam a prevenir derramamentos. Além disso, um centro de fornecimento de energia no nível do solo conta com interruptores de desconexão elétrica, desligamento de emergência do motor e luz na escada.

Para complementar ainda mais a facilidade de manutenção, o Sistema de Informações Vitais (VIMS™ 3G, Vital Information System 3G) da Cat integrado ao projeto do 824K mantém os operadores informados sobre as condições de operação da máquina por meio de uma tela gráfica que conta com uma interface de tela sensível ao toque. Para expandir a capacidade de monitoramento da máquina, o sistema Cat Product Link™ fornece códigos de eventos e de diagnóstico, além de dados como horas de operação, nível de combustível e tempo ocioso. Essas informações são transmitidas a um aplicativo seguro baseado na Web, o VisionLink®, que fornece informações a proprietários e revendedores de máquinas, incluindo o tempo de trabalho versus o tempo ocioso e funções de mapeamento.

Estruturas duráveis
O projeto do 824K integra estruturas maciças e construídas para fins específicos, e componentes pesados ​​que podem suportar várias reconstruções. O novo trator possui um quadro traseiro de seção em caixa completo, projetado para resistir a forças de torção e impacto durante a laminação pesada. As montagens do cilindro de direção são projetadas para dissipar de forma eficaz as cargas de direção no quadro, e as montagens de eixo são componentes pesados ​​que contribuem para a integridade estrutural geral. Este projeto robusto resulta em uma economia de custos significativa e em um ótimo desempenho sustentado ao longo da vida útil do 824K.

Alt Alt

Informações Detalhadas sobre o Produto

Informações detalhadas sobre o produto podem ser encontradas nos links abaixo:

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre produtos sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral
Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações do Leitor
http://www.caterpillar.com/en/contact.html