Projeto de Compactador de Aterro Cat® 826 Oferece Segurança e Comodidade ao Operador, Eficiência de Combustível, Desempenho e Grande Durabilidade

Para divulgação mundial em: agosto de 2014
Número do Comunicado: 195PR14

O Compactador de Aterro Cat® 826 estabeleceu o padrão do projeto para esta exigente aplicação desde 1978 e, com a introdução do modelo Série K, o projeto ficou ainda mais avançado em termos de conforto e segurança do operador, facilidade de operação, durabilidade, confiabilidade, baixo custo de operação e produtividade. Duas opções de motor Cat C15 ACERT™ estão disponíveis, atendendo as normas de emissão Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio IV da UE ou as normas de emissão equivalentes Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE.   O motor fornece 405 HP líquidos (302 kW) ao trem de força do 826K, que utiliza uma transmissão Power Shift planetária 2F/2R, conversor de torque de travamento e eixos planetários reforçados que podem acomodar três novas configurações de rodas e pontas. Com peso operacional de 90.207 libras (40.917 kg), aliado a estruturas maciças que permanecem sólidas após vários recondicionamentos, o 826K foi construído para proporcionar durabilidade.

Em termos de economia de combustível, o 826K conta com o Modo Econômico, que, quando selecionado pelo operador, limita a rotação do motor e permite que a máquina funcione no modo de mudança automática quando o torque máximo não é necessário. Para maior comodidade do operador, o pedal esquerdo serve como freio, neutralizador da transmissão e desacelerador do motor, que o operador pode usar para neutralizar temporariamente o conjunto de rotação do motor com o bloqueio do acelerador para manobrar com segurança em torno de obstáculos. E para aumentar a capacidade de resposta e de controle, o sistema STIC™ (Steering Transmission Integrated Control, Direção com Controle Integrado de Transmissão) do 826K possibilita a direção e o controle da transmissão com uma única alavanca.

O conforto e a comodidade do operador foram ainda mais aprimorados no projeto do 826K com maior facilidade de entrada e saída da cabine, com escadas iluminadas e pouco inclinadas e apoio de braço STIC dobrável. O assento com suspensão a ar da Série Cat Comfort tem almofadas mais espessas e, quando ajustado, move o suporte de controle STIC eletro-hidráulico acoplado e o suporte de controle do implemento. A cabine, com suporte de isolação no chassi, é pressurizada com ar filtrado, e a temperatura selecionada é mantida automaticamente. O painel de controle utiliza interruptores grandes, com iluminação de fundo e indicadores LED (Light Emitting Diod, Diodos Emissores de Luz). Uma chave seletora simples, de duas posições, controla o freio de estacionamento.

Trem de força/estruturas/proteção
O 826K proporciona mudanças de marcha consistentes e suaves através dos controles eletrônicos integrados que utilizam o sistema de Mudança de Marcha com Embreagem Simples da Caterpillar. A metalurgia e o tratamento térmico incorporados à engrenagem da transmissão garantem desempenho consistente e durabilidade no longo prazo. O conversor de torque de travamento usado no 826K oferece vários benefícios, incluindo maior eficiência na transmissão de potência, menos aquecimento do sistema, aumento da velocidade de percurso e eficiência de combustível. É possível obter mais economia de combustível com o sistema de Desligamento do Motor em Marcha Lenta do C15. A durabilidade do motor também é maior com o desligamento retardado do motor.

Como o compactador de aterro opera na mais rigorosa das aplicações, a Caterpillar projetou a máquina com estruturas específicas para esta finalidade que proporcionam durabilidade no longo prazo. O chassi traseiro, com seção em caixa, resiste às forças de torção e choque, os suportes dos cilindros de direção são projetados para dissipar com eficiência as cargas de direção para o chassi, e os suportes do eixo são componentes reforçados que contribuem para a integridade estrutural geral da máquina.

A proteção especial resguarda os sistemas e componentes do 826K dos riscos do local de trabalho, tais como acúmulo de detritos, produtos químicos e fios e plásticos que podem se enrolar nos conjuntos das rodas.

Ativadas hidraulicamente, as proteções do motor e do trem de força resguardam os componentes e resistem ao acúmulo de detritos; as proteções do chassi dianteiro evitam o acúmulo de lixo nos chassis e dão proteção às tubulações hidráulicas; as proteções dos selos e contra enrolamento em torno dos eixos reduzem a chance de adesão de materiais em torno dos eixos; uma tela de entrada de ar de malha fina evita a entrada de material no compartimento do motor; um sistema de ventilação debaixo do capô resiste ao ingresso de lixo e esfria os componentes; e barras percussoras e garras de limpeza ajudam a manter as rodas limpas para otimizar a força de compactação.

Rodas e pontas
O 826K está disponível com três novas configurações de rodas e pontas para melhorar o desempenho da máquina e atender cada aplicação de aterros sanitários. A configuração Paddle Tip foi projetada para oferecer maior tração com menos peso, proporcionando alto desempenho aliado à redução do consumo de combustível. A Plus Tip é um projeto convencional, que aumenta a estabilidade em inclinações laterais. A Combination Tip fornece um conjunto prático de elementos importantes: desempenho, economia de combustível e estabilidade em inclinações laterais.

Facilidade de Manutenção/Tecnologia
Para promover a segurança das equipes de manutenção do 826, os pontos de manutenção de rotina foram agrupados e podem ser acessados no nível do solo ou em passarelas antiderrapantes com corrimãos. Portas articuladas para fora dos dois lados do compartimento do motor proporcionam fácil acesso para verificações de manutenção diárias. Drenos ecológicos simplificam a manutenção e ajudam a prevenir derramamentos. A escada articulada para fora facilita o acesso ao motor. Além disso, arrefecedores articulados para fora, para o combustível e o fluido hidráulico, simplificam a limpeza. O centro de manutenção elétrica no nível do solo tem interruptores de chave geral elétrica, desligamento de emergência do motor e iluminação da escada.

Para complementar a facilidade de manutenção, o Sistema de Informações Vitais (VIMS™ 3G, Vital Information System) da Cat integrado ao projeto do 826 mantém os operadores informados sobre as condições de operação da máquina através de um monitor gráfico de fácil visualização, com interface de tela sensível ao toque. Para expandir a capacidade de monitoramento da máquina, o sistema Cat Product Link™ fornece códigos de eventos e de diagnóstico, bem como dados, tais como horas de operação, nível de combustível e tempo ocioso. Essas informações são transmitidas a um aplicativo seguro baseado na Web, o VisionLink®, que fornece ferramentas poderosas para a transmissão de informações aos proprietários e revendedores de máquinas, incluindo o tempo de trabalho versus o tempo ocioso e funções de mapeamento.

Especificações da Máquina

Motor

Cat C15 ACERT

 

Potência líquida

405 HP (302 kW)

 

Peso operacional, máx.

90.207 lb (40.917 kg)

 

Fluxo hidráulico, máx.

30,9 gpm (117 l/min)

 

Pressão de alívio principal

3.495 lb/pol² (24.100 kPa)

 

Capacidade de combustível

206,6 gal (782 l)

 

Nível de ruído para o operador, padrão

73 dB(A)

 

Nível de ruído para o operador, sup.

72 dB(A)

 

 

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

 

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre produtos sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt