Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Para Divulgação Mundial: Março de 2020
Número da Publicação: 217PR20
Três novos acessórios Cat® SMART, a Lâmina, a Lâmina da Niveladora e a Retroescavadeira, foram projetados para adicionar versatilidade significativa a uma variedade de Minicarregadeiras, Pás-carregadeiras de Esteira Compactas e Pás-carregadeiras Todo Terreno Cat da Série D3. Os sistemas de controle dos novos acessórios possibilitam adaptar facilmente os controles padrão da máquina para corresponder com precisão às necessidades de controle reconhecidas dos Acessórios SMART.
O acessório de Lâmina SMART — disponível para Pás-carregadeiras de Esteiras Compactas Cat 279D3, 289D3, 299D3 e 299D3 série XE — foi projetado para cortar, mover e nivelar praticamente qualquer material usado como base. O acessório possui uma lâmina curvada para manter o material rolando e um design trapezoidal com pontas de extremidade angulares que permitem o corte rente às superfícies verticais quando a lâmina está totalmente inclinada. A máquina portadora da Série D3 reconhece o acessório e desbloqueia telas de exibição especiais que permitem ao operador selecionar como a lâmina é controlada.
A seleção do modo de controle do acessório altera as funções padrão do joystick (esquerdo para percurso, direito para lança e caçamba) e permite que o joystick esquerdo continue a controlar o percurso, enquanto o joystick direito, agora, opera funções da lâmina — inclinação (movimento do joystick de um lado para o outro), levantamento (movimento do joystick para a frente e para trás) e em ângulo (movimento do botão giratório para a frente ou para trás). Além disso, o operador pode selecionar o modo de "levantamento" ou "inclinação" para alterar quais cilindros (braço de levantamento ou caçamba) controlam as principais funções da lâmina, adaptando a máquina para ser mais proficiente em nivelamento irregular ou fino.
O recurso ASSIST aumenta a proficiência do operador para obter nivelamentos mais suaves com menos passadas, coordenando o movimento da máquina e da lâmina para obtenção de superfícies planas, permitindo que o operador se concentre na construção ou no corte de material para atingir o Nivelamento desejado.
Com o recurso ASSIST ativado, as funções adicionais são ativadas com relação à inclinação da lâmina. Uma função de memória permite ao operador selecionar uma inclinação da lâmina e recuperar essa configuração com o toque de um botão do joystick. Um toque duplo no botão de memória espelha a inclinação da lâmina memorizada do outro lado. Além disso, para maior comodidade, pressionar um botão no joystick esquerdo retorna a inclinação da lâmina a zero quando a máquina está em uma superfície nivelada
Acessório da Lâmina da Niveladora SMART com ASSIST
Os novos acessórios da Lâmina da Niveladora Cat GB120 e GB124 SMART estão disponíveis para as Minicarregadeiras e Pás-carregadeiras de Esteira Compactas Cat da Série D3. Assim como com o acessório SMART da Lâmina, a máquina portadora D3 reconhece a lâmina da motoniveladora e desbloqueia telas de exibição especiais que oferecem opções para o controle do acessório, permitindo redefinir o propósito dos joysticks para executar funções de acessório. A seleção do modo de controle do acessório permite que o joystick direito opere as funções da lâmina — inclinação (movimento do joystick de um lado para o outro), em ângulo (movimento do botão giratório para a frente ou para trás) e levantamento (movimento do joystick para a frente e para trás). No monitor avançado, a tela inicial mostra a inclinação transversal da lâmina, bem como o ângulo da lâmina.
O recurso ASSIST permite selecionar o padrão de Inclinação Transversal à Direita ou o padrão de Inclinação Transversal à Esquerda e mantém a configuração de inclinação transversal, independentemente do ângulo de operação da máquina. Se o padrão de Inclinação Transversal à Direita for selecionado, o movimento para a frente/para trás do joystick direito controlará o lado direito da lâmina, levantando e abaixando o cilindro de levantamento direito do acessório. A máquina/acessório controlará o lado esquerdo da lâmina para manter a inclinação transversal desejada, permitindo que o operador se concentre no lado direito da lâmina. O padrão de Inclinação Transversal à Esquerda inverte essa configuração.
Além disso, à medida que a lâmina é inclinada e a geometria muda, o acessório calcula e mantém a configuração da inclinação transversal. O equipamento ainda mantém o ângulo de inclinação transversal desejado quando você gira a lâmina para posicionar o material em leira. As telas de exibição especiais da Lâmina SMART fornecem ao operador informações sobre a orientação do acessório, a inclinação da lâmina e o ângulo.
A largura padrão da lâmina é de 78 polegadas (1.990 mm), para o modelo GB120, e de 96 polegadas (2.440 mm), para o GB124. Com as asas opcionais estendidas, a largura é de, respectivamente, 85 polegadas (2.150 mm) e 103 polegadas (2.605 mm). A inclinação da lâmina para os dois modelos é de 15 graus, a elevação da lâmina é de 6 polegadas (150 mm) e a profundidade máxima de corte é de 4 polegadas (100 mm). As rodas independentes giram 360 graus e oferecem suporte para nivelamento em avanço e à ré.
Acessório de Retroescavadeira SMART
O novo Acessório de Retroescavadeira SMART Cat BH130 foi projetado para Minicarregadeiras, Pás-carregadeiras de Esteira Compactas e Pás-carregadeiras Todo Terreno Cat da Série D3. O novo acessório aumenta significativamente a versatilidade dessas pequenas máquinas, permitindo que executem uma série de tarefas, incluindo abertura de valas para serviços públicos, escavação de fundações e formação e manutenção de valas de drenagem. Além disso, a retroescavadeira é compatível com os acessórios de escavadeira Cat de 3 toneladas, e seu sistema hidráulico auxiliar permite o emparelhamento com ferramentas de trabalho hidromecânicas, incluindo martelos, esmagadores, brocas e compactadores vibratórios. A retroescavadeira também se desloca hidraulicamente de um lado para o outro para permitir escavações adjacentes a edifícios e rodapés, e os estabilizadores integrados fornecem uma plataforma de escavação sólida.
A retroescavadeira apresenta controles eletro-hidráulicos integrados, que são operados com os joysticks da máquina portadora, eliminando a necessidade de remover a porta e permitindo que o operador trabalhe na segurança e no conforto da cabine. O modo de controle do acessório permite que os joysticks existentes sejam usados para as funções de lança, braço, caçamba e oscilação. A máquina portadora reconhece o BH130 quando a retroescavadeira está presa e o operador está pronto para usá-la. Puxar o gatilho no joystick direito coloca o sistema no modo de escavação.
A profundidade máxima de escavação com o BH130 é de 9,75 pés (2.970 mm) e o alcance no nível do solo do pino de articulação oscilante é de 13,25 pés (4.040 mm). A extensão do estabilizador na posição de trabalho é de 71 polegadas (1.815 mm) e o percurso total do deslocamento lateral é de 33 polegadas (825 mm). O peso operacional da retroescavadeira é de 2.325 libras (1.055 kg)
# # #
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações dos produtos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
www.cat.com/requestCatinfo |