Para Publicação na América do Norte, América Latina, Europa, África, Oriente Médio, CIS, Austrália, Nova Zelândia: abril de 2016
Número do Comunicado: 28PR16
O novo Manipulador Telescópico TH3510D Cat® , com capacidade nominal de carga de 3.500 kg (7.716 lb) e altura máxima de levantamento de 9.800 mm (32 pés), possui um design compacto para melhor capacidade de manobra no local de trabalho e lança hidráulica de três seções com montagem baixa do pino de articulação, para proporcionar máxima visibilidade em todas as direções. O novo modelo combina os componentes da linha de comando Cat testados em campo com um sistema hidráulico de bomba de engrenagem simples e altamente eficiente, a fim de proporcionar durabilidade a longo prazo e desempenho confiável, com baixo custo de operação.
O TH3510D utiliza um novo motor diesel Cat C3.4B com eficiência de combustível, com potência nominal de 100 HP (75 kW), que atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE. Um motor Cat ACERT™ C4.4 que atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA está disponível para países com menos ou nenhuma regulamentação.
Uma transmissão Power Shift Cat de quatro velocidades comanda ambos os eixos do TH3510D, proporcionando tração nas quatro rodas permanente e fornecendo excelente tração em todas as condições. Um diferencial de patinagem controlada no eixo dianteiro ajuda mais ainda na tração em condições úmidas. Freios a disco de eixo duplo Imersos em óleo são usados, e um freio de estacionamento funciona em conjunto com os freios dianteiros. O sistema de frenagem é projetado para fornecer desempenho isento de problemas nas mais difíceis condições operacionais.
O compartimento do operador do TH3510D foi projetado tendo em mente a simplicidade e a durabilidade, com todas as funções hidráulicas controladas por um joystick de alavanca única com F-N-R, permitindo ter simultaneamente as funções de comando e da lança. Os interruptores são agrupados por função, e um novo painel de instrumentos e de medidores permite o monitoramento do desempenho da máquina em um piscar de olhos. Um monitor avançado opcional fornece as tabelas de carga, bem como as imagens da câmera de visualização traseira quando ativado, e pode ser usado para definir as preferências do operador e realizar verificações de diagnóstico. O vidro totalmente plano simplifica a substituição da janela e o projeto do piso permite limpeza rápida com a mangueira.
Para maior versatilidade, o TH3510D é equipado com um acoplador rápido do Porta-ferramentas Integrado Cat (IT, Integrated Tool) padrão que é compatível com toda a linha de manipuladores telescópicos da Cat. Um acoplador operado hidraulicamente opcional está disponível. Opções adicionais para o TH3510D incluem sensores de marcha à ré, um sistema de pesagem de carga e um Sistema Indicador de Gerenciamento de Carga, ‘’LMIS’’, para regiões em que é obrigatório.
A capacidade de serviço facilitada reduz o custo total de propriedade do TH3510D, com todos os pontos de manutenção de rotina acessíveis a partir do nível do solo e a manutenção diária limitada a verificações de nível do fluido e uma inspeção geral.