A Caterpillar Apresentará Avançadas Tecnologias que Aumentam a Produtividade e a Eficiência, Bem Como Mais de 60 Produtos na feira bauma 2016 em Munique

Para Divulgação Mundial: janeiro de 2016
Número do Comunicado: 13PR16

A Caterpillar e seus revendedores alemães Zeppelin Baumaschinen GmbH apresentarão um conjunto de tecnologias, serviços e equipamentos na feira bauma 2016 no âmbito do tema "Built for It". No espaço de exibição no total de mais de 8.200 metros quadrados, a empresa apresentará soluções de gerenciamento de equipamentos, segurança e produtividade, bem como mais de 60 produtos Cat®, uma grande variedade de ferramentas de trabalho e um conjunto completo de serviços de apoio prestados pelo revendedor, todos desenvolvidos para tornar os clientes mais bem-sucedidos.

A inovação e a experiência do revendedor Cat ocuparão um lugar proeminente no principal estande interno, na Sala B6. A parte central do estande destacará:

- Tecnologia Cat Connect: a tecnologia de hardware ou software de base disponível para equipamentos Cat ou da concorrência que executam uma variedade de funções e fornecem informações que podem aumentar as operações do cliente. A tecnologia pode ser instalada na fábrica ou no revendedor. A tecnologia de Construção Específica em exibições inclui: LINK, que captura dados de integridade e desempenho essenciais e os disponibiliza na web para orientar o processo de tomada de decisões; GRADE e COMPACT, duas soluções de produtividade que permitem aos operadores mover o material mais rápida e precisamente, e com menos passadas; e PAYLOAD, um sistema de bordo para caminhões e ferramentas de carga que proporciona mais eficiência, tempos de ciclo mais curtos e menor custo por tonelada métrica.  

- Cat 360° Advantage, um compromisso comum da Caterpillar e dos revendedores Cat para fornecer um círculo completo de equipamentos ativados pela tecnologia, experiência e serviços de apoio que superaram desafios do local de trabalho para os clientes.

-  Leverage Every Litre, uma iniciativa educacional com ferramentas, dicas e recursos que ajudam os clientes da Cat a recuperar mais lucros com cada litro de combustível queimado.

-  Serviços de Suporte ao Produto que protegem o investimento de equipamentos do cliente e maximizam seu valor.

Dezenas de máquinas para aplicações de construção, mineração, resíduos industriais e florestais serão apresentadas, todas equipadas com tecnologias Cat que melhoram a segurança, eficiência e sucesso do cliente. Entre as máquinas, estão:

-  As escavadeiras 336F LN XE e 352F L XE incorporam um exclusivo sistema hidráulico inteligente que proporciona excelentes ganhos de eficiência de combustível, bem como tecnologias-padrão Cat GRADE e PAYLOAD que melhoram a eficiência e reduzem os custos.

-  A nova escavadeira 323F oferece tecnologia-padrão Cat GRADE com Assist para economizar tempo, custos e combustível. O novo recurso Assist automatiza os movimentos da lança e da caçamba, reduzindo o    necessário de entrada do operador e aumentando a velocidade e a qualidade do trabalho realizado.

-  A escavadeira de Longo Alcance 340F utiliza uma hidráulica de alta eficiência para melhorar as capacidades de escavação e levantamento em longas distâncias.

-  A carregadeira 966M XE oferece design avançado do trem de força e profunda integração de sistemas para mais eficiência e menor custo total.

-  O D6N com Cat GRADE integrado com Assist de Inclinação, a mais recente tecnologia Cat Connect para lâminas, funciona eficiente e economicamente em tarefas de laminação que vão do primeiro corte ao grau de acabamento.

-  Agora, a pá-carregadeira todo terreno 299D2 XHP apresenta esteiras de aço para estender seu intervalo de aplicação.

-  A carregadeira de rodas compacta 918M atende aos padrões de emissões do Estágio IV da UE/Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e pode ser equipada com um circuito auxiliar de alto fluxo, permitindo a utilização de novas ferramentas de trabalho para resíduos, remoção de neve e agricultura.

-  O TH3510D, um manipulador telescópico de 3,5 toneladas métricas e 10 m de alcance é uma classe de tamanho adicional ao intervalo de corrente.

Três novas pavimentadoras farão parte da exposição. A AP300F, AP355F e AP555F foram construídas com tecnologia acessível e intuitiva, e um sistema de rápido aquecimento que aumenta a produtividade e reduz o tempo de inatividade. Todas são equipadas com motores que atendem aos padrões de emissões de Estágio IV da UE/Final do Tier 4 do EPA dos EUA. Também contêm: um novo compactador vibratório de tambor CD54B com avanços tecnológicos para o operador.

A área de mineração da exposição apresentará a nova escavadeira hidráulica de mineração 6015B, construída com velocidade e potência líderes da categoria, e otimizada para carregar os caminhões Cat 773, 775 e 777 em quatro, cinco e sete passos respectivamente.

Os motores industriais que atendem aos padrões de emissões do Estágio IV da UE/Final do Tier 4 do EPA dos EUA serão exibidos em várias áreas com o motor C7.1 ACERT™ que oferece até 225 bkW, localizado na Sala 6, e outros sistemas de energia Cat expostos na Sala 4.

Outros destaques da exibição incluem uma ferramenta de trabalho que demonstra a versatilidade das máquinas Cat, o financiamento flexível e as opções de proteção estendida da Cat Financial, além de novas informações sobre as soluções de aluguel da Cat e os equipamentos Utilizados com Certificação Cat oferecidos pela rede de revendedores Cat.  

Mídia Impressa

Placeholder image

Imagem em Alta Resolução para Download
D6

Placeholder image

Imagem em Alta Resolução para Download
918M

Placeholder image

Imagem em Alta Resolução para Download
AP300F

Alt Alt
D6 com Cat GRADE integrado com Assist de Inclinação

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, nossas fábricas e nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.


 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:   Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_m@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Solicitações dos Leitores

 

www.cat.com/requestCatinfo