Para publicação na América do Sul (excluindo o México), Ásia-Pacífico, China: maio de 2014
Número do Comunicado: 74PR14
A nova escavadeira hidráulica Cat® 349D2 com peso operacional entre 45.382 e 48.185 kg (100.100 a 106.200 lb), apresenta grandes estruturas para serviço pesado que permitem ao novo modelo encarar as mais intensas aplicações. Três opções de material rodante e várias combinações de lança e braço permitem que a 349D2 seja personalizada para a tarefa, garantindo excelente desempenho e durabilidade. O motor Cat C13 de 301 kW (403 hp) com eficiência de combustível é combinado com um sistema hidráulico preciso e robusto para garantir a alta produção em todas as aplicações, seja quando a máquina estiver trabalhando com uma caçamba ou em qualquer uma da extensa variedade de ferramentas de trabalho Cat.
Motor
Controles eletrônicos controlam o sistema de injeção de combustível C13 acionado mecanicamente, que opera em alta pressão para garantir combustão completa e economia de combustível ideal.
Os custos de operação e propriedade da 349D2 foram reduzidos revertendo para o Modo Econômico otimizado cada vez que a máquina for acionada, independentemente de qual modo o operador tiver selecionado previamente. Isso reduz o consumo de combustível em até 9% para melhor atender às necessidades dos clientes. O módulo de controle eletrônico exclusivo Caterpillar ADEM™ A4 permite que o motor responda rapidamente a condições variáveis com excelente desempenho e economia.
Material rodante/estruturas
As opções de material rodante incluem a configuração de comprimento padrão (349D2) com um comprimento de esteira de
5.070 mm (16,6 pés) e a configuração de material rodante longo (349D2 L) com um comprimento de esteira de 5.360 mm (17,6 pés). As correntes de esteira para todas as operações são engraxadas e seladas para reduzir o ruído do percurso e para reduzir o desgaste interno de pino/bucha para custo de operação mais baixo.
Também disponível para todos os materiais rodantes está o sistema de esteira com Retenção Positiva de Pinos 2 (PPR2, Positive Pin Retention) Cat, projetado para aplicações de alto impacto/alto percurso. O sistema trava mecanicamente o link ao pino, reduzindo o movimento do link para controlar com firmeza o movimento do selo para máxima retenção de lubrificação. Elos de esteira mais fortes no sistema PPR2 resistem à fadiga e à formação de trincas e as rodas-guias opcionais são projetadas para uma vida útil estendida nessas aplicações.
O chassi superior principal da 349D2 é roboticamente soldado para garantir soldas consistentes e de alta qualidade e apresenta os canais principais da sessão em caixa conectados por um enorme tubo no pé da lança para rigidez e força. Barras laterais curvas no chassi externo resistem à torção e cargas torsionais. Chassis de esteiras com seção pentagonal para material rodante são fabricados com placas espessas de aço para uma excelente durabilidade.
Para acomodar uma grande variedade de aplicações de escavação, carregamento, valetamento e ferramenta de trabalho, várias combinações de lança e braço estão disponíveis. A lança de alcance padrão trabalha com o braço de 2,9 m (9,5 ft.), 3,35 m (11 ft.) ou 3.9 m (12,8 ft.). A lança de escavação em grande volume tem duas escolhas de braço, com comprimento de 2,5 e 3 m (8,2 e 9,8 ft.).
A extensa linha de Cat Work Tools - incluindo caçambas, martelos, garras, tesouras, multiprocessadores e escarificadores - melhora a versatilidade e utilização. O novo Acoplador com Fixador de Pino Cat atende e supera as normas globais do setor, incluindo a norma EN474, a ISO13031 para a segurança de acopladores. Os kits hidráulicos instalados no campo para ferramentas de trabalho apresentam mangueiras pré-fabricadas e tubos pré-pintados e pré-torcidos, bem como instruções abrangentes para simplificar a instalação.
Hidráulica
O sistema hidráulico operado por piloto - que oferece controle proporcional e de baixo esforço das funções de implementação, oscilação e percurso - usa duas bombas principais que usam toda a potência de entrada do motor em todas as situações operacionais para a máxima eficiência. Os sistemas de regeneração de óleo para os circuitos de lança e braço encurtam os tempos de ciclo, reduzem a carga nas bombas principais e conservam combustível.
O sistema oferece prioridade para operações de oscilação e lança para cima ao atribuir automaticamente o fluxo de óleo baseado no movimento da alavanca, eliminando a necessidade de botões de modo de trabalho. Cilindros hidráulicos amortecem o impacto de final de curso para níveis de ruído reduzidos e vida útil estendida do componente.
Compartimento do operador
A cabina da 349D2 é espaçosa, silenciosa e confortável, apresentando um assento com suspensão a ar e um sistema pressurizado que oferece fluxo de ar positivo, com filtro e ventilação para resistir à entrada de poeira. As grandes áreas de vidro ao redor e um grande teto solar de policarbonato oferecem excelente visibilidade, e as janelas sem molduras (exceto a traseira) aprimoram ainda mais a visibilidade e simplificam a substituição.
Para excelente durabilidade e resistência à vibração, o projeto do exterior da cabina utiliza tubos de aço espessos em todo o contorno inferior, permitindo que uma estrutura protetora contra queda de objetos (FOGS, Falling Object Guard Structure) seja parafusada diretamente na cabina, seja na fábrica ou no campo. O revestimento da cabina é preso à estrutura com suportes de borracha viscosa para amortecer vibrações e ruídos para maior conforto ao operador.
Os joysticks apresentam botões integrados e interruptores deslizantes para controle modulado de ferramentas de trabalho hidromecânicas, e o monitor de LDC exibe informações operacionais vitais (em 28 idiomas) e fornece uma tela de verificação antes de iniciar que alerta o operador sobre níveis baixos de fluido.
Facilidade de Manutenção
Os pontos de manutenção de rotina são facilmente acessados, incluindo um bloco de lubrificação remota na lança que fornece lubrificação a locais difíceis de serem alcançados e um filtro primário do combustível/separador de água no compartimento de limpeza de ar, que é acessível a partir do nível do solo. Os intervalos de manutenção para o óleo e o filtro do motor foram estendidos para 500 horas, e o sistema de filtro de ar do selo radial alerta o operador quando a restrição alcança um nível pré-estabelecido e a manutenção pode ser feita sem ferramentas. A amostra de óleo e as portas de pressão fornecem fácil verificação à condição da máquina e são equipamentos padrão.
Especificações da Escavadeira 349D2 |
||
Modelo do motor, classificação de potência |
Cat C13, 301 kW (403 hp) |
|
Peso operacional máximo |
48.185 kg (106.200 lb) |
|
Profundidade máxima de escavação |
8.200 mm (26,9 ft.) |
|
Alcance máximo, nível do solo |
12.120 mm (39,8 ft.) |
|
Pressão hidráulica máxima |
35.000 kPa (5.076 lb/pol²) |
|
Fluxo hidráulico máximo |
734 l/min. (193 gpm) |
|
Empuxo máximo de tração |
338 kN (75.985 lb) |
Imagem 1
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo