Para Publicação Mundial: maio de 2014
Número do Comunicado: 206PR14
A nova Carregadeira Cat® 990K oferece mais potência e maior carga útil para aumentar a produtividade e a eficiência de combustível. A 990K também conta com uma cabina reprojetada que oferece uma interface do operador superior e um ambiente silencioso, além de diversos novos recursos que promovem a segurança técnica e o desempenho da manutenção e do operador. Projetada como uma ferramenta de carregamento ideal para caminhões de construção e mineração Cat, especificamente o 773, o 775 e o 777 variando de cerca de 60 a 100 toneladas (54 a 91 toneladas métricas) de capacidade, a nova 990K também oferece configurações de motor para atender às necessidades do cliente no mundo todo. A 990K foi construída com base nos recursos comprovados de modelos anteriores e substitui a 990H.
A carga útil nominal da 990K é de 17,5 toneladas (16 toneladas métricas) - a partir de 16,5 toneladas (15 toneladas métricas) de carga útil do modelo da Série H. A carga útil aumentada faz da nova pá-carregadeira um correspondente de 4 passadas perfeito com o caminhão Cat 775 para carregamento eficiente e de alta produção. As novas Caçambas da Série Performance promovem enchimento rápido e cargas completas da caçamba em cada passada e estão disponíveis em tamanhos que variam de 11,25 a 13 jardas cúbicas (8,6 a 10 metros cúbicos).
O motor Cat C27 ACERT™ aciona a 990K e proporciona um aumento de 11% na potência em comparação ao modelo anterior. A potência líquida de 699 HP (521 kW) ajuda a oferecer maior produção - sem nenhuma mudança no consumo de combustível. A rotação mais baixa do motor ajuda a ter uso econômico de combustível. A economia de combustível adicional acumula-se ao Modo ECONÔMICO da 990K (acelerador sob demanda), ao sistema de desligamento do motor em marcha lenta e ao sistema de redução/reinício automático do motor em marcha lenta.
A 990K está disponível como uma versão Final do Tier 4 da EPA dos EUA e como uma versão de Tier 2 para regiões menos regulamentadas. Nenhuma regeneração ou intervenção do operador é necessária para o sistema de redução NOx e o catalisador de oxidação de diesel que equipa o modelo do Final do Tier 4. Além disso, não há aumento no consumo de combustível como resultado dos sistemas de controle de emissões do motor.
O exclusivo conversor de torque da embreagem do rotor Cat comprovado em campo usa uma embreagem de travamento, fornecendo acionamento direto para aumentar a economia de combustível, ajustar tempos de ciclo e reduzir o calor, especialmente em aplicações de carregamento e transporte. O sistema permite que os operadores equilibrem a força de tração nas rodas e a potência hidráulica para obter eficiência de carregamento ideal. A hidráulica do implemento de Controle de Fluxo Positivo usa uma bomba de deslocamento variável, controlada eletronicamente para distribuir o fluxo de óleo com precisão conforme as entradas de controle do operador.
Cabina aprimorada e interface do operador avançada
A cabina reprojetada permite fácil acesso e saída e oferece supressão de ruído que proporciona um nível de ruído de referência de 69,9 dB(A) para conforto superior do operador. O assento Cat Comfort III oferece controles integrados instalados no assento para operação suave e confortável. Os controles da transmissão, que fazem parte da alavanca de direção STIC™, permitem o controle conveniente no percurso.
O compartimento do operador também conta com o Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais Cat, (VIMS™, Vital Information Management System) 3G, que oferece perfis personalizáveis ao operador, um cronômetro do ciclo e um Sistema de Controle de Carga Útil, que permite a pesagem da carga útil em movimento. A tela de informações gráfica é fácil de usar e mantém as informações importantes na frente do operador.
A 990K está equipada com o sistema de câmera retrovisora Cat Vision e uma tela na cabina para mostrar a área atrás da pá-carregadeira. O sistema de detecção de objetos Cat Detect, disponível como opcional, fica no sistema da câmera com radares e software na cabina que fornecem notificação ao operador quando um objeto é detectado dentro da área de cobertura do radar. Os sistemas são desenvolvidos para aumentar a percepção do operador, especialmente em áreas de carregamento congestionadas.
Maior facilidade de manutenção e versatilidade
Para maior segurança, um painel remoto abriga um interruptor da luz da escada, um interruptor de desligamento do motor e bloqueios para a transmissão e o motor de partida do motor. Um segundo painel fornece acesso conveniente ao interruptor de desconexão da bateria e a uma tomada para partida auxiliar. Os pontos de manutenção de rotina são facilmente acessados, incluindo tomadas de pressão hidráulica e uma abertura de amostragem de óleo.
O centro de manutenção no nível do solo opcional reduz o tempo de serviço. Ele mostra o status do nível de fluido, abriga aberturas de drenagem e enchimento e fornece uma porta de dados para trabalho de diagnóstico.
Várias opções adicionais estão disponíveis para personalizar a pá-carregadeira para aplicações específicas e locais. Por exemplo, a articulação para levantamento alto opcional permite que a 990K carregue caminhões Cat 777. O pacote de resfriamento de eixo integrado e as opções de absorção de impactos são particularmente benéficos no trabalho de carregamento e transporte.
Arranjos específicos para a aplicação estão disponíveis para aplicações de siderurgia e florestais. A estabilidade elevada e os cilindros maiores de levantamento e inclinação fornecem a capacidade extra necessária para essas aplicações difíceis. A proteção adicional mantém a máquina funcionando no ambiente hostil de siderurgia. Hidráulica de três válvulas está incluída no arranjo para madeireiras para proporcionar controle suave da abraçadeira ao manusear toras.
Entre em contato com o revendedor Cat local para obter mais informações sobre a Carregadeira 990K, ou acesse: www.cat.com
Especificações da Carregadeira 990K, Articulação Padrão |
||
Motor |
Cat C27 ACERT |
Mais Menos |
Classificação de potência (líquida) |
699 HP (521 kW) |
Mais Menos |
Peso operacional |
177.446 lb (80.488 kg) |
Mais Menos |
Faixa de capacidade da caçamba |
11,25-13 yd3 (8,6-10 m3) |
Mais Menos |
Carga útil nominal |
17,5 toneladas (16 toneladas métricas) |
Mais Menos |
Carga de tombamento estática, giro total | 98.881 lb (44.852 kg) |
Mais Menos |
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Caterpillar Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com
Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo