Para Divulgação na África, CEI, América Latina e Oriente Médio: abril de 2014
Número do Comunicado: 87PR14
Novo Caminhão Fora-de-Estrada Cat® 770G Oferece
Desempenho Sólido e Confiabilidade e Durabilidade Superior
O novo Caminhão Fora-de-Estrada Cat® 770G foi projetado e construído para aplicações exigentes em construções, pedreiras e minerações. Na classe de carga útil de 40 toneladas curtas, o 770G possui um motor Cat eficiente e trem de força configurado para oferecer maior produção e menor custo por tonelada métrica de material transportado. Uma lista extensa de opções permite que clientes configurem seus caminhões para trabalharem de acordo com as aplicações e seus objetivos de negócio.
O 770G tem como base o desempenho comprovado do 770, introduzido em 2006 e com centenas de milhares de horas de transporte de material acumuladas.
O 770G incorpora diversos recursos para aumentar o desempenho e a segurança e reduzir custos do ciclo de vida. No coração dos novos caminhões está o motor Cat C15 ACERT™, que produz 381 kW (511 HP). Para se adequar às necessidades dos clientes, ele está disponível em duas configurações diferentes, com níveis de emissão de escape equivalentes aos exigidos pelos padrões do Tier 2 da EPA dos EUA/Estágio II da UE ou Tier 3/Estágio IIIA.
Alto desempenho com benefícios para o operador
O motor C15 alimenta o caminhão de forma eficiente até mesmo em encostas íngremes. Componentes de trem de força controlados eletronicamente fornecem mudanças de marcha controladas por torque, que permitem que o caminhão suba locais íngremes rapidamente e que o operador fique confortável.
O 770G oferece estratégias de retardamento que incluem um Controle do Retardador Automático e frenagem de motor opcional. Ambos os sistemas aumentam o nível de conforto do operador e a velocidade do caminhão na descida.
Para aplicações onde a estrada se encontra em condições escorregadias, o Sistema de Controle de Tração opcional compensa de forma automática velocidades de roda diferentes e reduz de forma eficiente o giro da roda.
Três opções de caçamba diferentes e duas opções de revestimento permitem a otimização do caminhão para a aplicação. A Caterpillar oferece caçambas de Pedreira, Piso Plano e Inclinação Dupla. Um revestimento de aço está disponível para as caçambas de Piso Plano e Inclinação Dupla, e um revestimento de borracha está disponível para a caçamba de Piso Plano. Chapas laterais estão disponíveis para o transporte de materiais leves, como carvão.
Aumento da segurança e eficiência do operador
O 770G possui uma escada ampla opcional para acesso, o que facilita a entrada e a saída da cabina e plataformas de manutenção. Luzes para as escadas estão disponíveis.
Duas opções de cabina estão disponíveis para permitir que os clientes permaneçam com o básico ou selecionem entre uma grande variedade de opções. A cabina oferece proteção contra capotagem e queda de objetos para o operador. O sistema de câmera do Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System) da Cat está disponível para melhorar a visão do operador ao redor do caminhão.
O assento opcional Cat Comfort Série III se ajusta a todos os tamanhos de operador e permite a seleção das características de suspensão. Um assento de treinador na cabina facilita um treinamento completo. Além dos controles projetados de forma ergonômica, um bloqueio do acelerador reduz a fadiga em transportes longos. Uma direção secundária guiada eletronicamente garante a confiabilidade, e o recurso de limite de velocidade reforça os procedimentos de segurança.
Para o operador realizando inspeções diárias e para os funcionários da manutenção, pontos de inspeção, pontos de acesso de manutenção e pontos de bloqueio são acessíveis a partir do solo ou plataformas. Um bloqueio do sistema de direção reduz o risco durante a manutenção do motor.
Redução de custos do ciclo de vida
Uma série de projetos da Caterpillar ajuda a manter os custos do caminhão baixos. O 770G possui intervalos de manutenção prolongados, que reduzem os custos de paralisação e manutenção. O óleo do motor e o filtro exigem uma troca em intervalos de 500 horas. A transmissão, o conversor de torque, a direção, e os filtros hidráulicos de frenagem requerem manutenção em intervalos de 1.000 horas. Um controle de motor preciso ajuda a garantir uma queima de combustível otimizada para consumo reduzido por tonelada métrica de material transportado. O ventilador de demanda hidráulica opcional utiliza apenas a potência necessária.
Os principais componentes, tais como o motor C15 ACERT e a transmissão powershift planetária, possuem uma vida útil longa. A transmissão power shift de sete velocidades Cat é integrada ao sistema eletrônico do controle do chassi de transmissão para um desempenho aprimorado e durabilidade estendida. Além disso, o design do diferencial melhora a durabilidade. Estruturas de caminhão de vida útil prolongada são feitas de aço doce para reparos de solda simples em campo.
O Cat Connect utiliza de forma inteligente a tecnologia e serviços para ajudar a melhorar a eficiência no local de trabalho. Tecnologias LINK como o Product Link™ opcional auxiliam proprietários de frota no gerenciamento de equipamento através do acompanhamento de informações (uso de combustível, produtividade, período ocioso, códigos de diagnóstico), compartilhadas através da interface do VisionLink®. De forma semelhante, a opção VIMS™ monitora e cria relatórios de integridade da máquina para designar gerentes. O sistema opcional para monitoramento de toneladas métricas-quilômetros por hora pode aumentar a vida útil do pneu. O Sistema de Gerenciamento de Produção do Caminhão ajuda a equipe em operação a gerenciar cargas para uma melhor produtividade.
Para mais informações sobre o Caminhão Fora-de-Estrada Cat 770G, os clientes devem entrar em contato com um revendedor Cat local ou visitar o site www.cat.com.
Especificações Rápidas do caminhão Fora-de-Estrada 770G
|
770G |
Mais Menos |
Classe de carga útil |
36,3 toneladas métricas (40 toneladas) |
Mais Menos |
Capacidade da caçamba* |
25,9 m cúb (33,9 jardas cúb) |
Mais Menos |
Peso bruto da máquina |
71.214 kg (157.000 lb) |
Mais Menos |
Modelo de motor |
Cat C15 ACERT |
Mais Menos |
Potência líquida do motor (SAE) |
360 kW (483 HP) |
Mais Menos |
Potência bruta do motor |
381 kW (511 HP) |
Mais Menos |
Velocidade máxima com carga |
73,5 km/h (45,7 mph) |
Mais Menos |
*Caçamba padrão, coroada SAE 2:1 |
|
# # #
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo