Para Divulgação Mundial: novembro de 2014
Número da Versão: 549PR14
Maior carregadeira da Caterpillar, a nova Carregadeira Cat® 994K manipula cargas úteis significativamente maiores se comparada com sua antecessora, a 994H. Os resultados são necessidade de uma menor quantidade de passadas para carregar grandes caminhões de mineração, maior produtividade e menor custo por unidade de material movimentado. A 994K padrão carrega 45 toneladas (40,8 toneladas métricas) por passada, e a versão de levantamento alto move 42 toneladas (38,1 toneladas métricas) por passada - 18 por cento e 20 por cento mais, respectivamente, que o modelo anterior.
A 994K carrega caminhões de mineração nas classes de 250, 200 e 150 toneladas curtas em uma passada a menos que o modelo anterior. A configuração de levantamento alto é uma combinação de seis passadas com o popular caminhão de mineração Cat 793, e o levantamento alto, bem como a configuração padrão, carregam o Cat 789 em cinco passadas. A configuração padrão carrega o Cat 785 em quatro passadas. O motor mais potente, o aumento do fluxo hidráulico, a maior força de desagregação e força de tração nas rodas e a estabilidade lateral melhorada contribuem para a alta produtividade.
A nova 994K também oferece opções para expandir sua faixa de aplicação e versatilidade. O novo pacote de alta temperatura ambiente está disponível para equipar a pá-carregadeira para operação em temperaturas de até 50 graus Celsius, e o pacote de arrefecimento padrão proporciona um melhor arrefecimento em comparação com o modelo anterior. Um tanque de combustível opcional comporta combustível suficiente para operar a pá-carregadeira por 24 horas sem reabastecimento. As novas caçambas de alto desempenho em uma ampla gama de capacidades são otimizadas para a cinemática da articulação da 994K. O novo projeto da caçamba tem um piso prolongado, raio maior e barras laterais inclinadas para um carregamento rápido, altos fatores de enchimento e boa retenção de material.
Uma série de melhorias na eficiência, como o ventilador do sistema de arrefecimento controlado eletrônica e hidraulicamente, ajuda a manter os custos de operação baixos. O novo sistema de filtragem de ar do motor triplicou a vida útil, em comparação com o sistema anterior.
A nova 994K também apresenta melhorias para a segurança e a saúde do operador, como escada de ângulo menor para fácil acesso e saída, um assento Cat Deluxe e cintos de segurança de quatro pontos. A visibilidade do operador foi aumentada com novos espelhos para aplicações de mineração, a iluminação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) foi otimizada e uma câmera melhorada para maior conscientização do local. A pá-carregadeira também garante menos ruídos na cabine, ajudando a combater a fadiga do operador, e uma maior pressurização e filtragem de ar da cabine impedem a entrada de sujeira.
A 994K foi projetada para manter o tempo de serviço em um nível mínimo. Os intervalos de troca de óleo do motor são de 500 horas, no mínimo, e todos os pontos de manutenção de rotina estão convenientemente localizados no lado esquerdo da pá-carregadeira. A lubrificação automática acionada hidraulicamente controla a lubrificação da articulação. A filtragem superior do sistema hidráulico ajuda a garantir longa vida útil e melhor desempenho, e as duráveis luzes de LED ampliam os intervalos de manutenção. O projeto modular agiliza a montagem em campo e a substituição de componentes.
O projeto da 994K está alinhado com os recursos do Sistema Cat MineStar™. O sistema de detecção de objetos Detect e o sistema de percepção de proximidade são facilmente instalados na pá-carregadeira.
Trem de força comprovado
O motor Cat 3516E produz energia líquida de 1.739 HP (1.297 kW) e está comprovado nas pás-carregadeiras 994 anteriores, bem como nos grandes caminhões de mineração. O motor funciona por meio de uma transmissão Power Shift planetária Cat especificamente projetada para aplicações de mineração. Um Conversor de Torque da Embreagem do Impulsor integrante e o Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas permitem que o operador ajuste precisamente a potência nas rodas a condições específicas de carregamento, modulando a força de tração nas rodas de 100 para 25 por cento e reduzindo o potencial de patinagem do pneu sem diminuição da capacidade hidráulica.
A Carregadeira 994K estará disponível comercialmente no primeiro trimestre de 2016. Para obter mais informações sobre a nova pá-carregadeira de mineração, os clientes devem entrar em contato com o revendedor Cat local.