Novo Trator de Esteiras Cat® D6K2 Oferece Controle de Lâmina Refinado e Melhor Produtividade, Eficiência de Combustível e Conforto para o Operador

Para Publicação na África, Oriente Médio, CEI, América Latina, Ásia Pacífico (com exceção da Austrália, Nova Zelândia e Japão): abril de 2014
Número do Comunicado: 171PR14

O novo Trator de Esteiras Cat® D6K2 oferece desempenho de nivelamento com acabamento superior e melhor eficiência de combustível. O novo recurso Controle de Lâmina Estável utiliza a tecnologia que complementa a entrada de controle de lâmina do operador para obter nivelamentos finais mais rápidos e com menos esforço do operador. Os Modos Econômicos, de avanço e ré, aumentam a economia de combustível e reduzem os custos de operação. O D6K2 também apresenta comando hidrostático com Controle de Tração, reduzindo o deslize da esteira em carga máxima. As novas lâminas mais largas permitem que uma área maior do solo seja coberta em uma passagem e oferecem uma melhoria de produtividade superior a 8% em aplicações de laminação de ranhura. O novo tombamento ajustável manualmente permite que o operador controle o tombamento da lâmina para frente/para trás em várias condições de material.

O D6K2 substitui o D6K. Ele utiliza o potente motor Cat C7.1 ACERT™, configurado para atender aos padrões de emissões do escape equivalentes ao Estágio IIIA da UE e ao Tier 3 da EPA dos EUA. O motor produz potência líquida de 97 kW (130 HP) a 2.200 rpm e é turboalimentado e pós-arrefecido para potência responsiva e uso eficiente de combustível. O novo sistema de combustível fornece uma capacidade de filtragem e vazão mais altas para fins de aumento da durabilidade.

O D6K2 mistura esses novos recursos com o projeto aprovado em campo de seus predecessores da Família K, um projeto que inclui controle de percurso/direção com uma só alavanca, espaçoso compartimento do operador e material rodante reforçado de Esteira Vedada e Lubrificada Cat ou Cat SystemOne™ para obter menor custo por hora do material rodante. O D6K2 é otimizado para nivelamento final com a adição de um segundo rolete de suporte e o oitavo rolete de esteira, o qual proporciona um impacto mais suave e melhores recursos de nivelamento final a uma velocidade mais alta.

Eficiente e produtivo
O Controle de Lâmina Estável suplementa a entrada de controle da lâmina do operador, ajudando a reduzir o esforço e a fadiga do operador, ao mesmo tempo em que aumentam a produtividade em aplicações de nivelamento final. O recurso Controle de Lâmina Estável permanece ativado, a menos que seja cancelado pelo operador. Para obter produtividade ainda melhor, o projeto de ajuste de tombamento da lâmina foi simplificado para permitir que o operador ajuste o tombamento da lâmina, por exemplo, selecionando uma regulagem mais agressiva para a lâmina rígida carregar ou tombar a lâmina para trás e obter maior capacidade de transporte da lâmina. As lâminas VPAT novas e mais largas (versões padrão e dobráveis) podem aumentar a produtividade em mais de 8%.

O novo sistema de Modo Econômico para o D6K2 pode melhorar a economia de combustível em mais de 18%, reduzindo a rotação do motor quando a rpm máxima não for necessária. O Modo Econômico tem duas regulagens - Avanço/Ré ou Somente Ré - que são selecionadas por meio do acelerador giratório. Depois de definido, o Modo Econômico mantém automaticamente a rotação do motor nos níveis ideais, fornecendo rapidamente a rotação e potência máximas do motor quando necessário.

Controle de Tração é um sistema ativado pelo operador que reduz o deslizamento da esteira sob carga pesada com a detecção e o controle de velocidade da esteira, resultando em menos situações em que o operador deve levantar a lâmina para evitar deslize da esteira. Os benefícios incluem produção mais alta, menos desgaste do material rodante e redução da fadiga do operador. As configurações do material rodante incluem as versões XL (Extra Long, Extra Longo) e LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão sobre o Solo), com uma versão LGP que apresenta sapatas de esteira de 760 mm (30 polegadas).

Para obter o que há de mais moderno em conforto para o operador, o pacote opcional oferece assento aquecido/ventilado. Os controles eletro-hidráulicos instalados no assento isolam o operador de vibrações e os novos apoios de braços podem ser facilmente ajustados.

Para uma produtividade aprimorada e um trabalho de nivelamento e contorno eficiente, o D6K2 pode ser equipado com o sistema automatizado de controle de lâmina Cat AccuGradeTM opcional. O AccuGrade pode usar sistemas de posicionamento por satélite, estação total ou laser como fonte de orientação. O AccuGrade foi projetado para reduzir a necessidade de pesquisa, para eliminar o retrabalho e para aliviar o trabalho do operador durante o nivelamento de acabamento. O AccuGrade tem se mostrado como uma solução para reduzir os custos de operação da máquina de forma geral ao permitir a realização de um trabalho maior e mais preciso com menor consumo de combustível.

Para obter mais informações sobre o D6K2, os clientes devem entrar em contato com o revendedor local Cat.

Especificações do D6K2

Peso operacional

XL: 13.311 kg (29.346 lb)

LGP: 13.948 kg (30.750 lb)

Mais Menos

Classificação de potência, líquida, a 2.200 rpm

97 kW (130 HP)

Mais Menos

Capacidade da lâmina

XL: 3,07 m3 (4,01 yd3)

LGP: 3,35 m3 (4,38 yd3)

Mais Menos

Largura da lâmina

XL: 3.196 mm (10,5 pés)

LGP: 3.683 mm (12 pés)

Mais Menos

Pressão sobre o solo (ISO 16754)

XL: 39,8 kPa (5,77 lb/pol²)

LGP: 30,7 kPa (4,45 lb/pol²)

Mais Menos

 

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

 

 

Informações para a Imprensa

 

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores

www.cat.com/requestCatinfo

 

 

Alt Text Alt Text