As Novas Miniescavadeiras Hidráulicas Cat® Série E2 Recebem Novo Sistema Hidráulico de Alta Definição, Nova Cabine e Nova Fábrica de Origem

Para Publicação na África, Oriente Médio, CEI, América Latina: outubro de 2014
Número do Comunicado: 528PR14

As novas Miniescavadeiras Hidráulicas Cat® Série E2 305E2, 305.5E2 de raio compacto serão produzidas na nova fábrica de 78.968 metros quadrados (850.000 pés quadrados) da Caterpillar em Athens, Geórgia, EUA, e utilizarão o novo sistema Hidráulico de Alta Definição.

Os modelos E2 foram projetados para manter o sólido desempenho de seu predecessor, a Série E, ao mesmo tempo em que agrega mais valor ao cliente. Por exemplo, o novo Sistema Hidráulico de Alta Definição (HDH, High Definition Hydraulic), presente nas máquinas E2, oferece detecção de carga e capacidade de compartilhamento de fluxo, resultando em precisão operacional, desempenho eficiente e maior controle. Uma arquitetura de válvula simples reduz o calor, o que resulta em uma menor instabilidade hidráulica e uma maior eficiência geral.

A 305.5E2 e a 305E2 incluem um compartimento do operador reprojetado. Essa atualização inclui uma abertura mais ampla, um assento com suspensão de alta qualidade, apoios de braço fáceis de ajustar e um layout ergonômico totalmente melhorado para garantir o conforto e a produtividade do operador. Além disso, um novo sistema de janela frontal de intertravamento, controles da interface do operador e controles 100% do piloto atualizados proporcionam um melhor compartimento do operador e maior valor para o cliente. 

Os modelos da série E2 são equipados com o painel de controle digital especialmente projetado para as Miniescavadeiras Cat - COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance, and Security System; Operação Completa, Manutenção, Desempenho e Sistema de Segurança). Integrado ao monitor COMPASS estão um sistema antifurto, que exige uma senha alfanumérica de cinco dígitos para dar partida na máquina; uma seleção automática de marcha lenta do motor, que reduz a rotação do motor para marcha lenta após 4 segundos de inatividade; e um controle de fluxo auxiliar ajustável para ferramentas de trabalho. Tanto o sistema da linha principal como o sistema hidráulico auxiliar secundário opcional podem ser ajustados por meio do monitor em uma escala de 1-15 para oferecer um controle adicional.

Os modelos da Série E2 também continuam incluindo características e benefícios padrão que os clientes esperam de uma miniescavadeira hidráulica de alta qualidade. Por exemplo, duas velocidades automáticas, controles 100% do piloto, rotação da caçamba superior, flutuação da lâmina e segurança estão embutidos em todas as miniescavadeiras Cat.  O recurso de duas velocidades automáticas permite ao operador colocar a máquina em "alta velocidade" (coelho) e não se preocupar com uma redução manual para uma velocidade baixa ao virar, escavar ou deslocar-se em condições difíceis. Todos os controles pilotos oferecem uma capacidade de controle consistente e duradoura, com custos de operação e propriedade reduzidos, frequentemente associados à articulação mecânica. O projeto exclusivo dos cilindros, da caçamba e da articulação da MHE (Mini Hydraulic Excavator, Miniescavadeira Hidráulica) da Cat, na 305E2 e na 305.5E2,  permite 200 graus de rotação da caçamba líder do setor. O formato exclusivo da caçamba também maximiza o volume de material por caçamba sem comprometer o desempenho da escavação, e os cilindros da lança e do braço têm amortecimento integrado para amortecer o impacto da haste e do& pistão contra os batentes quando alcançam máxima extensão ou retração.

Além disso, a função de flutuação da lâmina permite ao operador arrastar a lâmina para trás (distante do lado da borda cortante), e a lâmina irá "flutuar" ao longo do contorno do terreno somente com o peso do rolamento da lâmina para baixo a fim de aplainar o terreno depois de uma terraplenagem e um aterramento, o que facilita a operação e aumenta a produtividade.

Finalmente, os dois modelos têm ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), TOPS (Tip Over Protection Structure, Estrutura de Proteção Contra Tombamento) e Proteção Superior com certificação Nível 1; incluem o Sistema de Intertravamento (retenção hidráulica) Cat; um acumulador certificado que permite descarregar a pressão auxiliar, conectar e desconectar ferramentas de trabalho de maneira mais segura e fácil; e um alarme de percurso. Todos esses recursos de segurança são padrão na linha de modelos E2.

Para obter mais informações sobre as miniescavadeiras hidráulicas série E2, os clientes devem entrar em contato com o revendedor Cat local.

Alt Alt

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo