Para Divulgação Mundial: março de 2014
Número do Comunicado: 55PR14
A Caterpillar anuncia a nova Perfuratriz Rotopercussiva MD5150C, a primeira perfuratriz da Série C, que conta com componentes Cat® comprovadamente confiáveis e disponíveis nos revendedores locais Cat, que também realizam a manutenção das perfuratrizes. A MD5150C oferece potência líder da categoria e alto fluxo de ar para uma perfuração rápida e eficiente de orifícios de 4 polegadas (101,6 mm) a 6 polegadas (152 mm) de diâmetro. A MD5150C oferece três opções diferentes de perfuratrizes para rochas, trocador de haste em carrossel patenteado, cabina ergonômica e muitos outros recursos que aumentam a produtividade e reduzem os custos de operação.
Comparada à MD5125, que a MD5150C substituirá, a nova perfuratriz oferece 18% a mais de potência, um compressor que pode oferecer 33% mais volume de ar e 40% mais pressão de ar, velocidade de deslocamento 19% maior e vão livre sobre o solo 40% maior.
Reduza custos com uma perfuratriz para rochas confiável
A perfuratriz para rochas MD5150C é caracterizada pela alta confiabilidade, pela longa vida útil e pelos baixos custos de propriedade. Com menos da metade das peças móveis das perfuratrizes para rochas concorrentes, ela tem um design simples e confiável que oferece desempenho garantido e durabilidade excepcional. A Caterpillar é a única fabricante que oferece perfuratrizes para rochas projetadas para receberem manutenção no local de trabalho, visando reduzir o tempo de inatividade e controlar os custos. A manutenção não requer ambiente limpo e não há necessidade de pagar frete para enviar a perfuratriz para manutenção no OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original) nem de manter uma perfuratriz para rochas sobressalente para o tempo de inatividade para manutenção.
A perfuratriz para rochas também conta com sistema de lubrificação automatizado, que descarta a necessidade de parar a máquina para lubrificação manual a cada duas horas. As três opções diferentes de perfuratriz para rochas permitem combinar a escolha à aplicação para alcançar a taxa máxima de produção. A perfuratriz para rochas padrão da MD5150C é a HPR5128, que usa aço de perfuração de 51 mm. Também estão disponíveis as Perfuratrizes para Rochas HPR6832, que usa haste de velocidade de 68 mm, e a HPR6030, projetada para aço de perfuração de 60 mm.
Trocador de haste em carrossel inovador diminui drasticamente o tempo de configuração
A MD5150C reduz drasticamente o tempo de configuração graças ao seu inovador trocador de haste em carrossel.
O trocador de haste e o conjunto de alimentação têm sete patentes pendentes. O sistema suporta seis hastes e acomoda dois comprimentos e vários diâmetros de aço de perfuração. As poderosas garras duplas da haste e um design de porta exclusivo permitem que a haste e a porta se movam simultaneamente, reduzindo o tempo de ciclo. O trocador de haste é suportado por uma alimentação resistente e por uma lança reforçada de 9 pés (2,7 m) que pode ser estendida até 11 pés (3,3 m) para maior cobertura padrão com menos montagens. Como o trocador de haste em carrossel pesa menos e suporta mais hastes que os modelos lineares, a extensão da lança chega mais longe e perfura mais fundo enquanto mantém a estabilidade. Os orifícios podem ser perfurados em 24 polegadas (610 mm) de highwall, 50% mais perto do que o trocador de haste linear.
Diminua o tempo de ciclo com alta potência e mais ar
A MD5150C oferece potência e fluxo de ar excepcionais para uma perfuração mais rápida e eficiente em aplicações de rocha dura. O núcleo do grupo de potência é o Motor C11 Cat, classificado em 287 kW (385 HP) a 1.800 rpm. Projetado para alto desempenho e excelente eficiência de combustível, o motor atende às normas de emissões do Tier 3 dos EUA e do Estágio IIIA da UE. O motor de alta potência atua como um sistema com um compressor de ar de alta capacidade para otimizar o fluxo de ar. Um sistema de arrefecimento maior e de alta eficiência aumenta ainda mais o desempenho e a vida útil.
A cabina aumenta a segurança e a produtividade
A cabina na MD5150C é projetada para aumentar a segurança e a produtividade. Ela é certificada para ROPS/FOPS e oferece diversos controles de desligamento acessíveis do solo. Janelas amplas, estruturas frontais aprimoradas, teto solar, espelhos bem posicionados e uma câmera de alta definição aumentam a visibilidade. A janela frontal oferece uma saída de emergência.
Para aumentar o conforto e a produtividade do operador, a cabina conta com controle de temperatura automático, excelente ventilação, assento totalmente ajustável, controles e interruptores ergonômicos e baixos níveis de ruído (aproximadamente 80 decibéis).
Para aumentar ainda mais a produtividade do operador, a máquina está equipada com um sistema de monitoramento de perfuração inteligente que supervisiona as mudanças na formação rochosa e ajusta o impacto e a pressão de alimentação automaticamente com base na solidez da rocha. Os recursos de antientupimento, antiqueda e antiobstrução mantêm a perfuratriz rotopercussiva funcionando com eficiência e aumentam a vida útil da haste de perfuração.
Maximize o tempo de atividade com manutenções rápidas
Os técnicos de serviço beneficiam-se do layout simples dos componentes e do acesso prático para manutenção. Uma estação de serviço de acesso oferece acesso fácil aos pontos de manutenção mais importantes do motor, do compressor, do ar-condicionado, das válvulas hidráulicas e muito mais. Uma câmera acoplada à lança oferece uma visão da parte frontal da perfuratriz durante o trabalho dentro do centro de serviço.
Além do design de fácil manutenção, a nova perfuratriz rotopercussiva aproveita tecnologias exclusivas da Caterpillar que maximizam o tempo de atividade. O Técnico Eletrônico Cat acelera o processo de diagnóstico de falhas, aprimorando a precisão dos reparos e reduzindo o tempo de inatividade. O Cat Product Link™ permite monitorar remotamente a localização da máquina, as horas do contador de manutenção, a utilização de combustível e outros fatores importantes, oferecendo aos gerenciadores as informações de que eles precisam para otimizar a utilização e reduzir os custos.
Os revendedores Cat oferecem suporte à nova MD5150C com disponibilidade das melhores peças da categoria, reparos de qualidade e perícia em gerenciamento de equipamentos, elementos que ajudam os mineradores e empreiteiros a alcançar metas de produção agressiva com o menor custo por tonelada.
Para saber mais sobre como a nova Perfuratriz Rotopercussiva MD5150C Cat pode aumentar a produtividade e diminuir os custos de operação, os clientes devem entrar em contato com o revendedor Cat local ou visitar o site mining.cat.com.
Especificações da Perfuratriz Rotopercussiva Cat MD5150C
Diâmetro do orifício |
4 a 6 pol (101,6 a 152 mm) |
Profundidade do orifício |
102,5 pés (31 m) |
Compressor |
534 pés3 por min (15,1 m3 por min) |
Perfuratriz para rochas: HPR5128 |
38 HP (28 kW) |
Modelo e potência do motor: Cat C11 ACERT™ @ 1.800 rpm |
385 HP (287 kW) |
HTTP://CONEXPO.CAT.COM/
Imagem 1
Imagem 2
# # #
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com
Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo