Para lançamento na Austrália, Europa, Nova Zelândia, América do Norte, América do Sul: março de 2015
Número do Comunicado: 40PR15
O novo Cat® MH3037 é o primeiro em uma série da nova linha de manipulador de materiais de rodas que a Caterpillar está apresentando na classe de tamanho maior que 25 toneladas métricas. Os novos manipuladores de materiais são construídos totalmente para fins específicos para trabalhar de forma produtiva e durável em aplicações industriais, de reciclagem de sucatas, serraria e hidrovias, ao mesmo tempo que oferece máxima proteção e comodidade para o operador. O design de entrada/saída no nível do solo patenteado pela Cat apresenta uma cabine de entrada que abaixa para frente ou para o lado da máquina, melhorando a comodidade e a segurança dos operadores e da equipe de manutenção.
O MH3037 tem um peso operacional de 39.500 kg (87.083 lb) e é alimentado pelo motor Cat C7.1 ACERT™ que atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE. O motor apresenta um sistema de combustível da unidade injetora controlado eletronicamente e ativado mecanicamente que utiliza o fornecimento de combustível de várias injeções para obter excelente energia e economia em todas as situações operacionais. A configuração do MH3037 é classificada em 225 HP (168 kW).
Técnicas avançadas de soldagem e aço estrutural de alta resistência garantem a integridade estrutural. Um sistema hidráulico potente fornece rápida resposta com eficiência, e os novos recursos de facilidade de manutenção simplificam a manutenção. Esses elementos de projeto são combinados para fornecer operação de baixo custo e valor máximo para os proprietários do MH3037.
Estruturas e hidráulica
As estruturas principais usam soldas contínuas que incorporam chanfro e bisotagem extensiva para reduzir a concentração de tensão. Lanças e braços são construídos a partir de placas laterais e superiores de peça única para eliminar a necessidade de fendas e defletores internos. A armação superior foi projetada especificamente para dissipar as cargas transferidas por meio da articulação frontal e do contrapeso, e a armação inferior tem um projeto cônico exclusivo para distribuir cargas uniformemente e reduzir a tensão. Pinos e buchas acima do tamanho fortalecem os pontos de articulação. Além disso, a análise extensiva de elemento finito e o teste de medidor de esforço em todo o processo de projeto ajudam a garantir a durabilidade de longo prazo. Juntamente com uma lança de 8,8 m (29 pés), o MH3037 pode ser equipado com uma versão curta de 5,8 m (19 pés) ou uma configuração frontal mais longa de 7,2 m (23,5 pés) para melhor se adaptar ao aplicativo.
O MH3037 usa um sistema hidráulico de implemento de detecção de carga, com uma bomba e centro fechado com controle piloto eletro-hidráulico. A bomba hidráulica gera apenas a quantidade de fluxo de óleo e a pressão necessárias para a aplicação, gerando resposta rápida e potente e eficiência na economia de combustível. Para aprimorar ainda mais a potência hidráulica e a eficiência geral, a máquina regenera o fluxo de óleo no abaixamento da lança, reduzindo o volume de óleo que a bomba deve produzir.
Refletindo o projeto hidráulico preciso, o MH3037 divide as funções hidráulicas entre as válvulas de controle principal superiores e inferiores, com a válvula superior controlando a lança, o braço, as ferramentas de trabalho, o elevador da cabine e os circuitos de arrefecimento, e a válvula inferior controlando o percurso, a direção e os estabilizadores. Esse projeto oferece excelente gerenciamento de fluxo que permite várias funções simultâneas da máquina sem comprometer o desempenho. Um sistema de oscilação hidráulico, de loop fechado e independente mantém sempre a prioridade de oscilação.
O arrefecedor de fluido hidráulico, o Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) do motor e o radiador do motor estão todos montados lado a lado para reduzir o entupimento causado por detritos do ar e para proporcionar o melhor acesso para limpeza quando necessário. O ventilador de reversão automática usado no sistema de arrefecimento hidráulico garante que sejam mantidas temperaturas ideais entre 54 °C e 60 °C (130 °F-140 °F), protegendo a qualidade do óleo, estendendo a vida útil do componente e promovendo o excelente desempenho da máquina.
O trem de força do MH3037 incorpora diferenciais de patinagem controlada nos eixos frontais e traseiros para proporcionar o desempenho real de tração em todas as rodas. Um motor hidráulico de cilindrada variável, acoplado a uma transmissão de duas velocidades, fornece capacidade de velocidade do mecanismo transportador e de percurso de alta e baixa velocidade. Um eixo traseiro oscilante com um bloqueio de oscilação fornece a capacidade para trabalhar com guindaste pneumático em terreno desnivelado e difícil, mantendo a estabilidade sem estabilizadores implantados.
Segurança e comodidade do operador
O sistema hidráulico do elevador da cabine permite que a altura da cabine seja ajustada até o nível do olho de 5,5 m (18 pés). O tempo de levantamento do nível do solo até a altura máxima é de aproximadamente 8 segundos; o tempo de abaixamento da altura máxima até o nível do solo é de 10 segundos. Sensores ajustáveis controlam a altura da cabine acima do solo, e as válvulas de neutralização manuais na cabine e no nível do solo permitem que a cabine seja abaixada no caso de perda de potência do motor, assegurando que o operador possa sair com segurança no nível do solo.
O MH3037 pode estar equipado com um sistema opcional de proteção contra queda de objetos (FOGS, falling-objects guarding system) e absorção de impactos. Isso inclui um protetor superior que protege o operador contra a queda de detritos, bem como um protetor frontal que protege contra detritos que são lançados na área de trabalho. Um limitador de braço ajustável e muito próximo reduz o risco de contato da ferramenta de trabalho com a cabine, e as válvulas de retenção de carga em cilindros hidráulicos impedem a queda repentina descontrolada da lança, do braço, da cabine ou dos estabilizadores em caso de defeito em alguma mangueira hidráulica. A cabine também inclui teto solar de policarbonato, painéis removíveis e uma janela traseira que funciona como uma saída de emergência.
As imagens da câmera de ré padrão são exibidas por um monitor colorido de alta definição. Um monitor separado exibe parâmetros operacionais, níveis de fluido iniciais, advertências da máquina e funções de trabalho ativadas. O sistema permite que os operadores definam funções de acordo com a preferência e fornece lembretes de manutenção, recursos de diagnóstico e alertas de fora da especificação.
As funções de trabalho são convenientemente controladas com joysticks, assim como o controle de direção. Usar controles de joystick, em vez de um volante de direção, permite que os operadores tenham a experiência de uma produção mais rápida e mais tranquila e cria melhores linhas de visão para a área de trabalho.
Facilidade de manutenção e ferramentas de trabalho
Os painéis tipo gaivota de fibra de vidro durável, apoiados por cilindros cheios de gás, oferecem pronto acesso a pontos de manutenção de rotina em compartimentos espaçosos e iluminados. Os painéis de serviço estão localizados no lado superior, esquerdo e direito da máquina. Os corrimãos e as superfícies antiderrapantes ajudam os técnicos a executar seus trabalhos com segurança e eficiência.
Os rolamentos sem graxa na articulação do elevador da cabine reduzem a manutenção, e um sistema superior de lubrificação automática lubrifica as áreas críticas com base no tempo de execução. A máquina é regulada na fábrica para distribuir graxa a cada 15 minutos de uso. A parte inferior é lubrificada manualmente a partir de um ponto de lubrificação central localizado atrás da válvula de controle inferior na estrutura do chassi.
Para auxiliar os clientes na melhoria da eficiência do local de trabalho, na redução dos custos de operação e propriedade e no gerenciamento do MH3037 para excelente retorno sobre o investimento, o Cat Connect oferece as tecnologias LINK e DETECT. O Product Link™ permite que os proprietários de frotas rastreiem por conexão sem fio a localização da máquina, os horários, o consumo de combustível, o tempo em marcha lenta, os códigos de eventos e os códigos de diagnóstico por meio da interface de usuário on-line do VisionLink®. Uma câmera de visão traseira aumenta muito a visibilidade do local de trabalho para ajudar o trabalho do operador de maneira mais produtiva.
O MH3037 pode manipular várias ferramentas de trabalho. A máquina apresenta fluxo de pressão média de uma válvula separada para rotação da ferramenta e um circuito de alta pressão da bomba principal para operar as funções de abrir/fechar de ferramentas típicas, como garras "gomo de laranja", mandíbulas e garras de tora. Uma bomba separada é usada para fornecer potência hidráulica para operação de um gerador de ímã de sucata disponível. O gerador apresenta um controlador do ímã de estado sólido patenteado que elimina problemas típicos de manutenção e é suportado e tem garantia dos revendedores Cat.