Novos Assentadores de Tubos Cat® PL72, PL83 e PL87

Para Divulgação Mundial, exceto Japão: agosto de 2015
Número do Comunicado: 278PR15

Os Assentadores de Tubos Cat® PL72, PL83 e PL87, há muito tempo considerados o padrão do setor de assentamento de tubos para você ter desempenho eficiente, confiabilidade e durabilidade, apresentam um trem de força integrado de fabricação Cat com direção diferencial e um sistema hidráulico controlado eletronicamente que coloca em um único joystick o controle total das funções de levantamento. Guinchos independentes e de velocidade variável para a lança e o gancho proporcionam um controle preciso, e o sistema de contrapeso reforçado garante um baixo centro de gravidade para melhor desempenho. Uma nova Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) oferece segurança adicional tanto para o compartimento aberto quanto para o compartimento fechado do operador. A nova cabine do Assentador de Tubos construída para fins específicos agora está pressurizada e incorpora novos recursos para o conforto e a conveniência do operador.

Os novos Assentadores de Tubos Cat são projetados para atender às demandas do setor de tubulação para aumentar a capacidade de levantamento, melhorar a capacidade de inclinação, facilitar a operação, o desempenho e a transportabilidade. A capacidade nominal de levantamento (no ponto de inclinação) para o PL72 é de 90.000 libras (40.823 kg), 170.000 libras (77.111 kg) para o PL83 e 216.000 libras (97.972 kg) para o PL87. Um material rodante com roda motriz elevada não suspenso possui uma ampla esteira no solo para maior estabilidade, e os chassis principais maciços e as caixas principais dos novos modelos resistem à tensão de operação.

O motor Cat C9.3 ACERT do PL72 tem uma classificação de potência máxima de 257 HP (192 kW). O motor Cat C15 ACERT no PL83 e no PL87 tem uma classificação de potência máxima de 363 HP (271 kW). Todos os motores atendem aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE. Os novos modelos apresentam um divisor de torque e uma transmissão Power Shift controlada eletronicamente 3A/3R da Cat. 

Componentes de levantamento duráveis e eficientes

Os conjuntos de guinchos de perfil compacto dos novos assentadores de tubos apresentam freios a disco a óleo que proporcionam operação suave e retenção positiva das posições da lança e do gancho. O projeto pinado e modular dos guinchos permite um serviço rápido em campo. Os segmentos do contrapeso são contornados para proporcionar um excelente desempenho de levantamento e são estendidos hidraulicamente para garantir a eficiência do equilíbrio de carga e da folga. Um novo interruptor de desengate eletrônico para o PL83 e o PL87 garante que os contrapesos fiquem retraídos na posição correta.

A lança leve e durável possui uma estrutura de aço de alta resistência à tração e um projeto estreito que aumenta a visibilidade da área de trabalho. Os rolamentos substituíveis montados na lança são projetados para oferecer uma longa vida útil e manutenção fácil. Os novos PL83 e PL87 agora utilizam duas lanças em comum, nas configurações de 24 pés (7,31 m) e 28 pés (8,53 m). O PL72 também possui duas lanças, uma de 20 pés (6,1 m) e outra de 24 pés (7,3 m).

O conjunto de blocos de perfil curto aumenta a visibilidade da área de trabalho e prolonga a faixa de trabalho da lança. Componentes reforçados de levantamento incluem blocos de gancho e de lança com rolamentos tipo luva, gancho forjado com trava, roldanas de ferro dúctil e estruturas reforçadas do chassi fixadas em conjunto para maior resistência e durabilidade.

Compartimento do operador

Os novos Assentadores de Tubos Cat oferecem recursos adicionais para o conforto do operador, como cabine mais silenciosa, apoios de braço ajustáveis e opções de assentos aquecidos/ventilados. Um monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) montado no painel fornece informações de diagnóstico integrado para o operador, permite que os operadores criem perfis individuais e configurações operacionais e fornece acesso a várias funções controladas por interruptor.

A cabine fechada disponível é nova e foi especialmente projetada pela Caterpillar para aplicações de tubulação, permitindo o transporte de caminhão com a ROPS no lugar. A cabine é totalmente selada e abastecida com ar pressurizado e filtrado para oferecer um ambiente interior limpo. As amplas superfícies de vidro permitem uma visibilidade ilimitada ao redor da máquina e dentro da vala, e um grande teto solar com persiana deslizante oferece uma visão clara da lança e do bloco.

Um joystick de baixo esforço e uma alavanca de direção única garantem controle completo da máquina na ponta dos dedos do operador, incluindo o gancho e a lança, a posição do contrapeso, o acelerador, a transmissão e a direção. Uma direção diferencial planetária vira a máquina, acelerando uma esteira e retardando a outra para manter a potência total para ambas as esteiras, garantindo uma manobrabilidade adicional em áreas congestionadas e maior capacidade de inclinação.

Os novos modelos são equipados de fábrica para aceitar um Indicador do Monitor de Carga (LMI, Load Monitor Indicator), com novo circuito hidráulico, ferragem de montagem integrada e fonte de alimentação pronta para montagem para facilitar a instalação. O sistema pronto para LMI permite a instalação sem abertura do sistema hidráulico, evitando contaminação.

O monitoramento remoto com o sistema Cat Product Link™ aumenta a eficiência geral do gerenciamento da frota, fornecendo os códigos de eventos e de diagnóstico, a localização da máquina, o nível de combustível, o tempo de inatividade, o tempo de trabalho e outras informações detalhadas (incluindo os códigos de falha por não usar cintos de segurança) que são transmitidas para o seguro aplicativo da Cat baseado na Web, o VisionLink®.

Segurança e facilidade de manutenção

Para maior segurança do local de trabalho, uma câmera retrovisora de lentes grande-angulares aumenta a visibilidade da área de trabalho, e um sistema padrão de detecção de presença do operador permite que a máquina funcione em marcha lenta quando o operador não está sentado, mas bloqueia o trem de força para evitar movimentos acidentais. Para facilitar a manutenção de rotina, as tomadas de pressão hidráulica permitem o rápido monitoramento da pressão e, os drenos ecológicos para o radiador, o reservatório hidráulico, o motor, a transmissão e a caixa principal adicionam conveniência ao serviço e evitam derramamentos. O radiador, o refrigerador de ar de carga e o arrefecedor de fluido hidráulico estão agrupados em um único plano, facilitando a limpeza, e o ventilador hidráulico de velocidade zero e reversível opera apenas quando necessário. 

Mídia Impressa

Imagem de espaço reservado

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

Imagem em Alta Resolução para Download

Alt Text Alt Text

                                                                                                                ###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitações do Leitor

 

www.cat.com/requestCatinfo