Os Novos Manipuladores Telescópicos Cat® TL1055D e TL1255D Facilitam o Trabalho do Operador e Apresentam Redução das Emissões

Para Publicação na América do Norte, América do Sul: fevereiro de 2015
Número do Comunicado: 35PR15  

Os novos Manipuladores Telescópicos Cat® TL1055D e TL1255D inspiraram-se nas qualidades de seus antecessores da Série C com um motor que atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, compartimento do operador aprimorado, linhas de visão aperfeiçoadas e uma ampla gama de acessórios de ferramentas de trabalho para aumentar a versatilidade do Manipulador Telescópico em aplicações no local de trabalho. Com as respectivas capacidades de levantamento nominal de 10.000 e 12.000 libras (4.536 e 5.443 kg) e alturas máximas de levantamento de 55 pés (16,8 m), o TL1055D e o TL1255D foram projetados com amplo alcance frontal e direção de três modos para permitir o posicionamento de cargas pesadas em locais de trabalho congestionados com força e precisão.

Ambos os novos Manipuladores Telescópicos utilizam o motor Cat C4.4 ACERT™, equipado com sistemas de controle de emissões transparentes para o operador da máquina, não exigindo a intervenção do operador e não provocando interrupções dos ciclos de trabalho. As máquinas apresentam uma transmissão Power Shift 4F/3R e eixos planetários montados em munhão que permitem grandes ângulos de direção para manobras ágeis e freios a discos em banho de óleo internos para paradas seguras. Uma bomba de pistão de deslocamento variável e detecção de carga fornece energia hidráulica total em todas as velocidades do motor para assegurar um controle de carga preciso.

O compartimento do operador dos novos modelos - disponível tanto na configuração ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) aberta quanto na fechada - apresenta um único joystick eletro-hidráulico que permite três funções simultâneas da lança, fornece um interruptor de desengate de transmissão integral e permite o controle totalmente proporcional da hidráulica auxiliar. Três modos de direção - duas rodas, quatro rodas e transversal - são selecionados por meio de um único interruptor e podem ser alterados quando a máquina está em movimento.

Um novo projeto de painel é mais fácil de ler e apresenta uma tela programável. Para aumentar a segurança do local de trabalho, foram melhoradas as linhas de visão dos cantos frontal direito e traseiro direito da máquina.  

Para maior versatilidade, o TL1055D e o TL1255D estão equipados com um acoplador rápido de Porta-ferramentas Integrado padrão (ativação hidráulica disponível), que permite a utilização de várias ferramentas de trabalho, incluindo caçambas (padrão, multiuso e de garra), opções de suporte (fixo, giratório e de deslocamento lateral), gancho de levantamento, lança reforçada e braço de movimentação de materiais.

Além da maior eficiência e versatilidade, a nova linha terá a opção Product Link ™ Ready disponível, a qual ajudará os revendedores Cat na instalação do exclusivo sistema de telemática da Cat que auxilia nas atividades modernas e diárias de gerenciamento e manutenção de frotas.

As características da facilidade de manutenção incluem pontos de manutenção de rotina acessíveis a partir do nível do solo (a manutenção diária envolve apenas a verificação dos níveis do fluido) e intervalos prolongados (500 horas) para trocas de óleo e filtro do motor.  

                                                                                                                                                ###

Observação aos Editores:  A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2015 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo