Novo Acoplador de Inclinação de Trava Dupla Disponível para Miniescavadeiras Hidráulicas Cat®

Para Publicação na América do Norte, América do Sul, África, Oriente Médio, CEI, Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia: setembro de 2014
Número do Comunicado: 500PR14

O novo acoplador hidráulico do tipo fixador de pinos de Inclinação de Trava Dupla (DLT) Cat®, disponível para miniescavadeiras hidráulicas Cat de 5 e 8 toneladas, aumenta a versatilidade da máquina com a capacidade de girar ferramentas de trabalho por meio de um arco de 180 graus. O projeto proporciona máxima flexibilidade e eficiência em aplicações como nivelamento de acabamento, demolição, limpeza de valas e paisagismo, eliminando a necessidade de equipamentos especializados e os gastos com eles. O novo acoplador acomoda ferramentas de trabalho pinadas compatíveis e permite o uso de caçambas em uma configuração de pá frontal.

O projeto do acoplador DLT permite a troca de ferramentas de trabalho a partir da cabine, e um mecanismo de travamento visível assegura aos operadores que as ferramentas estejam bem conectadas. O inovador sistema de travamento primário do acoplador utiliza uma placa em cunha, que é posicionada por meio de um cilindro hidráulico com uma válvula de retenção integrada. Um bloqueio secundário é aplicado por mola e liberado hidraulicamente por meio de um circuito hidráulico separado.

O acoplador DLT incorpora um projeto fechado, sem hastes do cilindro externas ou partes móveis, resultando em maior confiabilidade, maior vida útil do componente e baixo custo de propriedade. Todos os componentes internos que estão sujeitos a desgaste são tratados termicamente para garantir máxima vida útil, prolongando a vida útil de rolamentos, ranhuras do selo e superfícies da engrenagem. Um atuador giratório recém-projetado oferece até 35 por cento mais torque de retenção, reduz o peso total em 15 por cento e simplifica o roteamento da tubulação hidráulica, quando comparado aos atuadores de reposição. Além disso, as engrenagens endurecidas e cortadas helicoidalmente utilizadas no atuador asseguram uma ação positiva e durabilidade a longo prazo.

Os acopladores pesam 247 libras (112 kg) para as escavadeiras de classe de 5 toneladas, mais a Carregadeira de Rodas Compacta 903C, e 398 libras (180 kg) para as escavadeiras de classe de 8 toneladas. O acoplador DLT está disponível para os modelos 305C/D/E e E2, os modelos 305.5D/E e E2 e os modelos 308E e E2.

Alt Text Alt Text

                                                                                                                                     ###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre produtos sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo