Para Publicação em: América Latina, AME, CIS, Grande China, Indonésia: setembro de 2013
Número do Comunicado: 229PR13
Movidos pelo motor Cat® C4.4, com grau de emissão equivalente às normas de Estágio IIIA da UE, os manipuladores telescópicos Cat TH414C, TH417C e TH514C incorporam características inovadoras que aumentam a facilidade de operação, a versatilidade e a capacidade de produção e de manutenção. A altura máxima de elevação nos novos modelos varia de 13,70 m a 17 m (45 a 57 pés), e a capacidade de carga máxima varia de 3.700 kg a 4.999 kg (8.175 a 11.000 lb). Os novos modelos apresentam maior distância entre eixos, centro de gravidade baixo e raio de giro compacto, características que proporcionam um deslocamento estável e seguro e manobras precisas em locais de terreno acidentado.
O motor C4.4 é oferecido com duas classificações de potência, 74,5 kW ou 93,1 kW (100 ou 124 HP), dependendo da aplicação, o que garante a potência ideal e economia de combustível em todas as situações de operação.
Novas transmissões, controles e hidráulica
Os modelos da Série C com a menor classificação de potência utilizam uma nova transmissão Power Shift 4F/3R que proporciona velocidade máxima de 30 km/h (18,7 mph) em estrada. Modelos com maior potência nominal são equipados com uma transmissão Power Shift 6F/3R que aumenta a velocidade máxima para 40 km/h (24,8 mph). As novas transmissões apresentam suprimento de óleo separado do sistema hidráulico para preservar a qualidade do óleo e assegurar longevidade dos componentes em ambos os sistemas. O conversor de torque integrado ajuda a proporcionar um deslocamento suave e controlável em terrenos esburacados. A combinação precisa de motor/transmissão nos modelos da Série C aumenta a eficiência de combustível e reduz os custos de propriedade.
Para maior comodidade do operador, os controles da transmissão estão convenientemente agrupados no joystick de alavanca única, à direita do operador. Esse joystick eletro-hidráulico também controla todas as funções hidráulicas, garantindo às máquinas da Série C uma operação intuitiva e sem esforço. O sistema de controle da lança oferece funções proporcionais e simultâneas, bem como controle de funções auxiliares. Graças a seu excelente design, o controlador reduz a fadiga do operador e aumenta a produtividade.
Os modelos da Série C também possuem novas bombas hidráulicas com regulagem de torque e detecção de carga, que aumentam a produtividade, proporcionando rapidez e precisão na resposta hidráulica com o motor em rotação mais baixa, facilitando a colocação de materiais e ciclos mais rápidos. Além disso, as novas bombas reduzem significativamente a carga total sobre o motor e o sistema hidráulico, economizando combustível, aumentando a vida útil do componente e reduzindo os níveis de ruído.
Compartimento do operador, facilidade de manutenção e versatilidade
Os modelos Cat Série C são conhecidos por suas cabinas espaçosas e confortáveis, que dispõem de controles intuitivos, que incluem três modos de direção, o que permite ao operador posicionar precisamente a máquina para aumentar a eficiência e a segurança do local de trabalho. Estrategicamente posicionados, os corrimãos e os degraus foram projetados para que o acesso à cabina seja seguro e fácil, e o operador fique protegido com uma estrutura protetora contra acidentes de capotagem.
Para reduzir a manutenção de rotina e os custos gerais de operação, os novos modelos possuem intervalos de 500 horas para troca de óleo do motor, eixos de comando livres de manutenção e graxeiras agrupadas para o berço do eixo traseiro e o cilindro de compensação. Todos os filtros são facilmente acessíveis, e um menu de serviços está disponível através do teclado e do monitor LCD.
Para melhor aproveitamento, os novos modelos da Série C são compatíveis com uma ampla gama de ferramentas de trabalho Cat graças ao acoplador padrão do porta-ferramentas integrado. Um acoplador hidráulico opcional permite ao operador trocar ferramentas de trabalho não acionadas de dentro da cabina, com todo o conforto e segurança. As opções incluem engates de reboque, controle inteligente da lança e frenagem do reboque.
Especificações da Máquina
TH414C | TH417C | TH514C | ||
---|---|---|---|---|
Peso operacional, kg (lb) | 10 205 (22,696) | 12 440 (27,425) | 11 290 (24,890) | More Less |
Capacidade de carga nominal, kg (lb) | 3 700 (8,157) | 4 000 (8,818) | 4 999 (11,000) | More Less |
Altura máxima de elevação, mm (pés) | 13 700 (45) | 17 300 (56.75) | 13 700 (45) | More Less |
Carga à altura máxima, kg (lb) | 3 000 (6,613) | 3 000 (6,613) | 3 500 (7,716) | More Less |
Alcance máximo à frente, mm (pés) | 9 225 (30.25) | 12 700 (41.7) | 9 225 (30.25) | More Less |
Carga ao alcance máximo, kg (lb) | 1 150 (2,535) | 500 (1,100) | 1 600 (3,527) | More Less |
Imagem 1
Imagem 2
# # #
Nota aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com
Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo