Miniescavadeira 305 CR

Miniescavadeiras 305 CR – Tier 4/Estágio V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
45 HP
33.6 kW
Peso Operacional
12688 lb
5754 kg
Profundidade de Escavação
144.5 pol
3670 mm

Visão Geral

Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

A Miniescavadeira Cat® 305 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Vantagens

4 Recursos Pioneiros no Setor

Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira

Até 10% Custos Totais de Propriedade Mais Baixos

com intervalos de serviço prolongados, custos de reparo menores e acesso de serviço facilitado

Até 20% Mais Desempenho

em recursos de levantamento, escavação e multifunção

Especificações de Produto para 305 CR – Tier 4/Estágio V

Potência Líquida 45 HP 33.6 kW
Modelo do Motor C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 45 HP 33.6 kW
Observação A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Potência Bruta - 2.400 rpm - SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Curso 3.9 pol 100 mm
Diâmetro Interno 3.3 pol 84 mm
Deslocamento 101 pol³ 1.662 l
Emissões O motor Cat® C1.7 atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE. O motor Cat® C1.7 atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal de 2.400 rpm e o motor está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar, sistema de escape originais de fábrica e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal de 2.400 rpm e o motor está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar, sistema de escape originais de fábrica e o alternador com carga mínima.
Peso Operacional 12688 lb 5754 kg
Peso Operacional Mínimo com Capota* 11016 lb 4996 kg
Observação (1) *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina reta, sem caçamba e nenhum contrapeso extra. *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina reta, sem caçamba e nenhum contrapeso extra.
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 11234 lb 5095 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine** 12688 lb 5754 kg
Peso Operacional Máximo com Capota** 12469 lb 5655 kg
Observação (2) **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço com coxins, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina reta, contrapeso extra e sem caçamba. **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço com coxins, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina reta, contrapeso extra e sem caçamba.
Profundidade de Escavação 144.5 pol 3670 mm
Comprimento do Braço 63 pol 1601 mm
Largura da Esteira 78 pol 1980 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 23.4 pol 595 mm
Folga Máxima de Despejo 151.4 pol 3845 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 615 mm 24.2 °
Oscilação da Lança - Direita 34.1 ° 865 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 24.4 pol 619 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 74.6 pol 1895 mm
Lança em Alcance 101.6 pol 2580 mm
Alcance Máximo 235.8 pol 5990 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 15.7 pol 400 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 229.7 pol 5835 mm
Altura Máxima da Lâmina 15.2 pol 385 mm
Altura Total de Transporte 100.4 pol 2550 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 43.1 pol 1095 mm
Comprimento Total do Material Rodante 101.6 pol 2580 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 47.2 pol 1200 mm
Parede Vertical 100.8 pol 2560 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Comprimento Total de Transporte* 210.2 pol 5340 mm
Altura Máxima de Escavação 210.8 pol 5355 mm
Vão Livre Sobre o Solo 13.2 pol 335 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 72 Graus 72 Graus
Velocidade de Oscilação da Máquina 9 r/min 9 r/min
Oscilação da Lança - Direita 50 Graus 50 Graus
Altura Máxima de Escavação 205.3 pol 5215 mm
Altura Máxima da Lâmina 15.2 pol 385 mm
Profundidade de Escavação 134.6 pol 3420 mm
Oscilação da Lança - Direita 34.1 ° 865 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 220.1 pol 5590 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 43.1 pol 1095 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 71.7 pol 1820 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 23.4 pol 595 mm
Alcance Máximo 226.6 pol 5755 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 24.2 ° 615 mm
Comprimento Total de Transporte* 208.9 pol 5305 mm
Comprimento Total do Material Rodante 101.6 pol 2580 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 24.4 pol 619 mm
Comprimento do Braço 53.2 pol 1351 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 15.7 pol 400 mm
Lança em Alcance 101.2 pol 2570 mm
Parede Vertical 91.9 pol 2335 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 47.2 pol 1200 mm
Folga Máxima de Despejo 145.7 pol 3700 mm
Altura Total de Transporte 100.4 pol 2550 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Vão Livre Sobre o Solo 13.2 pol 335 mm
Reservatório Hidráulico 16 gal (US) 60 l
Tanque de Combustível 17 gal (US) 63 l
Óleo do Motor 1.6 gal (US) 6 l
Sistema Hidráulico 20 gal (US) 75 l
Sistema de Arrefecimento 2.9 gal (US) 11 l
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 4 lb/pol² 27.3 kPa
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 11353 lbf 50.5 kN
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 4.7 lb/pol² 32.2 kPa
Velocidade de Percurso – Baixa 1.7 milha/h 2.8 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 5553 lbf 24.7 kN
Velocidade de Percurso – Alta 3.1 milha/h 5 km/h
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Largura da Lâmina Angular 78 pol 1980 mm
Altura da Lâmina Reta 15.4 pol 390 mm
Largura da Lâmina Reta 78 pol 1980 mm
Altura da Lâmina Angular 15.7 pol 400 mm
Lâmina Angular - Esquerda 25 graus 25 graus
Lâmina Angular - Direita 25 graus 25 graus
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Observação * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. **O nível de potência sonora registrado para configurações com marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. **O nível de potência sonora registrado para configurações com marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC.
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 3843 lb/pol² 265 bar
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 35 gal/min 133 l/min
Pressão de Operação – Oscilação 2901 lb/pol² 200 bar
Pressão de Operação – Percurso 3843 lb/pol² 265 bar
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 7 gal/min 28 l/min
Força de Escavação – Braço – Padrão 6362 lbf 28.3 kN
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 3843 lb/pol² 265 bar
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 21 gal/min 80 l/min
Força de Escavação – Caçamba 11061 lbf 49.2 kN
Pressão de Operação – Equipamento 3843 lb/pol² 265 bar
Observação Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai. Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai.
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Força de Escavação – Braço – Longo 5665 lbf 25.2 kN
Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Contrapeso 534 lb 242 kg
Braço Longo 75 lb 34 kg
Esteiras de Aço com Suportes 827 lb 375 kg
Lâmina Angular 225 lb 102 kg
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

305 CR – Tier 4/Estágio V Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Turbo Cat® C1.7 (Tier 4 Final da EPA dos EUA)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Desligamento Automático do Motor
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Separador de Água e Combustível
  • Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga

HIDRÁULICA

  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Acumulador
  • Freio de Oscilação Automático
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional
  • Fluxo Auxiliar Contínuo
  • Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares

PROTEÇÃO

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level I)

OUTROS

  • Drenagem Econômica

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Luzes de LED Frontais e Traseiras
  • Luzes de LED da Lança
  • Capota ou Cabine
  • Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Modo Direção do Braço
  • Controle de Piloto Automático
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Tapete Lavável
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina
  • Segurança da Máquina – Chave Padrão com Código de Acesso
  • Assento de Tecido com Suspensão (somente Cabine)
  • Assento de Vinil com Suspensão (somente Capota)
  • Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles
  • Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Bolso de Armazenamento
  • Teto solar
  • Ressaltos de Montagem para Parte Frontal
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Luz Interna (somente Cabine)
  • Luz da Lança, Halógena (não disponível em todas as regiões)
  • Espaço para Celular
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido de Última Geração (IP66)
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Horômetro com Interruptor de Ativação
    – Indicador de Rotação (somente cabine)

MATERIAL RODANTE

  • Correia de Borracha (400 mm/15,7 pol)
  • Lâmina Reta do Trator de Esteira
  • Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira
  • Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de uma Peça (2.716 mm/106,9 pol)
  • Braço Padrão (1.351 mm/53,2 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Pinado
  • Polegar Pronto
  • Olhal de Levantamento Certificado

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bateria de 12 Volts
  • Software (máquina e monitor)
  • Bateria Livre de Manutenção
  • Desconexão de Bloqueio/Travamento da Bateria
  • Tomada de Energia de 12 Volts
  • Alarme de Percurso (opcional em algumas regiões)

305 CR – Tier 4/Estágio V Equipamento Opcional

MATERIAL RODANTE

  • Esteira de Aço (400 mm/15,7 pol)
  • Esteira de Aço com Coxins de Borracha
  • Lâmina Angular

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Braço Longo (1.601 mm/63 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Acoplador Manual de Trava Dupla
  • Pá Frontal Compatível – Acoplador Hidráulico
  • Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias
  • Linhas de Desvio da Caçamba
  • Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança
  • Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço
  • Tubulações Hidráulicas de Acoplador Rápido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Product Link™ PL243 (regulamentações aplicáveis)
  • Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)

OUTROS

  • Capacidade de Bio-óleo
  • Aquecedor da Camisa d' água
  • Contrapeso (242 kg/534 lb)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com Ar-condicionado
  • Cabine com Aquecedor
  • Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais (opcionais em algumas regiões)
  • Segurança da Máquina – Botão de Partida com Chave de Segurança/Código de Acesso
  • Retrovisores, Esquerdo, Direito e Traseiro
  • Câmera
  • Rádio – Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)
  • Monitor Avançado de Última Geração
    – Tela Sensível ao Toque
    – Sistema de Referência do Local
    – Câmera de Alta Definição Compatível (IP68 e IP69K)
    – Código de Segurança Numérica
  • Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança
  • Cat Grade com 2D Avançado
  • Cat Grade com 3D

PROTEÇÃO

  • Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level II)
  • Protetor Frontal (Malha) ISO 10262:1998 (Level II)
  • Protetor Frontal (Serviços Pesados) ISO 10262:1998 (Level II)

Veja como 305 CR – Tier 4/Estágio V se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  305 CR – Tier 4/Estágio V

Exibir Mais Ofertas