Motor de Propulsão Elétrica Auxiliar/a Diesel Cat C32 (Tier 4 do EPA dos EUA/IMO III)

Motores Auxiliares C32 Tier 4/IMO III

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
400 BHP
298 bkW
Classificação Máxima
1333 BHP
994 bkW
Aspiração
Turboalimentado-pós-arrefecido
Turboalimentado-pós-arrefecido

Visão Geral

Motor de Propulsão Elétrica Auxiliar/a Diesel Cat C32 (Tier 4 do EPA dos EUA/IMO III)

Especificações de Produto para C32 Tier 4/IMO III

Classificação Mínima 400 BHP 298 bkW
Classificação Máxima 1333 BHP 994 bkW
Aspiração Turboalimentado-pós-arrefecido Turboalimentado-pós-arrefecido
Emissões Emissões certificadas pelo Tier 4 Final do EPA dos EUA, IMO III (SCR obrigatória) Emissões certificadas pelo Tier 4 Final do EPA dos EUA, IMO III (SCR obrigatória)
Rotação Sentido anti-horário visto da extremidade do volante do motor Sentido anti-horário visto da extremidade do volante do motor
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Configuração V-12, diesel com ciclo de 4 tempos V-12, diesel com ciclo de 4 tempos
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Intervalo de Troca de Óleo 750 horas - reservatório profundo 750 horas - reservatório profundo
Rotação Nominal do Motor 1.800 rpm 1.800 rpm
Governador Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5) Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5)
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal) - reservatório profundo Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal) - reservatório profundo
Arrefecimento Arrefecido por trocador de calor ou por quilha Arrefecido por trocador de calor ou por quilha
Caixa do Volante SAE Nº 0 com volante do motor SAE Nº 18 (136 dentes) SAE Nº 0 com volante do motor SAE Nº 18 (136 dentes)
Largura Máxima 57.3 pol 1455 mm
Altura Máxima 63.5 pol 1613 mm
Peso Seco Máximo do Motor 7160 lb 3248 kg
Peso Seco Mínimo do Motor 6950 lb 3152 kg
Comprimento Mínimo 83.9 pol 2130 mm
Comprimento máximo 89.8 pol 2280 mm
Largura Mínima 57.1 pol 1451 mm
Altura Mínima 59.3 pol 1507 mm
6 Tijolos, Z-Flow - Peso 1246 lb 565 kg
6 Tijolos, Z-Flow - Largura 43.5 pol 1106 mm
Gabinete de Dosagem - Comprimento 37.4 pol 949 mm
Gabinete de Dosagem - Largura 18.8 pol 477 mm
6 Tijolos, U-Flow - Altura 23.5 pol 597 mm
6 Tijolos, Z-Flow - Altura 23.5 pol 597 mm
6 Tijolos, U-Flow - Peso 1235 lb 560 kg
Gabinete de Dosagem - Peso 209 lb 95 kg
6 Tijolos, U-Flow - Largura 56.9 pol 1445 mm
6 Tijolos, Z-Flow - Comprimento 147.7 pol 3751 mm
Gabinete de Dosagem - Altura 22.8 pol 579 mm
6 Tijolos, U-Flow - Comprimento 85 pol 2159 mm

C32 Tier 4/IMO III Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Descarte de vapores do cárter fechado

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecimento por Trocador de Calor ou por Quilha
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido
  • Filtro primário do combustível enviado solto com separador de água
  • Bomba de transferência do combustível e de escorva

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível
  • Reservatório de óleo profundo ou raso

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Sistema de montagem de suporte frontal ajustável

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 Tier 4/IMO III Equipamento Opcional

ALARME E PROTEÇÃO

  • MECP I painel de controle
  • Painel de controle MECP III com Sistema de Proteção e Alarme Cat®

SISTEMA DE ESCAPE

  • Sensores de temperatura da água no combustível e de temperatura do escape
  • Silenciador

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Manual ou bomba de escorva elétrica do combustível
  • Arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de óleo duplos

TOMADAS DE FORÇA

  • Comandos frontais, incluindo eixo curto e comando da bomba
  • Comandos traseiros da bomba SAE A ou B

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou redundante

Veja como C32 Tier 4/IMO III se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C32 Tier 4/IMO III

Exibir Mais Ofertas