Propulsão Marítima Cat C32 (Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II)

Motores Comerciais de Propulsão C32 Tier 3/IMO II

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
660-1.600 bhp (492-1.193 bkW)
660-1.600 bhp (492-1.193 bkW)
Faixa de Velocidade
1.600 a 2.300 rpm
1.600 a 2.300 rpm
Emissões
Com certificação de emissões do Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II
Com certificação de emissões do Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II

Visão Geral

Motor de Propulsão Cat C32 (Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II)

Especificações de Produto para C32 Tier 3/IMO II

Faixa de Potência 660-1.600 bhp (492-1.193 bkW) 660-1.600 bhp (492-1.193 bkW)
Faixa de Velocidade 1.600 a 2.300 rpm 1.600 a 2.300 rpm
Emissões Com certificação de emissões do Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II Com certificação de emissões do Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Sentido anti-horário visto da extremidade do volante do motor Sentido anti-horário visto da extremidade do volante do motor
Configuração V-12, diesel com ciclo de 4 tempos V-12, diesel com ciclo de 4 tempos
Aspiração Aspiração turboalimentada-pós-arrefecida Aspiração turboalimentada-pós-arrefecida
Arrefecimento Arrefecido por trocador de calor ou por quilha Arrefecido por trocador de calor ou por quilha
Governador Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A4) Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A4)
Caixa do Volante SAE Nº 0 com volante do motor SAE Nº 18 (136 dentes) SAE Nº 0 com volante do motor SAE Nº 18 (136 dentes)
Intervalo de Troca de Óleo 1.000 horas 1.000 horas
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal)
Rotação Nominal do Motor 1.600 a 2.300 rpm 1.600 a 2.300 rpm
Comprimento Mínimo 83.9 pol 2130 mm
Comprimento máximo 89.8 pol 2280 mm
Altura Mínima 59.3 pol 1507 mm
Altura Máxima 63.5 pol 1613 mm
Largura Mínima 57.1 pol 1451 mm
Largura Máxima 57.3 pol 1455 mm
Peso Seco Mínimo do Motor 6950 lb 3152 kg
Peso Seco Máximo do Motor 7160 lb 3248 kg

C32 Tier 3/IMO II Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecimento por Trocador de Calor ou por Quilha
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido
  • Bomba de transferência do combustível e de escorva

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível
  • Reservatório de óleo profundo ou raso

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Sistema de montagem de suporte frontal ajustável

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 Tier 3/IMO II Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Descarte de vapores do cárter fechado

ALARME E PROTEÇÃO

  • MECP I painel de controle
  • Painel de controle MECP II ou MECP III com Sistema de Proteção e Alarme Cat®

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtro primário do combustível com separador de água, arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de óleo duplos

TOMADAS DE FORÇA

  • Comandos frontais, incluindo eixo curto e comando da bomba
  • Comandos traseiros da bomba SAE A ou B

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou duplo

Veja como C32 Tier 3/IMO II se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C32 Tier 3/IMO II

Exibir Mais Ofertas