Serviço e Manutenção do
Cat D1/D2/D3

Idiomas Disponíveis

América do Norte: English | Français | Español
Austrália, Nova Zelândia: English
Sudeste Asiático: English | Bahasa Indonesia
Ásia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
América Latina: Español | English

Guia de Referência das Peças

* Baixe o documento Guia de Referência das Peças do Trator de Esteira Pequeno D1/D2/D3.

Graxas de Manutenção Padrão

Nome Anterior do Produto Cat Cat Ultra5 Moly Nº 1 Cat Ultra Moly  Nº 2  Cat Advanced 3 Moly
Nome Atual do Produto Cat Graxa para Aplicações Extremas Cat 1 Graxa para Aplicações Extremas Cat 2 Graxa de Aplicação Prime Cat
Grade (NLGI) 1 2 2
Ponto de Fusão C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura Ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de Óleo Base Mineral Mineral Mineral
Cor Cinza Escuro Cinza Escuro Cinza Escuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Balde Plástico (5 kg/11 lb) - - -
Balde Plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Graxas para Aplicações e Ambientes Exclusivos

Nome Anterior do Produto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multiuso Pasta para Martelo
Nome Atual do Produto Cat Graxa para Aplicações Extremas Cat - Arctic Cat Extreme Application Grease (Graxa para aplicações Extremas Cat) - Desert Graxa Cat para Utilitários
Grade (NLGI) 0 2 2 2
Ponto de Fusão C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura Ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de Óleo Base Semissintética Mineral Mineral Mineral
Cor Cinza Escuro Cinza Escuro Azul Bronze
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (padrão)317-8491 (lubrificação automática)
Balde Plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Balde Plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Descrição da Peça Número de Peça Quantidade
Bateria Padrão 115-2422 2

Manutenção Planejada 

Tratores de Esteira Pequenos A Cada 500 Horas
Ar da Cabine
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Filtro de Ar Fresco com A/C – Alternativo Filtro de Ar Fresco com Detentor de Fagulha Elemento de Recirculação do A/C Nº do Elemento de Recirculação do A/C
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 266-7765 476-7104 443-2127 443-2127

 

Tratores de Esteira Pequenos A Cada 500 Horas (Continuação)
Troca do Filtro/Óleo do Motor Filtro de Ar Troca de Filtro de Combustível
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Filtro Quantidade de Óleo - Litro (Galão) DEO-ULSTM Elemento Primário - Limpeza ou Substituição Elemento Secundário Elemento Principal Elemento Secundário
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 569-8036 10,5 (2,8) 526-3120 526-3124 523-6604 360-8960
Tratores de Esteira Pequenos A Cada 1.500 Horas
Correia de Comando
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série D1 D2 e D3
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 com A/C = 524-2467 |
sem A/C = 525-7711
com A/C = 515-2097 |
sem A/C = 520-3849
Tratores de Esteira Pequenos A Cada 2.000 Horas
Troca do Filtro Hidráulico Troca de Óleo do Comando Final Troca de Óleo do Guincho
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Unidade do Filtro Filtro do Guincho (se equipado) Quantidade de Óleo - Litro (Galão) TDTO Quantidade de Óleo - Litro (Galão) TDTO
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 421-5481 421-5479 10 (2,6) por lado 19 (5)
Tratores de Esteira Pequenos A Cada 3.000 Horas
Reservatório Hidráulico Filtro do DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Elemento do Respiro Filtro
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 9R-9925 (Quantidade: 2) 378-3187
Tratores de Esteira Pequenos A Cada 6.000 Horas
Fluido Hidráulico
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Quantidade de Óleo - Litro (Galão)
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 50 (13,2)

Especificações Técnicas

* As dimensões listadas podem variar dependendo da configuração da máquina.

Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Peso Operacional Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) Peso Operacional - LGP
30 pol/762 mm
D1 XKF, XKL, XT3 17.855 lb 8.099 kg 18.839 lb 8.545 kg 19.295 lb 8.752 kg
D2 XKM, XKR 18.382 lb 8.338 kg 19.066 lb 8.648 kg - -
D3 XT5, XKW, XKY 20.640 lb 9.362 kg 21.369 lb 9.693 kg 21.810 lb 9.893 kg
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Pressão Sobre o Solo Pressão sobre o Solo - LGP Pressão sobre o Solo - LGP
30 pol/762 mm
D1 XKF, XKL, XT3 6,45 lb/pol² 44,5 kPa 4,3 lb/pol² 29,9 kPa 3,7 lb/pol² 25,5 kPa
D2 XKM, XKR 5,7 lb/pol² 39,5 kPa 4,3 lb/pol² 29,7 kPa - -
D3 XT5, XKW, XKY 5,7 lb/pol² 39,5 kPa 4,5 lb/pol² 31,2 kPa 3,9 lb/pol² 27,2 kPa

Potência Líquida a 2.200 rpm

Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D1 XKF, XKL, XT3 80 HP 59,7 kW 80 HP 59,7 kW
D2 XKM, XKR 92 HP 68,8 kW 92 HP 68,8 kW
D3 XT5, XKW, XKY 104 HP 77,6 kW 104 HP 77,6 kW

Dicas de Manutenção e Operação

de
Cat D1/D2 /D3
de
Cat D1/D2 /D3
de
Cat D1/D2 /D3
de
Cat D1/D2 /D3
de
Cat D1/D2 /D3
de
Cat D1/D2 /D3
de
Cat D1/D2 /D3
Cartão Cat® 

Pague por equipamentos, peças, serviços, acessórios, entre outros, para onde quer que o trabalho o leve. Use o Cartão Cat nos revendedores Cat participantes e nas Cat Rental Stores e aproveite a isenção de anuidade, as ofertas especiais e as recompensas em cada compra qualificada*.

*consulte o site cat.com/catcardrewards para elegibilidade, termos e condições.

Saiba Mais
Cartão Cat
Cartão Cat
Compre Peças CAT® Originais

Compre filtros Cat originais, peças de motor e outras peças de manutenção, desgaste e reparo comuns para seus equipamentos Cat on-line, entregues diretamente na sua porta.

Comprar Peças
Comprar Peças Cat Originais
Comprar Peças Cat Originais