För publicering i Nordamerika och Europa: november 2015
Utgivningsnummer: 346PR15
Nya Cat® 307E2 breddar utbudet av hydrauliska minigrävmaskiner med ytterligare en lösning för viktklassen sju till åtta ton. Turbomotorn Cat C2.4 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB) på 37,7 kW (50,3 hp) och HD-hydraulsystemet, som är lastavkännande med delat flöde, gör att maskinen kan erbjuda överlägsen prestanda och total driftseffektivitet.
307E2 erbjuder maximal stabilitet, räckvidd och lyftkapacitet med sin bakre standardsvängradie och fasta bomkonstruktion. Hytten bjuder på överlägsen komfort med en luftfjädrad förarstol, rullbälte och COMPASS-skärm med färgdisplay. Med COMPASS-skärmen kan föraren snabbt aktivera och modifiera funktioner som: justerbart flöde för bättre styrning av arbetsredskap; hydrauliskt val av redskapsfäste som byter arbetsredskap med en knapptryckning; automatisk tomgång för förbättrad bränsleeffektivitet och säkerhetssystemfunktioner för att skydda utrustning på arbetsplatsen. Dessutom ger de hundraprocentiga pilotreglagen utmärkt maskinstyrning med precis manövrering som tar bort behovet av länkage- och kabelunderhåll, vilket sänker ägande- och driftskostnaderna samt resulterar i mindre stilleståndstid.
Sekundära extra ledningar är standard på 307E2 tillsammans med den ”tumklara” stickan. Bandalternativen blir antingen stålband eller stålband med plattor. Vidare delar den arbetsredskap med 308E2-plattformen tillsammans med nya funktioner, inklusive: kraft efter behov; platsreferenssystem som hjälper till med nivellering och plan dikesgrävning; och kamera med bakåtsikt som minskar döda vinklar och hjälper till vid maskinplacering. Alla dessa funktioner är standard på nya 307E2.