För publicering i Europa och Israel: april 2016
Utgivningsnummer: 24PR16
Den nya medelstora hydraulgrävmaskinen Cat® 320F L är en tillförlitlig och hållbar grävmaskin med låg kostnad per timme. Maskinen har en kraftfull och effektiv Cat C4.4 ACERT™-motor som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV, en nettoeffekt på 122 kW (166 hp) och ett beprövat hydraulsystem som hjälper dig med en mängd olika krävande uppgifter. Arbetsviktsområdet på 21 500–23 000 kg möjliggör både hög produktivitet och enkel transport mellan arbetsplatser.
Enligt konstruktörernas utvärdering har 320F L upp till 8,5 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med 320E L, med samma standardläge för lyft och grävning. C4.4 ACERT-motorn är utrustad med avancerade komponenter för elektronik, bränsle, luft och efterbehandling, inklusive ett underhållsfritt dieselpartikelfilter. Motorn använder dessutom isosynkron styrning för hantering av pump- och motorvarvtal, vilket ger förbättrad bränsleeffektivitet. Återcirkulation för bom och sticka ger ytterligare minskad bränsleförbrukning och snabbare cykeltider.
Hållbarhet
320F L är utformad för långsiktig hållbarhet, med förstärkt övre ram, chassi (nedre ram) och bandramar. Tillgängliga bommar och stickor är robotsvetsade för optimal styrka, och de fettsmorda banden reducerar friktionen mellan pinnar och bussningar, vilket betydligt ökar underredets livslängd och dessutom reducerar bandljudet. 320F L har en högtrycksbränslepump och bränsleinsprutning som också bidrar till maskinens hållbarhet och tillförlitlighet.
Mångsidighet
320F L är tillgänglig med en räckviddsbom eller variabelt justerbar bom och kan utrustas med en 2,5 eller 2,9 meter lång sticka. Cat-skoporna är tillgängliga i ett flertal stilar för att passa specifika gräv- och lastningstillämpningar. Dessutom finns ett brett utbud av arbetsredskap som gör 320F L ännu mer mångsidig. Extra hydraulkretsar finns tillgängliga och stöder bland annat redskap som hammare, gripar, griptummar, kompaktor, saxar och pulveriserare. Styrsystemet för redskap och Cat-redskapsfästet garanterar snabba redskapsbyten.
Komfort och bekvämlighet
ROPS-hytten (överrullningsskydd) är tyst, bekväm och rymlig. Reglagen är utformade för enkel användning, förarstol och armstöd är helt justerbara, och en automatisk klimatanläggning håller föraren bekväm och produktiv i alla väderförhållanden. En bakåtriktad kamera finns monterad som standard.
Servicevänlighet och säkerhet
De flesta servicepunkterna för rutinunderhåll nås enkelt från marknivå. Breda serviceluckor ger tillgång till filter, tryckuttag och S∙O∙SSM-provtagningsportar, som sitter nära varandra för smidigare åtkomst.
Ledstänger, halkskyddsplåtar och försänkta bultar på gångytorna ger ökad säkerhet. Även fullängdsbrandväggen mellan pump och motorrum bidrar till säkerheten. Bränsleavstängningsreglaget på marknivå gör att man snabbt kan stänga av motorn i en nödsituation.
Teknik
Product Link™-systemet bygger på LINK-tekniken och ansluter ägare till sin utrustning trådlöst, vilket ger åtkomst till värdefulla maskindata såsom plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.