CAT® 330 OCH 330 GC

Nästa generations grävmaskiner Cat® 330 och 330 GC ger ökad effektivitet och lägre driftskostnader.

För publicering över hela världen (utom Japan): november 2018  
Utgivningsnummer:  518PR18

Nästa generations grävmaskiner från Caterpillar i 30-tonsklassen – 330 och 330 GC – ger ökad drifteffektivitet, lägre bränsle- och underhållskostnader samt bättre förarkomfort jämfört med tidigare modeller. Dessa nya grävmaskiner erbjuder unika kombinationer av funktioner som utvecklats för att matcha entreprenörernas produktivitets- och besparingsmål.

Nya Cat® 330 ger hög produktivitet och höga prestanda, är som standard utrustad med inbyggd Cat Connect-teknik och är den maskinen av de två modellerna som har den högsta effekten och lyftkapaciteten.

Nya Cat 330 GC har perfekt avvägda produktivitetsfunktioner samt låga kostnader för bränsle och underhåll. Resultatet är hög tillförlitlighet och låga kostnader per produktionstimme.

Tekniken ökar effektiviteten med upp till 45 procent                        

Nya 330 kan ståta med branschens högsta nivå av standardutrustning för ökad produktivitet. Inbyggd Cat Connect-teknik höjer effektiviteten med upp till 45 procent vid traditionell nivellering.

Standardsystemet Cat GRADE med 2D ger vägledning när det gäller djup, lutning och horisontellt avstånd på standarpekskärmen, vilket gör att förarna kan åstadskomma ett mer exakt resultat. Systemet kan enkelt uppgraderas till Cat GRADE med Advanced 2D eller Cat GRADE med 3D. Standardmonterade Grade Assist automatiserar bommens, stickans och skopans rörelser så att föraren håller rätt djup enkelt och smidigt med enspaksgrävning.

Cat Payload ger exakta lastmål och ökad lastningseffektivitet. Med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast hjälper Payload dig att undvika över-/underlastning. Nya Lift Assist hjälper föraren att säkert plocka upp tunga föremål utan att tippa. Synliga och hörbara larm indikerar huruvida en last är inom grävmaskinens gränser.

E-gräns förhindrar att grävmaskinen flyttas i förhållande till de börvärden som definierats av föraren. Systemet är särskilt användbart vid arbete under byggnader och nära trafik.

Maskin- och programvaran Cat LINK™ kopplar ihop byggarbetsplaten med kontoret och ger chefer maskinkritisk driftsinformation.

Okad bränsleeffektivitet med upp till 20 procent

Tack vare deras konstruktion förbrukar nästa generations Cat-grävmaskiner mindre bränsle per arbetsenhet än de modeller de ersätter – upp till 20 procent för 330 jämfört med 330F och så mycket som 15 procent för 330 jämfört med 330D2.

Det nya Smart-driftläget matchar automatiskt motor- och hydrauleffekten till grävförhållandena, vilket optimerar såväl bränsleförbrukningen som prestandan. För att ytterligare minska bränsleanvändningen sänks motorvarvtalet automatiskt när det inte finns något hydraulbehov. Grävmaskinerna är utrustade med en ny huvudreglerventil som gör att inga pilotledningar behövs, samtidigt som tryckförlusterna minskar och bränsleförbrukningen sänks.

Det nya kylsystemet använder automatiskt reverserande fläktar som oberoende övervakar hydrauloljans, kylarens och luft-till-lufteftekylarens temperaturer för att leverera exakt det luftflöde som krävs.

Cat 330 har en större 6 700 kg (14 770 lb) motvikt som gör att grävmaskinen klarar att lyfta nästan 10 procent mer än 330F och upp till 15 procent mer än 330D2. Med ökat svängtryck, en större svängdrivning och större svänglager ger Cat 330 fem procent högre svängmoment jämfört med tidigare serier, vilket underlättar arbetet vid återfyllning och lyft i sluttningar.

Underhållskostnaderna har minskats med så mycket som 20 procent

Cats nya grävmaskiner ger utökade och mer synkroniserade underhållsintervaller, vilket sänker underhållskostnaderna med upp till 20 procent jämfört med tidigare serier.

Det nya Cat-luftfiltret med integrerad förrenare och primär- och sekundärfilter har fördubblat dammkvarhållningskapaciteten jämfört med den tidigare konstruktionen. Det nya Cat-hydraulfiltret har en livslängd på 3 000 timmar – en ökning med 50 procent jämfört med det tidigare filtret.

Bränslesystemets filter är synkroniserade för service vid 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med de tidigare filtren. Bränslesystemets avtappning av vatten och avlagringar och kontrollen av hydrauloljenivån är placerade i närheten av varandra på marknivå, vilket gör rutinunderhållet snabbare och säkrare.

Den nya hytten ger förbättrad drift

Med val mellan Comfort- eller Deluxe-hyttpaket, eller ett Premium-paket i vissa områden, är alla den nya generationens Cat-grävmaskinshytter utrustade med standardfunktioner som nyckellös tryckknappsstart, stor pekskärm med snabbvalsknappar samt ljuddämpat överrullningsskydd för att ge nästa nivå av förarkomfort och -säkerhet.

En uppfällbar konsol i hyttpaketen Deluxe och Premium förenklar i- och urstigningen. Nya viskösa fästen minskar hyttvibrationerna med upp till 50 procent jämfört med tidigare modeller. Stora fram-, bak- och sidorutor förbättrar sikten. Med tillvalet 360 graders runtomsikt (endast 330) kombineras bilder från flera maskinmonterade kameror för att förbättra förarens siktlinjer i alla riktningar. Förarna kan programmera respons och mönster på varje knapp på joysticken och skapa sina egna produktivitetsinställningar.

Kontakta närmaste Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com så får du mer information om nästa generations hydrauliska grävmaskiner från Cat.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Bruttoeffekt (ISO 14396/SAE J1995)

152 kW (204 hp)1

205 kW (275 hp)

Arbetsvikt

30 600 kg (67 460 lb)

30 900 kg (68 125 lb)

Max grävdjup, mm (6,15 m [20 fot 2 tum] bom, 3,2 m [10 fot 6 tum] sticka)

7 260 mm (23 fot 10 tum)

7 240 mm (23 fot 9 tum)

Maximal räckvidd vid marknivå (6,15 m [20 fot 2 tum] bom, 3,2 m [10 fot 6 tum] sticka)

10 690 mm (35 fot 1 tum)

10 680 mm (35 fot 0 tum)

Max. lasthöjd (6,15 m [20 fot 2 tum] bom, 3,2 m [10 fot 6 tum] sticka)

6 940 mm (22 fot 9 tum)

6 950 mm (22 fot 10 tum)

1 159 kW (213 hp) för Australien och Nya Zeeland    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Bruttoeffekt (ISO 14396/SAE J1995)

159 kW (213 hp)

195 kW (261 hp)

Arbetsvikt

29 400 kg (64 800 lb)

30 900 kg (68 120 lb)

Max grävdjup, mm (6,15 m [20 fot 2 tum] bom, 3,2 m [10 fot 6 tum] sticka)

7 260 mm (23 fot 10 tum)

7 250 mm (23 fot 9 tum)

Maximal räckvidd vid marknivå (6,15 m [20 fot 2 tum] bom, 3,2 m [10 fot 6 tum] sticka)

10 690 mm (35 fot 1 tum)

10 690 mm (35 fot 1 tum)

Max. lasthöjd (6,15 m [20 fot 2 tum] bom, 3,2 m [10 fot 6 tum] sticka)

6 930 mm (22 fot 9 tum)

6 940 mm (22 fot 9 tum)

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge” såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo