Cat® 352F L XE HAR AVANCERAD TEKNIK FÖR BÄSTA MÖJLIGA BRÄNSLEEFFEKTIVITET

För publicering i Europa: oktober 2015
Utgivningsnummer: 337PR15

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 352F L XE har unik teknik för maximal effektivitet på din arbetsplats. Cats exklusiva ACS-ventil (Adaptive Control System) ger exakt hydraulisk respons på förarens kommandon, vilket innebär betydande bränslebesparingar. Faktum är att maskinen, baserat på konstruktörernas utvärdering, använder upp till 15 procent mindre bränsle utan att produktiviteten minskar jämfört med en 352F L-standardmodell.

”Hjärnan” i hydraulsystemet, ACS-ventilen, har konstruerats för att på ett intelligent sätt hantera begränsningar och flöden. Den öppnas långsamt när joystickrörelsen är liten och snabbare när rörelsen ökar. Ventilen ser till att hydraulflödet – i exakt den volym som krävs – levereras precis där och när det behövs, vilket ger utmärkt lyft- och grävkraft.

Fördelarna med ACS-ventilen omfattar enastående manövrerbarhet, mjuk körning och högre effektivitet för minskad bränsleförbrukning, eftersom hydraulpumparna bara behöver producera den oljevolym som faktiskt krävs för aktuellt jobb. Systemet har även en funktion för automatisk uppvärmning som snabbt tar upp hydrauloljan till arbetstemperatur för snabb start under kalla morgnar.

Tre effektlägen – hög, standard och eko – höjer 352F L XE:s bränsleeffektivitet ytterligare genom att ge föraren möjlighet att anpassa maskinens prestanda efter respektive uppgift. Extra bränslebesparingar blir även följden av ett automatisk styrsystem för motorvarvtal som sänker varvtalet beroende på maskinens belastning, samt av ett automatiskt system för motoravstängning som stoppar motorn efter en angiven tomgångstid.

Grade & Payload-teknik

352F L XE har tillverkats med flera samverkande tekniker som standardutrustning. Cat Grade Control ger höjdvägledning för skopspetsen i realtid som gör att du kan stå still i lutningar och slutföra arbetet på ett snabbare, mer exakt och produktivt sätt. Det senaste tekniktillägget är Cat Payload som ger realtidsvägning när bommen svänger för snabb, effektiv lastning och optimala nyttolaster. Du kan se vikter på standardbildskärmen i hytten och veta när tillåten nyttolast har uppnåtts, vilket maximerar hela maskinparkens produktivitet. Produktiviteten kan följas direkt i hytten – med snabb åtkomst till nyttolastvikter, antal lastningar och cykler samt totala dagliga värden. Arbetsledare får trådlös åtkomst till nyttolastuppgifter och maskinens driftsuppgifter via VisionLink®.

Kraftiga ramverk

352F L XE:s nedre ram har förstärkts för bekymmersfri drift år efter år och för den övre ramen används särskilda fästen som stöd för ROPS-hytten. Räckviddsbommen på 6,9 m som har konstruerats i lådsektioner (med stickor på 2,9 och 3,35 m) eller massgrävningsbommen på 6,5 m (med stickor på 2,5 eller 3,0 m) har flerplåtsdetaljer och mellanväggar för ökad styrka samt gjutna och smidda partier i partier med hög belastning. Motvikten är fastbultad direkt på huvudramen för ökad styvhet. 352F L XE:s kraftiga underrede med variabel spårvidd har massiva bandramar och bandplattor, länkar, rullar och ledarhjul av höghållfast stål. Bandkedjan är fettsmord och tätad mot smuts och skräp.

Förarkomfort

352F L XE:s ROPS-certifierade hytt som är tyst och bekväm har en automatisk klimatanläggning som håller jämn temperatur oavsett väderförhållanden och joystickreglagen samt konsolerna kan anpassas enligt förarens önskemål. Den helt justerbara förarstolen med högt ryggstöd har uppvärmning och luftkylning för bästa möjliga komfort. Den lättlästa LCD-skärmen ger driftsuppgifter i realtid. Väl tilltagna förvaringsutrymmen samt extra eluttag bidrar till den totala bekvämligheten.

Mångsidighet

Gemensamma länkage för modellerna i Cat E-serien och F-serien gör att redskapen är utbytbara mot varandra. Utbudet av arbetsredskap – t.ex. hydraulhammare, saxar, kompaktorer och kombiverktyg – garanterar optimal mångsidighet för den nya 352F L XE. Extra styrsystem för hydraulredskap ger gott om kraft och exakta prestanda för arbetsredskap.

Servicevänlighet

352F L XE:s Cat C13 ACERT™-motor uppfyller kraven enligt EU steg IV och använder elektronisk styrning för optimal effekt, minskade emissioner och hög bränsleeffektivitet i alla driftsförhållanden. Systemet för emissionsstyrning ställer inga krav på föraren och fungerar utan att avbryta arbetscyklerna. Punkter för rutinunderhåll, t.ex. smörjpunkter, avtappningskranar och filter är lätta att komma åt från marknivå. Stora luckor spärras i läge för att underlätta service och är konstruerade för att förhindra att smuts och skräp tränger in. Dessutom ökar kylare som är placerade sida vid sida 352F L XE:s kylkapacitet och de är lätta att rengöra.  

 

*med R6,9 m-bom, R2,9TB-sticka, 3,1 m³-skopa, 600 mm DG-band

**med M6,55 m-bom, M3,0UB-sticka, 3,2 m³-skopa, 900 mm TG-band

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles