För distribution i hela världen: juni 2016
Utgivningsnummer: 231PR16
Nya Cat® avfallskompaktor 816K bygger på den hållbarhet, tillförlitlighet och prestanda som modell 816 har visat allt sedan 1972. Denna nya modell i K-serien är uppbyggd på kraftiga ramverk för många livscykler, med en bränsleeffektiv Cat C7.1 ACERT™-motor, enspaksstyrning, trycksatt hytt och hjul-/tandalternativ för extra lång livslängd. Tillval av Cat COMPACT-tekniker såsom kompakteringskontroll ger ännu bättre och enhetligare kompakteringsprestanda tack vare korrekta kompakteringsvärden och 3D-system för kartläggning.
Ramverk/skydd/hjul/tänder
Stommen i konstruktionen av 816K utgörs av det specialbyggda, massiva och robotsvetsade ramverket med en bakre ram i hel lådkonstruktion som motstår torsionsstötar och vridkrafter. Styrcylinderns extra kraftiga fästen överför effektivt styrbelastningarna till ramen och maskinens stabila konstruktion förstärks ytterligare av den optimala infästningen av axlarna.
Tre nya hjul- och tandkonfigurationer finns tillgängliga så att 816K kan anpassas till uppgiften. Paddeltänderna minskar vikten och ökar prestandan medan bränsleförbrukning hålls nere. Plus-tänderna ger ökad sidolutningsstabilitet och kombinationstanden erbjuder en effektiv kompromiss mellan prestanda, bränsleekonomi, och sidolutningsstabilitet.
Dessutom skyddas komponenter från skador, skräpansamling, kemikalier och slitage av de specialanpassade skydden, vilka inkluderar axelskydd som förhindrar att material lindas fast runt axeln. Transmissionens oljerör är skyddat och bränsletanken är placerad på avstånd från avfall i främre ramen. Kylarens avskärmade luftinlopp är högt placerat baktill på maskinen vilket förhindrar att skräp blockerar luftflödet och gallrets utformning gör att skräp inte fastnar. Avvisarstängerna är utformade för att hålla hjulen fria från avfall och för arbete i kohesiva och packande material finns tillvalet rengöringsfingrar för rensning mellan tänderna.
Drivlina
C7.1 ACERT-motorn uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV med avancerade tekniker som inte avbryter maskinens arbetscykel. (För vissa områden finns även en konfiguration motsvarande Tier 3/steg IIIA tillgänglig.) Nästa generation av Cats common-rail-bränslesystem med högt tryck matar bränsle i en serie exakt tidsstyrda mikroinjektioner under varje cykel vilket ger extremt effektiv förbränning medan styrsystemen minskar motorns genomsnittliga arbetsvarvtal vilket minskar värmebildningen och ytterligare förbättrar bränsleutnyttjandet. Även den automatiska motoravstängningen vid tomgång bidrar till bränslebesparingar.
Den av Caterpillar byggda powershift-växellådan av planettyp i 816K har lång livslängd och hållbarhet genom värmebehandlade drev och avancerad metallurgi. Transmissionens APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) är utformat för att förbättra växlingsprestandan och förarkomforten och därmed produktionen. Drivlinan kompletteras av de kraftiga planetaxlarna där den främre är fast medan den bakre kan pendla ± 6 grader.
Förarmiljö
816K är utrustad med Cats STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control) vilket kombinerar styrning och växling i en och samma spak. Den precisa styrningen sker utan motstånd via sidomanövrering vilket ger 42 graders styrutslag åt höger och vänster. De elektrohydrauliska redskapsreglagen har mjuka spärrlägen och cylindrarna har elektroniskt reglerade stopp för smidig manövrering. Vänster pedal har bromsfunktion, transmissionsfrikoppling och en varvminskningsfunktion som tar över kontrollen av motorns inställda varvtal.
Förarmiljön hålls ren via den filtrerade luft som trycksätter hytten och temperaturen hålls konstant av den automatiska klimatanläggningen. Hytten är vibrationsisolerat monterad förarkomforten förbättras ytterligare av det luftfjädrade sätet eller tillvalssätet ur Cat Comfort-serie III. De bakgrundsbelysta membranströmställarna har LED-indikatorer och ISO-identifiering och det standardmonterade backkamerasystemet förbättrar förarens uppmärksamhet på omgivningen.
Servicevänlighet och hållbarhet
Servicepunkterna för rutinunderhåll på 816K, inklusive smörjnipplar, är grupperade för bekväm åtkomst vid marknivå bakom utsvängbara luckor eller halkfria plattformar. Servicepanelen vid marknivå inkluderar huvudströmbrytare med integrerad låsning/bortkoppling, DEF-tömningslampa för Tier 4 Final/steg IV-maskiner, kretsbrytare, omkopplare för bränsleavstängning samt starthjälpsuttag. De ekologiska avtappningarna förhindrar spill och sidoluckorna underlättar vid rengöring av kylsystemet.
816K is konstruerad för att kunna renoveras flera gånger och Caterpillar har hållbara lösningar såsom programmen Reman och Certified Rebuild vilka kan ge besparingar på 40 till 70 procent jämfört med en ny maskin tack vare återanvändning och/eller användning av renoverade komponenter. Caterpillar erbjuder eftermonteringssatser som förser äldre maskiner med nya funktioner.
Cat Connect-teknik
Cat VIMS™ (Cat Vital Information Management System) varnar förare och tekniker om potentiella problem vilket gör att de snabbt kan åtgärdas och oplanerade driftstopp undvikas. Och med tekniklösningarna i Cat LINK kan maskinansvariga trådlöst få viktig information via gränssnittet VisionLink® inklusive maskinens position, drifttimmar, bränsleutnyttjande, tomgångstid och händelsekoder.
I Cat COMPACT-tekniken kombineras avancerad kompakteringsmätning, vägledning ifrån hytten och rapporteringsförmåga så att kompakteringsmålen uppfylls snabbt, jämnt och med färre passeringar vilket sparar bränsle och kostnader för onödiga omarbetningar. Det fabriksmonterade Cat Compaction Control-systemet mäter kompakteringsvärdet och ger vägledning via 3D-kartläggning i hytten om när lagren är optimalt kompakterade.Kartläggningen bidrar till att eliminera obearbetade ytor, optimera rutstorleken samtidigt som resultatet dokumenteras.